Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Virtuele inbedrijfstelling van robotica

De virtuele inbedrijfstelling van robotica maakt gebruik van robotsimulatie om het werkelijke gedrag van het besturingssysteem te valideren.

Wat is virtuele inbedrijfstelling van robotica?

De virtuele inbedrijfstelling van robotica maakt gebruik van een automatiseringssimulatieomgeving, in plaats van het fysieke robotsysteem, om het gedrag van het systeem te testen op basis van de eigenlijke besturingssoftware. De virtuele inbedrijfstelling van robotica wordt uitgevoerd vóór de implementatie en inbedrijfstelling op de productievloer. Het is een van de vele functionele mogelijkheden van simulatiesoftware voor robotica.

De virtuele inbedrijfstelling van robotica maakt gebruik van een digital twin, een interactieve virtuele weergave van het robotsysteem en de omliggende productieomgeving, om de geplande en geprogrammeerde werking van het robotsysteem te simuleren. Het stelt productietechnici in staat om offline roboticaprogrammering uit te voeren en te testen zonder de huidige productieactiviteiten te onderbreken.

De virtuele inbedrijfstelling van robotica maakt gebruik van een automatiseringssimulatieomgeving, in plaats van het fysieke robotsysteem, om het gedrag van het systeem te testen voordat het op de productievloer wordt ingezet en in gebruik wordt genomen op basis van de eigenlijke besturingssoftware. Het is een van de vele functionele mogelijkheden van simulatiesoftware voor robotica.

Gerelateerde producten: Tecnomatix Process Simulate

Engineer with an HMI, a PLC and process simulation software conducting virtual commissioning.

Voordelen van virtuele inbedrijfstelling van robotica

De virtuele inbedrijfstelling van robotica bevestigt dat een robotsysteem naar verwachting zal werken voordat het besturingsprogramma naar de daadwerkelijke apparatuur wordt gedownload. Dit maakt het mogelijk om vóór de implementatie corrigerende maatregelen te nemen, waardoor foutopsporing en herbewerking van het fysieke systeem worden voorkomen.

Kortere tijd voor het opstarten van de productie

Test en debug de automatiseringsbesturingslogica en PLC-code grondig in een digitale omgeving, zodat uitgebreide foutopsporing tijdens de opstart en na de implementatie op de productievloer tot een minimum wordt beperkt.

Lagere inbedrijfstellingskosten

Identificeer en los mogelijke problemen op het gebied van automatisering, besturingslogica, veiligheidsvergrendelingen en PLC-code op wanneer ze veel eenvoudiger op te lossen zijn, waardoor de totale kosten voor inbedrijfstelling, foutopsporing en herbewerking worden verlaagd voordat ze worden opgestart.

Virtuele training

Geef operators virtueel en op afstand instructies, oefeningen en ontwikkeling van vaardigheden zonder dat er hardware, fysieke aanwezigheid of traditionele klaslokalen nodig zijn.

Functionaliteit voor virtuele inbedrijfstelling van robotica

De virtuele inbedrijfstelling van robotica simuleert veel meer dan de robot zelf. Met behulp van de digital twin brengt roboticasimulatiesoftware alle relevante apparaten, apparatuur en structuren samen in dezelfde interactieve 3D-weergave. Moderne simulatiesoftware voor robotica is „robot-agnostisch”, wat betekent dat de software werkt met elk merk robot. Het ondersteunt ook meerdere robots in dezelfde werkruimte.

Hoewel roboticasimulatie virtuele hardware omvat, kan het zijn dat bij sommige simulaties echte hardware is gebruikt. Een hardwarebesturingsapparaat, zoals een programmeerbare logische controller (PLC), kan bijvoorbeeld worden aangesloten op het simulatiemodel om te zien hoe het systeem reageert. In deze configuratie test de simulatie de werkelijke besturingsinput van de PLC en de feedback van het simulatiemodel.

Tijdens de virtuele inbedrijfstelling van robotica maken ingenieurs scenario's om te verifiëren dat de offline-programmering van de robotica een werkbaar en efficiënt programma heeft opgeleverd. Bereik en cyclustijden kunnen worden geverifieerd. Bij de virtuele inbedrijfstelling van robotica worden doorgaans ook simulaties uitgevoerd op basis van gebeurtenissen om ervoor te zorgen dat onvoorziene omstandigheden naar behoren werken.

Virtuele foutopsporing is een belangrijk kenmerk van virtuele inbedrijfstelling van robotica. De software stelt gebruikers in staat om automatiseringsbesturingslogica en PLC-code te debuggen in een digitale omgeving. Wanneer fysieke robotsystemen pas in gebruik worden genomen nadat ze op de productievloer zijn gebouwd, moeten alle foutopsporingen worden uitgevoerd na de implementatie, wat betekent dat de productie gedurende lange tijd wordt stopgezet. Wanneer software voor virtuele inbedrijfstelling van robotica daarentegen foutopsporingsoperaties uitvoert, wordt de tijd tussen implementatie en live productie aanzienlijk verkort.

Ontdek producten die verband houden met virtuele inbedrijfstelling van robotica

Begin met een gratis proefversie

Een vrouw zit aan een bureau met uitzicht op een bos. Haar handen liggen op het toetsenbord van een laptop.

Proefversie van de NX X-software

NX CAD is ontwikkeld voor productontwerpers van alle ervaringsniveaus en levert ongeëvenaarde kracht. Maak gebruik van alle krachtige functies en functies van NX met de voordelen van de cloud, zelfs als er geen internetverbinding is.

Een vrouw die aan een tafel zit te werken op haar laptop.

NX CAD CAM-editie voor studenten

CAD-software voor studenten maakt gebruik van volledig uitgeruste 3D CAD-technologie en maakt deze gratis voor technische studenten. De software is dezelfde als wat professionals gebruiken, maar met enkele belangrijke verschillen.

Meer informatie

Blogs over productie

Kleine en middelgrote bedrijven kunnen productiesystemen sneller en tegen lagere kosten in bedrijf stellen en leveren.

Witboek

Implementeer geavanceerde robotica op de reis naar de fabriek van morgen.