Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Beheer van productgegevens

Beheer van productgegevens (PDM) is het gebruik van software om productgegevens te beheren en gerelateerde informatie te verwerken in één centraal systeem.

Wat is beheer van productgegevens?

PDM omvat CAD-gegevens (computerondersteund ontwerp), modellen, informatie over onderdelen, productie-instructies, vereisten, notities en documenten.

Het ideale PDM-systeem is toegankelijk voor meerdere toepassingen en teams in een organisatie en ondersteunt bedrijfsspecifieke behoeften. Door de juiste PDM-software te kiezen, kan een bedrijf in elke branche een solide basis hebben die eenvoudig kan worden uitgebreid tot een volledig PLM-platform.

In de kern biedt een PDM-systeem oplossingen voor veilig gegevensbeheer, procesondersteuning en configuratiebeheer.

Gerelateerde producten: Teamcenter | Solide rand

Woman sitting at her desk using Siemens Solid Edge software.

Voordelen van PDM

Projectmanagers, ingenieurs, verkopers, kopers en teams voor kwaliteitsborging profiteren van de kennisbeheer- en rapportagemogelijkheden van PDM-systemen. Ze stellen bedrijven in staat om:

Verbeter de productiviteit en verkort de cyclustijd

Een PDM-systeem brengt product- en proceskennis samen in één zeer toegankelijke en veilige bron, waardoor tijdrovende zoekopdrachten naar informatie worden voorkomen en tegelijkertijd het hergebruik van informatie en betere besluitvorming wordt vergemakkelijkt.

Verminder fouten en kosten tijdens de levenscyclus

Eén bron van product- en proceskennis stelt bedrijven in staat om meerdere applicatiesystemen efficiënter te beheren en met elkaar te verzoenen.

Meer inzicht in producten en processen

Met een PDM-systeem kunnen bedrijven product- en procesgegevens, waaronder CAD-gegevens, onderdeleninformatie, documenten, vereisten en andere intellectuele activa, volledig beheren.

Veilig gegevensbeheer

Productinformatie vastleggen, beheren en leveren

PDM-systemen verzamelen en beheren productinformatie, zodat de informatie gedurende de hele levenscyclus van het product in de juiste context aan gebruikers wordt geleverd.

Bestandseigendom, versiebeheer (in- en uitchecken van bestanden), revisiebeheer en releasestatus worden allemaal beheerd door het PDM-systeem.

Beveiligings- en beheerfuncties beschermen intellectuele eigendomsrechten door middel van rolbeheer, beveiliging op projectbasis en bijbehorende toegangsrechten.

Inschakelen van processen

Belangrijke belanghebbenden in staat stellen deel te nemen aan de levenscyclus van het product

Dankzij de workflow- en procesmogelijkheden kunnen zowel interne productteams als externe partners deelnemen aan de levenscyclus van het product.

Een PDM-systeem kan u helpen bij het opzetten, beheren en uitvoeren van geautomatiseerde workflowgestuurde processen die een weerspiegeling zijn van bedrijfsspecifieke beste praktijken voor wijzigingsplanning (wat-als-analyse), de verwerking van wijzigingen (uitvoering) en de verificatie en communicatie van wijzigingen.

Een PDM-systeem kan ook andere bestaande processen ondersteunen, waaronder fasepoortstandaarden.

Configuratiebeheer

Stuklijstgegevens en levenscyclusinformatie op elkaar afstemmen en synchroniseren

PDM-systemen bieden het inzicht dat nodig is voor het beheren en presenteren van een volledige stuklijst (BOM). Het vergemakkelijkt de afstemming en synchronisatie van alle bronnen van stuklijstgegevens en alle fasen van de levenscyclus, met inbegrip van de staten zoals ontworpen, zoals gepland, zoals gebouwd en zoals onderhouden.

PDM-systemen bieden mogelijkheden voor wijzigingsbeheer waarmee u de stuklijst voor en na wijzigingen kunt zien.

Met de visualisatie van de levenscyclus kunt u op aanvraag een beeld krijgen van het product en de onderliggende assemblages en onderdelen, zonder dat daarvoor een CAD-ontwerptool of speciale technische kennis nodig is. Digitale mockupmogelijkheden kunnen de noodzaak van dure fysieke prototyping verminderen.

Producten die verband houden met het beheer van productgegevens

Meer informatie

Solid Edge-gegevensbeheer

Eenvoudig bestandsbeheer zonder IT-ondersteuning.

Webinar - Agile plm-oplossingen

Van PDM tot PLM, vind tools voor ontwerp, kwaliteit en innovatie die schaalbaar zijn.

Lezen

Voelt uw bedrijf de concurrentiedruk om uw bedrijfsresultaten te verbeteren? Software voor productgegevensbeheer (PDM) kan u daarbij helpen.