De acties die worden uitgevoerd op de gecombineerde ingrediënten lopen sterk uiteen en omvatten uitharden, bakken, onder druk zetten, pasteuriseren en chemisch katalyseren of reageren. Als een product eenmaal door middel van procesproductie is gemaakt en zijn uiteindelijke vorm heeft bereikt, kan het doorgaans niet opnieuw worden onderverdeeld in zijn bestanddelen.
Belangrijke sectoren die afhankelijk zijn van procesproductie zijn onder meer verpakte consumentengoederen (CPG), voedingsmiddelen en dranken (F&B) en fijne en speciale chemicaliën.
Goederen die via procesproductie worden geproduceerd, worden in batches gemaakt — eindige hoeveelheden worden meestal gemeten in massa of volume — of via continue verwerking. Bij batchverwerking wordt de volgorde van procesbewerkingen voor een bepaald product per batch uitgevoerd. Bij continue verwerking worden eenheden van de materialen/tussenproducten zonder onderbrekingen van de ene verwerkingsstap naar de volgende verplaatst, zodat elke verwerkingsstap continu wordt uitgevoerd, van de ene eenheid naar de volgende.
Een procesindustrie is vaak nodig om de verwerkingsparameters en testresultaten voor elke batch bij te houden, of met vaste tussenpozen op basis van volume of massa bij continue verwerking. Aan deze vereiste kan worden voldaan via papieren dossiers, maar de procesindustrie maakt steeds meer gebruik van elektronische batchdossiers (EBR's) voor de productie om de administratie te stroomlijnen.
Belangrijk is dat de meeste procesfabrikanten hun goederen ook verpakken, wat betekent dat ze een dubbele waardeketen moeten beheren: een batch- of continuproces voor het primaire product en een productie op discrete wijze operatie voor vullen, verpakken en palletiseren. In een aanzienlijk deel van de procesindustrieën, zoals de productie van banden en batterijen, gaan afzonderlijke productiestappen verder dan de verpakking en zijn ze een integraal onderdeel van de creatie van het eindproduct. Zowel deze integrale stappen als de afzonderlijke verpakkingsstappen vereisen beheer van productieactiviteiten (MOM) software voor de procesindustrie die is ontworpen om de operationele kenmerken van zowel discrete als procesproductie te beheren, die aanzienlijk verschillen.
Gerelateerd product: Opcenter Execution Process