Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Geavanceerde planning en planning van Preactor

SIMATIC IT Preactor Advanced Planning and Scheduling (APS), nu onderdeel van Opcenter, verbetert de synchronisatie van productieprocessen door middel van robuuste plannings- en planningstools. Het maakt een beter gebruik van hulpbronnen en tijdige levering mogelijk, terwijl het ook helpt om voorraadniveaus en verspilling te verminderen.

Wat is Preactor?

SIMATIC IT Preactor APS, nu onderdeel van Opcenter, verbetert de synchronisatie van productieprocessen door middel van robuuste plannings- en planningstools. Het maakt een beter gebruik van hulpbronnen en tijdige levering mogelijk, terwijl het ook helpt om voorraadniveaus en verspilling te verminderen.

De APS-software van Preactor is een pijler van Siemens, waarmee fabrikanten eenvoudig plannen en planningen kunnen genereren en vervolgens snel en intelligent kunnen reageren op wijzigingen. beheer van productieactiviteiten (MOM) portfolio. Samen met een systeem voor de uitvoering van de productie (MES), software voor kwaliteitsbeheer (QMS), en informatie over de productie, SIMATIC IT Preactor APS is een holistische MOM-oplossing die softwareoplossingen voor bedrijven koppelt aan automatisering van productievloeren.

Nu onder de Opcenter geavanceerde planning en planning paraplu, Preactor APS omvat systemen die zijn afgestemd op specifieke functionele behoeften. SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling (AS) wordt gebruikt om machines, productielijnen, middelen, diensten en logistiek te plannen. Preactor AS wordt in meerdere versies aangeboden om aan de specifieke behoeften van elke klant te voldoen, waaronder Preactor AS Standard, Professional en Ultimate. SIMATIC IT Preactor Advanced Planning (AP) helpt fabrikanten bij de planning op lange en middellange termijn voor zowel de productie op voorraad als op bestelling. SIMATIC IT Preactor Express is gratis om de editie van de Preactor-familie van oplossingen voor productieplanning en -planning te gebruiken. Al deze systemen worden hieronder in meer detail besproken.

Functionaliteit van de Preactor APS-software

Preactor APS maakt gebruik van geavanceerde wiskunde om haalbare productieschema's te analyseren en te berekenen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende beperkingen en bedrijfsregels. Deze aanpak stelt planners in staat om meerdere scenario's te genereren en te evalueren. Zonder zulke krachtige hulpmiddelen kunnen fabrikanten uren of zelfs dagen gebruiken om planningen te genereren met behulp van spreadsheets. Deze zijn moeilijk te onderhouden en als er zich een onverwachte wijziging voordoet, is het moeilijk om een nieuw schema op te stellen. Preactor kan naar behoefte worden aangepast en geconfigureerd zonder de kerncode van de Preactor te verstoren. Het kan worden gebruikt als een op zichzelf staand systeem of worden geïntegreerd met bedrijfs- en MOM-software, waaronder ERP-, MES-, gegevensverzameling, prognoses, vraagplanning en OEE-toepassingen. De belangrijkste functies van de Preactor APS-software zijn onder andere:

  • Planning op bomniveau — De bouwfactuur (BOM) kan worden geëxplodeerd, en dan wordt het productieplan voor artikelen van een lager niveau op dezelfde manier berekend.
  • Planning op basis van bestellingen met meerdere beperkingen: gebruikers kunnen een rangschikking of weging toepassen op bestellingen. De planning wordt gemaakt op basis van de beschikbaarheid van middelen, aanvullende beperkingen en materiaal dat nodig is voor de bestelling.
  • Geavanceerde beperkingsmodellering — Regels over gelijktijdig gebruik van regels, geavanceerde interoperatiebeperkingen en andere geavanceerde bronbeperkingen kunnen worden gemodelleerd.
  • Geavanceerde materiaalverwerking: aangepaste regels kunnen worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat subassemblages en grondstoffen volgens de bedrijfsregels worden verbruikt. De materiaaltoewijzing wordt bepaald op basis van systeemfilters en de rangschikking van gegevens.
  • Geavanceerde planningsoptimalisatie: aanvullende regels maken het mogelijk om omsteltijden en andere acties voor het optimaliseren van de planning tot een minimum te beperken.
  • Visualisatie van het assemblageproces — Material Explorer genereert een grafisch beeld van materiaalafhankelijkheden en grafieken van de voorraadniveaus in de loop van de tijd.
  • Interactieve visualisatie van de planning — Zodra een eerste masterproductieschema (MPS) is gemaakt, kunnen gegevens worden weergegeven als grafieken van aandelenprofielen en grafieken voor het capaciteitsgebruik. De MPS kan worden gewijzigd door simpelweg op een punt in de voorraad- of capaciteitsgrafieken te klikken en dit te slepen en de productie van een bepaald artikel kan van de ene planningsperiode naar de andere worden verplaatst. Alle wijzigingen worden weergegeven in alle gekoppelde plot- en rastervensters.

Gerelateerde producten: Opcenter geavanceerde planning en planning

A person is standing in front of a screen displaying a video editing software interface.

Begrijp de voordelen

Het plannen en plannen van de productie kan een hele klus zijn, zeker nu productiebedrijven groeien en hun productlijnen en middelen toenemen. Hoewel elk bedrijf zijn eigen vereisten heeft, biedt software voor productieplanning essentiële voordelen voor alle gebruikers.

Optimaliseer de productieactiviteiten

Zorg voor efficiënte en gestroomlijnde productieprocessen, verhoog de productiviteit en het gebruik van hulpbronnen en verlaag de productiekosten.

Verminder late leveringen als gevolg van vertragingen in de productie

Verbeter de nauwkeurigheid van de productieplanning, verminder vertragingen in de productie en verbeter de leveringsprestaties op tijd.

Verlaag de overheadkosten

Zorg voor een betrouwbaarder beheer van wijzigingen in de planning, stroomlijn de activiteiten en minimaliseer de administratieve lasten die gepaard gaan met aanpassingen.

Activiteiten zonder toegevoegde waarde beperken of elimineren

Verminder of elimineer activiteiten die geen waarde toevoegen, zoals installatie of wachttijd, door gebruik te maken van geavanceerde planningsalgoritmen die beperkingen, bedrijfsregels en beschikbaarheid van middelen analyseren.

Ontvang meldingen voor proactief beheer

Ontvang meldingen wanneer de vraag groter is dan de capaciteit om knelpunten in de productie te voorkomen en te zorgen voor een optimaal gebruik van hulpbronnen.

Plan voor toekomstige capaciteitsvereisten

Anticipeer op mogelijke beperkte middelen en pak deze aan om duurzame operationele efficiëntie en groei te garanderen.

Preactor-software

Geavanceerde planningssoftware Preactor AP

De geavanceerde planningssoftware SIMATIC IT Preactor AP is een essentieel planningstool waarmee fabrikanten ervoor kunnen zorgen dat ze op het juiste moment over de juiste hoeveelheid middelen op de juiste plaatsen beschikken. Effectieve aankoop van economische hoeveelheden grondstoffen en tijdig gebruik van deze grondstof zijn essentieel om een van de grootste productieproblemen te verminderen: onnodig hoge voorraden van zowel het eindproduct als de grondstoffen, en de mogelijkheid dat deze voorraad de houdbaarheidsdatum bereikt voordat ze worden geconsumeerd.

Met de geavanceerde planning van Preactor kan de planning worden uitgevoerd in de modus met eindige of oneindige capaciteit, en de planningsperioden kunnen dagen, weken, maanden of een combinatie van alle drie zijn. Voor elke artikelcode kunnen parameters worden ingesteld, waardoor voor elk item verschillende berekeningen kunnen worden gemaakt.

Preactor Advanced Planning wordt gebruikt in combinatie met Preactor Advanced Scheduling en kan gedetailleerde informatie over de productieplanning ontvangen en het geplande volume vervangen door het geplande volume. Het hoofdproductieschema (MPS) kan vervolgens opnieuw worden berekend op basis van het productieschema als basis voor nieuwe resultaten.

Voor op voorraad maken operaties, de belangrijkste drijfveer voor de totstandkoming van het MPS is doorgaans de voorspelling van de toekomstige vraag. Helaas kan de verwachte vraag sterk variëren als gevolg van seizoensinvloeden, aanbiedingen, het weer, speciale evenementen en andere factoren. Om te voorkomen dat er een onrealistisch MPS ontstaat waarbij er niet genoeg productiecapaciteit is om pieken in de voorspelling op te vangen, importeert Preactor Advanced Planning de huidige voorraadniveaus plus de werkelijke en voorspelde vraag. Vervolgens wordt rekening gehouden met de ruwe capaciteit, de verpakking van cijfers, de streefdagen waarop de voorraad is gedekt, de productievoorkeuren, minimale/maximale nabestelhoeveelheden, veelvouden van nabestellingen, de houdbaarheid van producten en meer om een nauwkeurige en haalbare MPS voor te stellen. Door de capaciteit van het Preactor AP-kalendersysteem te gebruiken, kan de productiecapaciteit (die kan worden gespecificeerd op basis van hoeveelheid, duur of gewicht) in de loop van de tijd worden gevarieerd. De beschikbare capaciteit beperkt dan het productievolume dat in elke periode wordt gecreëerd.

Zodra een eerste MPS is gemaakt, kunnen de gegevens worden weergegeven als grafieken van zowel aandelenprofielen als grafieken voor het capaciteitsgebruik. Deze grafieken zijn interactief, en elke wijziging die in de ene grafiek wordt aangebracht, wordt weerspiegeld in alle andere gekoppelde plots en rastervensters.

In een op bestelling maken milieu, zullen de voorraadniveaus van afgewerkte en/of tussenproducten geen deel uitmaken van de belangrijkste procesparameters, maar er zal nog steeds de noodzaak zijn om de effecten van toekomstige veranderingen in de vraag op het productieproces te evalueren. Preactor Advanced Planning voorziet in deze behoefte. Voor complexe assemblages in de lucht- en ruimtevaartsector kan elk afgewerkt artikel bijvoorbeeld een diepe stuklijst hebben en uit duizenden afzonderlijke componenten bestaan. Als een van deze componenten in eigen beheer wordt vervaardigd, delen ze de productiecapaciteit, waardoor er een complexe relatie ontstaat tussen productiecapaciteit en vraag.

Als er een verandering in de vraag optreedt, of dat nu gaat om de hoeveelheid of de leveringstermijnen, kan Preactor AP snel beoordelen of het mogelijk is om aan de nieuwe vereisten te voldoen. Preactor AP kan veranderingen in de vraag importeren en een nieuw 'wat als'-plan opstellen. De BOM van de planning kan worden geëxplodeerd zodat Preactor AP aangeeft of er capaciteitsproblemen zijn. Als er problemen zijn, kunnen gebruikers interactief samenwerken met Preactor AP om een acceptabel MPS te creëren.

Geavanceerde planningssoftware Preactor AS

Er is een reeks Preactor AS-producten ontwikkeld om geavanceerde functionaliteit beschikbaar te maken voor alle gebruikers. Het hele assortiment ondersteunt interactieve planning met meerdere beperkingen. Elk product zorgt voor een nauwkeurig model van de productieomgeving door tijdens het planningsproces rekening te houden met de beschikbaarheid van middelen en bijkomende beperkingen, zoals gereedschap en materialen. Bestellingen kunnen snel worden gepland met behulp van intelligente ingebouwde regels. Gebruikers kunnen ook handmatig met het schema werken om wijzigingen aan te brengen op basis van ervaring of nieuwe informatie.

Preactor als standaard maakt gebruik van een op orders gebaseerde planning waarbij de gebruiker een rangschikking of weging kan toepassen om bestellingen te prioriteren. Preactor AS Standard kan rekening houden met verschillende werksnelheden op verschillende bronnen, sequentieafhankelijke omsteltijden gebruiken op basis van de operatiekarakteristieken, en kan overlappingen en vrije tijd tussen operaties toestaan.

Preactor AS Professional biedt aanvullende regels voor het optimaliseren van de planning om tegemoet te komen aan behoeften zoals het minimaliseren van omsteltijden, de voorkeursvolgorde en het voeren van campagnes. Samengestelde regels kunnen ook worden samengesteld met de workflowtool van Preactor. Preactor AS Professional stelt gebruikers in staat om klantspecifieke regels te implementeren over hoe materialen worden verbruikt. Het biedt ook visualisatie van productieprocessen, van grondstoffen tot eindproducten en verkooporders via de materiaalverkennermodule van het systeem. Dit toont een grafische weergave van materiaalafhankelijkheden en grafieken van de voorraadniveaus in de loop van de tijd. De gebruiker kan zien waar tekorten kunnen ontstaan en ervoor kiezen om ze als beperking te behouden of ze te negeren. Preactor AS Professional kan ook geavanceerde beperkingen op het gebied van middelen en geavanceerde beperkingen op het gebied van samenwerking modelleren, waaronder limieten voor de tijd tussen operaties en de duur van de operaties die kunnen worden verlengd.

Preactor AS Ultimate bevat een ontwikkelaarslicentie, waardoor gebruikers toegang hebben tot de volledige flexibiliteit van het Preactor-systeem. Het databaseschema kan naar behoefte worden gewijzigd, inclusief de toevoeging van tabellen en velden. Via de programmeerinterfaces van Preactor is het mogelijk om aangepaste planningsregels op te stellen om specifieke planningsproblemen op te lossen, en om aangepaste hulpmiddelen voor gegevensmanipulatie te creëren voor gebruik met de Preactor-workflow-engine. Siemens Preactor biedt ook Preactor AS Ultimate Viewer, waarmee interactie met een Preactor AS Ultimate-schema mogelijk is, maar geen wijzigingen worden opgeslagen. Klanten van Preactor AS Ultimate hebben de viewer gebruikt om verkoop, management, personeel op de werkvloer, celsupervisors of machinebedieners een actueel inzicht te geven in de planning.

SIMATIC IT Preactor Express

Preactor Express is een gratis te gebruiken versie van de Preactor-familie van oplossingen voor productieplanning en -planning. Met deze versie kunnen gebruikers beginnen te profiteren van de voordelen van Preactor met de zekerheid dat ze weten dat als hun plannings- en planningsvereisten ingewikkelder worden, ze gewoon kunnen upgraden naar een van de andere SIMATIC IT Preactor-oplossingen.

Begin met een gratis proefversie

Afbeelding van een monitor waarop een kaart wordt weergegeven: „Opcenter Scheduling Standard - Gratis online proefversie”

Proefversie voor de planning van Opcenter

Ontdek hoe eenvoudig het is om onmiddellijk te profiteren van actuele planningssoftware en in hoeverre deze u kan helpen bij uw dagelijkse werk.

Meer informatie

Infographic

APS: Een belangrijk element voor digitale transformatie

eBook

Planning van het beheer van de toeleveringsketen — uitdagingen en kansen