Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Fusie met poederbed

Powder Bed Fusion is wereldwijd de tweede meest populaire 3D-printtechnologie en wordt gebruikt om elke dag tienduizenden functionele onderdelen te maken in vrijwel elke branche.

Wat is poederbedfusie?

Poederbedfusie (PBF) is een categorie van additieve productie (AM) processen waarbij thermische energie wordt gebruikt om korrelige materialen selectief te versmelten tot vaste vormen. Een korrelig printmedium, zoals metaal, keramiek, polymeer, enz. wordt op het oppervlak van een bouwplatform uitgespreid om een poederbed te creëren. Op basis van de informatie uit een CAD-bestand past de poederbedfusiemachine thermische energie toe op specifieke delen van het poederbed om korrels tot een vaste laag te binden. Het bouwplatform wordt vervolgens verlaagd, er wordt nog een dunne laag poeder toegevoegd en het proces wordt herhaald voor de volgende lagen totdat het ontwerp volledig is afgedrukt.

Gerelateerde producten: NX AM vast vliegtuig | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A close-up of a powder bed fusion process showing a laser beam melting metal powder on a build platform.

Begrijp de voordelen van poederbedfusie

Verminder afval

Genereer minder materiaalafval dan andere productiemethoden, zoals machinale bewerking.

Elimineer gereedschap

Verminder de behoefte aan dure gereedschappen in vergelijking met andere productiemethoden, zoals spuitgieten of gieten.

Vervaardiging van partijgroottes van 1

Produceer onderdelen op maat omdat de kosten niet stijgen naarmate de partij kleiner wordt.

Complexiteit tegen lage kosten

Produceer zeer complexe geometrieën voor dezelfde kosten als basisgeometrieën.

Verkort de doorlooptijden

Maak ter plaatse productieklare onderdelen in minder tijd dan wanneer u ze bij een leverancier aanschaft.

Onderdelen repareren in het veld

Repareer kapotte onderdelen in het veld dichter bij het punt waar ze nodig zijn, waardoor de uitvaltijd wordt verkort en de vervangingskosten tot een minimum worden beperkt.

Productietechnieken

Poederbedfusie omvat een verscheidenheid aan productietechnieken voor additieve fabricage om het poedervormige materiaal te fuseren, waaronder:

Smelten van elektronenstralen (EBM)

Selectief warmtesinteren (SHS)

Selectief lasersmelten (SLM)

Selectief lasersinteren (SLS)

Direct smelten van metaallasers (DMLM)

Gericht lasersinteren van metaal (DMLS)

Fusietechnieken voor poederbedden worden voornamelijk onderscheiden door de bron van thermische energie (bijv. laserpuls, elektronenstraal, verwarmde printkop) en de mate van toegepaste warmte (d.w.z. of de korrels samen worden gesinterd of samengesmolten). Het is ook vermeldenswaard dat poederbedfusie iets anders is dan Binder jetting omdat bindmiddel geen gebruik maakt van thermische energie (warmte) om de deeltjes aan elkaar te binden.

Gerelateerde bronnen

Software voor additieve productie

Dit blog zal zich richten op deze opwindende nieuwe technologie en de rol die Siemens speelt bij het helpen van onze klanten om te profiteren van de kansen die Additive biedt.

Community

Neem deel aan het gesprek en krijg antwoorden op uw vragen van experts op het gebied van additieve productie.