Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Beheer van fysieke activa

Beheer van fysieke activa is een strategie voor het implementeren van efficiënt en effectief onderhoud van een vervaardigd product of eigendom gedurende de gehele levenscyclus.

Wat is beheer van fysieke activa?

Fysiek vermogensbeheer, ook wel service asset management genoemd, wordt vaak toegepast op apparatuur, machines, apparaten, voertuigen en andere complexe bedrijfsmiddelen met een relatief lange levenscyclus van producten.

Het beheer van fysieke activa wordt doorgaans uitgevoerd met software voor vermogensbeheer, die deel uitmaakt van een beheer van de levenscyclus van diensten (SLM) systeem. Software voor vermogensbeheer koppelt serviceactiviteiten aan de geschiedenis van een bedrijfsmiddel, de operationele status, ongeplande uitvaltijd, gereguleerde onderhoudsvereisten, huidige configuratie en meer.

Software voor het beheer van fysieke activa verzamelt en onderhoudt actuele activaspecifieke informatie wanneer de diensten worden uitgevoerd. Het biedt servicetechnici ook actuele informatie over de configuratie van bedrijfsmiddelen, servicemateriaal zoals onderdelen en kits, en de technische documentatie die de technici nodig hebben om snel en meteen een onderhoudsbeurt uit te voeren. De software biedt ook een open ecosysteem dat zichtbaar en toegankelijk is voor OEM's, klanten en derden die betrokken zijn bij de effectieve service van beheerde activa.

Een uitgebreide, bruikbare digital twin, een virtuele weergave die de actuele fysieke structuur van het beheerde bedrijfsmiddel bevat, is van cruciaal belang voor het beheer van fysieke activa. Deze digital twin omvat alle mechanische, elektrische/elektronische, software- en bijbehorende documentgerelateerde componenten van elk bedrijfsmiddel, evenals de status en geschiedenis van het operationele gebruik ervan.

Gerelateerde producten: Teamcenter Service Lifecycle Management

A diagram showing a service asset management feature with icons and text.

Begrijp de voordelen

Door het beheer van fysieke activa te implementeren als onderdeel van een beheersysteem voor de levenscyclus van diensten, krijgen belanghebbenden een actueel inzicht in de onderhouden fysieke structuren.

Verhoog de winst

Verbeter de bruikbaarheid en traceerbaarheid van geserialiseerde producten voor een grotere winstgevendheid.

Het voorraadbeheer verbeteren

Verbeter de efficiëntie bij het ontwikkelen en onderhouden van onderdelencatalogi.

Duurzaamheidsdoelstellingen bereiken

Meer zekerheid dat voor productiemiddelen aan de nalevingsvereisten wordt voldaan.

Hoe software voor het beheer van fysieke activa werkt

Service asset management is het meest effectief wanneer dit wordt ondersteund door een beheerd overzicht van de vereisten voor servicematerialen, waarbij lopende technische wijzigingen en upgrades van het product worden overbrugd naar de specifieke vereisten voor de fysieke structuur van activa. Deze beheerde weergave staat bekend als de Service Bill of Materials (SBoM). Zonder een geïntegreerde SBom kunnen er aanzienlijke verschillen ontstaan tussen lopende veranderingsprocessen en de fysieke activa, en wordt mogelijk niet volledig rekening gehouden met de gevolgen van wijzigingen voor de dienstverlening. De implementatie van een geïntegreerde stuklijst voor diensten koppelt het beheer van fysieke activa aan de huidige technische definitie en biedt een duidelijk en nauwkeurig inzicht in welke onderdelen moeten worden gevolgd en onderhouden voor lopende serviceactiviteiten.

De service BOM kan worden gebruikt om:

  • Definieer aanvullende kenmerken die cruciaal zijn voor de service
  • Breid de definitie van aangekochte assemblages uit met de vereiste onderdelen die kunnen worden onderhouden
  • Definieer servicekits
  • Service-assemblages maken en beheren
  • Definieer servicespecifieke items die mogelijk nodig zijn om servicetaken uit te voeren
  • Beheer gespecialiseerde gereedschappen die nodig zijn voor de service
  • Compatibele upgrades beheren

Begin met een gratis proefversie

Schermopname van Teamcenter Assembly Planner

Proefversie van Teamcenter Easy Plan

Maak gebruik van een complete set intuïtieve, webgebaseerde mogelijkheden om de productierekening (MBOM) en de proceslijst (BOP) op te stellen en te beheren.

Meer informatie

Blog over de levenscyclus van de service

Bied klanten meer waarde met het beheer van de levenscyclus van diensten.

Rapport van analisten

Ontdek hoe moderne software voor het beheer van de levenscyclus van diensten voor efficiëntie en effectiviteit kan zorgen.