Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Extrusie van materiaal

Met de extrusietechnieken van materialen printen veel particulieren en bedrijven over de hele wereld onderdelen als hobby, om prototypes te maken en om commercieel verkrijgbare producten te vervaardigen.

Wat is materiaalextrusie?

Extrusie van materiaal is een additieve productie (AM) -methode. Een spoel materiaal (meestal thermoplastisch polymeer) wordt in een continue stroom door een verwarmd mondstuk geduwd en vervolgens laag voor laag selectief afgezet om een 3D-object te bouwen. Fabricage van gefuseerde filamenten (FFF) en gefuseerde depositiemodellering (FDM) zijn twee voorbeelden van technologie voor materiaalextrusie.

De extrusie van materiaal is doorgaans niet zo snel of nauwkeurig als bij andere vormen van additieve productie. De extrusietechnologie van materialen en compatibele grondstoffen, zoals nylon en ABS-kunststof, zijn echter wijdverspreid en goedkoop. Zozeer zelfs dat materiaalextrusie thuis het meest populaire proces is voor 3D-printen van hobbyisten. In productie- en industriële omgevingen wordt materiaalextrusie vaak gebruikt voor de productie van niet-functionele prototypes, tijdelijke vervangingsonderdelen voor machines of kosteneffectieve snelle prototyping voor meerdere iteraties van hetzelfde object.

Extrusie van materiaal heeft ook het voordeel dat het schaalbaar is. Het kan worden gebruikt voor kleine onderdelen van 20 cm of minder, maar ook voor zeer grote onderdelen waarvan de afmetingen tot meerdere meters kunnen worden uitgebreid. Dit betekent dat materiaalextrusie kan worden gebruikt voor het printen van onderdelen die in uw hand passen, tot onderdelen van voertuigformaat, en deze schaalbaarheidskenmerk wordt in veel industrieën gebruikt om dezelfde technologie te gebruiken voor het printen van een uitgebreide reeks onderdelen.

Gerelateerde producten: NX AM vast vliegtuig | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A 3D printer in the process of printing an object, with the printer's nozzle extruding material to form the object.

Begrijp de voordelen van materiaalextrusie

Omarm schaalbaarheid

Met material jetting kunt u onderdelen printen van draagbare formaten tot extreem grote onderdelen van voertuigformaat.

Kosten verlagen

Verlaag de kosten van prototyping en productie met goedkope en gemakkelijk verkrijgbare materialen. De materialen die worden gebruikt voor extrusiedruk zijn meestal goedkope polymeren zoals PLA, nylon, ABS en PET.

De productie democratiseren

Materiaalextrusie voorkomt gevaarlijke materialen en systemen met een hoog vermogen, zoals lasers of elektronenstralen, waardoor het veilig is voor uiteenlopende omgevingen, van winkelvloeren tot bureaus, en dat extra veiligheidsprotocollen overbodig zijn.

Gerelateerde producten

Gerelateerde bronnen

Software voor additieve productie

Dit blog zal zich richten op deze opwindende nieuwe technologie en de rol die Siemens speelt bij het helpen van onze klanten om te profiteren van de kansen die Additive biedt.

Community

Neem deel aan het gesprek en krijg antwoorden op uw vragen van experts op het gebied van additieve productie.