Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Hoofdproductieschema

Een hoofdproductieschema (MPS) geeft aan welke producten een fabrikant zal produceren, wanneer en in welke hoeveelheden.

Wat is een hoofdproductieschema?

Een hoofdproductieschema koppelt de verkoopvraag aan de productiecapaciteit. Het doel van de masterproductieplanning is om een realistisch plan op te stellen dat overstock tot een minimum beperkt en tegelijkertijd de tijdige levering maximaliseert. De basissoftware voor productieplanning is een onderdeel van de moderne geavanceerde software voor planning en planning (APS).

De hoofdproductieplanning is een dynamisch proces, en de mastersoftware voor productieplanning is ontworpen om veranderingen in vraag of capaciteit snel op te nemen. Het extraheert actuele order- en capaciteitsgegevens om ervoor te zorgen dat het hoofdproductieschema gebaseerd is op de meest actuele informatie. Bij de berekeningen van het hoofdproductieschema wordt rekening gehouden met prognoses, bekende en verwachte bestellingen, belangrijke capaciteitsbeperkingen, voorraadniveaus, voorraadbuffervereisten en eisen van afdelingen zoals onderzoek en ontwikkeling. De mastersoftware voor productieplanning genereert automatisch het hoofdproductieschema, maar maakt ook handmatige aanpassingen mogelijk om tegemoet te komen aan specifieke behoeften of doelstellingen.

Bovendien kan met de mastersoftware voor productieplanning het geplande productievolume worden overschreven door het geplande volume. Het hoofdproductieschema wordt vervolgens opnieuw berekend om aan de huidige omstandigheden te voldoen.

Geavanceerde plannings- en planningssoftware maakt gebruik van het hoofdproductieschema ter ondersteuning van interactieve visualisatie van de planning, waarbij gegevens kunnen worden weergegeven als grafieken van voorraadprofielen en grafieken over het capaciteitsgebruik. Planners die deze functionaliteit gebruiken, kunnen alternatieven binnen het schema evalueren. Het hoofdproductieschema kan eenvoudig worden gewijzigd door op een punt in een voorraad- of capaciteitsgrafiek te klikken en dit te slepen. Op dezelfde manier kan de productie van een bepaald artikel worden verplaatst naar een andere productieperiode via het interactieve schema, en deze wijziging wordt weerspiegeld in het hoofdproductieschema.

Gerelateerd product: Opcenter geavanceerde planning en planning

A person taps buttons on a tablet computer.

Voordelen van een masterproductieplanning

Door gebruik te maken van mastersoftware voor productieplanning kunnen fabrikanten ervoor zorgen dat het hoofdproductieschema de huidige vraag en capaciteit nauwkeurig weergeeft en dat het onmiddellijk wordt aangepast aan eventuele wijzigingen. Als onderdeel van een robuust APS-systeem versnelt de MPS-software ook het MPS-ontwikkelingsproces.

Verbeter de zichtbaarheid tussen verkoop en productie

Stem de productieplannen af op de huidige vraag, zodat iedereen een duidelijk, gesynchroniseerd inzicht heeft in de verwachte productievolumes en de eisen van de klant.

Verminder de inactieve tijd van apparatuur

Coördineer de productieactiviteiten en zorg voor een optimaal gebruik van productiemiddelen op basis van actuele vraag- en capaciteitsgegevens, waardoor periodes van inactiviteit van apparatuur tot een minimum worden beperkt.

Overstock, tekorten en productiekosten verminderen

Stem de productie af op de vraag, optimaliseer de voorraadniveaus en stroomlijn het gebruik van middelen om te zorgen voor een evenwichtige en kosteneffectieve aanpak om aan de behoeften van de klant te voldoen en tegelijkertijd overtollige voorraad- en productiekosten tot een minimum te beperken.

Basisproductieschema in geavanceerde planning

In geavanceerde plannings- en planningssoftware werkt het hoofdproductieschema samen met de stuklijst (BOM) en de planning van de materiaalvereisten (MRP 1) om een efficiënte productie te helpen orkestreren. Zodra het tijdstip en de hoeveelheden van de te produceren eindproducten zijn bepaald door de MPS-software, wordt deze informatie gecombineerd met de stuklijst om het type en de hoeveelheden materiaal te bepalen die nodig zijn om de productie volgens het hoofdproductieschema uit te voeren.

De hoofdsoftware voor productieplanning levert vervolgens invoergegevens aan de MRP 1-software met betrekking tot het schema van de productiecapaciteit en de te gebruiken middelen en de hoeveelheden eindproducten die moeten worden geproduceerd. De MRP 1-software gebruikt deze informatie om de materiaalverwerving, -opslag en -implementatie te optimaliseren om te voldoen aan de vereisten van het hoofdproductieschema.

Het hoofdproductieschema bevat ook gegevens over de capaciteitsvereisten die nodig zijn om lopende bestellingen uit te voeren en deze informatie ondersteunt de inspanningen voor de planning van de productiecapaciteit om de werkelijke productie-output te maximaliseren.

Gerelateerde producten voor het hoofdproductieschema

Producten die verband houden met MPS

Meer informatie

Geavanceerde planning en planning

Het optimaliseren van de productieplanning en -planning met onze softwarefamilie voor geavanceerde planning en planning (APS) zorgt voor een efficiënte productie, minimaliseert de uitvaltijd en verbetert de klantenservice.

Geavanceerde planning

Opcenter Planningssoftware houdt rekening met prognoses en bestellingen op lange termijn, ondersteunt de besluitvorming over de haalbaarheid en beïnvloedt de algemene richting van de productie.

Geavanceerde planning

Opcenter Schedulingssoftware maakt productieschema's op basis van de beschikbaarheid van de middelen, beperkingen en materialen die nodig zijn voor de bestelling.