Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Software voor productieplanning

Software voor productieplanning helpt fabrikanten om productieschema's te bepalen op basis van de beschikbaarheid van grondstoffen en voorraden, gereedschappen, productieapparatuur en personeel.

Wat is software voor productieplanning?

Software voor productieplanning houdt ook rekening met uw planningen en eisen, wijzigingsorders, wettelijke beperkingen en andere factoren. De meest rudimentaire software voor productieplanning biedt spreadsheets waarin informatie handmatig wordt ingevoerd. Naarmate de software voor productieplanning evolueerde, zijn er tal van functionele mogelijkheden toegevoegd, en voorheen werden handmatige procedures vervangen door computergegenereerde in- en uitgangen.

De meest recente en krachtige vorm van productieplanningssoftware is geavanceerde planning software. Deze versie van de productieplanningssoftware modelleert nauwkeurig de productieomgeving binnen de digitale omgeving, waardoor een digital twin ontstaat van de faciliteiten, apparatuur, personeel en toeleveringsketen die nodig zijn om productieorders te voltooien. Geavanceerde planningssoftware houdt rekening met de beschikbaarheid van middelen en specifieke productiebeperkingen om betere planningsbeslissingen te ondersteunen. Met behulp van algoritmen en intelligente, ingebouwde regels plant de productieplanning via geavanceerde planningssoftware efficiënt orders en productieprioriteiten. Met deze meer geautomatiseerde vorm van productieplanningssoftware kunnen planners nog steeds handmatig met het schema werken, zodat nieuwe informatie of ervaringen van de planner kunnen worden meegenomen bij wijzigingen in de planning.

Gerelateerde producten: Opcenter geavanceerde planning, Opcenter Advanced Scheduling (SMT)

A person is standing in front of a screen displaying a video editing software interface.

Begrijp de voordelen

Volledig inzicht en controle

Zorg voor uitgebreid toezicht, zodat fabrikanten elk aspect van het productieproces in realtime kunnen volgen en beheren.

Verhoog het gebruik en vereenvoudig de bedrijfsvoering

Wijs middelen efficiënt toe, minimaliseer downtime, optimaliseer productieschema's en stroomlijn de workflows om de algehele operationele efficiëntie te verbeteren en onnodige kosten te verlagen.

Snellere reactie op veranderingen

Krijg realtime inzicht in het productieschema, zodat snelle aanpassingen mogelijk zijn om rekening te houden met onvoorziene gebeurtenissen, orderwijzigingen of productieonderbrekingen, waardoor flexibiliteit en aanpassingsvermogen in het productieproces worden gegarandeerd.

Functies voor productieplanning

Software voor productieplanning met geavanceerde planningsmogelijkheden stelt fabrikanten in staat toezicht te houden op alle aspecten van de productieplanning dankzij de functionele functies:

Geavanceerde modellering van beperkingen—Modelleert geavanceerde beperkingen op het gebied van samenwerking en geavanceerde beperkingen op het gebied van middelen, zoals regels voor gelijktijdig gebruik.

Geavanceerde materiaalbehandeling—Implementeert aangepaste regels over hoe materialen worden verbruikt om ervoor te zorgen dat subassemblages en grondstoffen volgens de bedrijfsregels worden verbruikt.

Geavanceerde planningsoptimalisatie—Accepteert definities van aanvullende regels voor het optimaliseren van de planning om problemen aan te pakken, zoals het minimaliseren van omsteltijden, de voorkeursvolgorde en het voeren van campagnes.

Visualisatie van het assemblageproces—Geeft een grafische weergave van het assemblageproces, van grondstoffen tot eindproducten en verkooporders.

Ontwikkelingsomgeving—Maakt het mogelijk om het databaseschema en het beperkingsmodel naar behoefte aan te passen, inclusief het toevoegen van tabellen en velden.

Interactieve weergave van het schema—Maakt machtigingen op kijkersniveau mogelijk, waardoor interactie met het schema mogelijk is zonder de mogelijkheid om wijzigingen op te slaan.

Planning op basis van orders met meerdere beperkingen—Creëert op orders gebaseerde planningen en past een rangschikking of weging toe om bestellingen te prioriteren.

Softwareproducten voor productieplanning

Begin met een gratis proefversie

Afbeelding van een monitor waarop een kaart wordt weergegeven: „Opcenter Scheduling Standard - Gratis online proefversie”

Opcenter APS-proef

Krijg direct toegang tot alle standaardfuncties van Opcenter Scheduling. Ontdek hoe eenvoudig het is om onmiddellijk gebruik te maken van actuele planningssoftware en in hoeverre deze u kan helpen bij uw dagelijkse werk.

Meer informatie

Infographic

APS: Een belangrijk element voor digitale transformatie

eBook

Planning van het beheer van de toeleveringsketen — uitdagingen en kansen