Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Conformiteit met de fabricage

Naleving van de fabricagevoorschriften garandeert de naleving van de regelgeving, waarin technische, wettelijke en zakelijke vereisten zijn opgenomen, gericht op de productie en verkoop van producten, waarbij tegelijkertijd de risico's worden beperkt, de veiligheid van de consument wordt gewaarborgd en de kwaliteitsnormen worden nageleefd.

Wat is conformiteit met de fabricage?

Het risico van niet-naleving is de laatste jaren steeds groter geworden, met name voor fabrikanten die in meerdere landen en rechtsgebieden actief zijn. Het wordt steeds moeilijker om aan de groeiende regelgeving voor de productie te voldoen als gevolg van de toenemende rol van regelgevende instanties van de overheid in bepaalde industriesectoren, samen met de opkomst van wereldwijde normen voor de naleving van de productienormen om tegemoet te komen aan de steeds mondialer wordende aard van de productie.

Om ervoor te zorgen dat de productie voldoet aan deze groeiende lijst van productievoorschriften, maken veel bedrijven nu gebruik van nalevingssoftware en software voor documentbeheer, die beide een integraal onderdeel vormen van een software voor kwaliteitsbeheer (QMS) oplossing.

Er moet rekening worden gehouden met de conformiteit van de productie wanneer fabrikanten hun strategische doelen nastreven: concurrerende producten produceren, winstgevend opereren en hun bedrijf laten groeien in een omgeving van toenemende globalisering en hogere kosten voor productontwikkeling. In marktsectoren, variërend van de productie van medische apparatuur en biotechnologie tot de automobielindustrie, zijn de inspanningen om deze doelen te bereiken zelfs nog ontmoedigender omdat veel verschillende regelgevende instanties, zelfs binnen hetzelfde land, eisen stellen aan de naleving van de productienormen. In de VS moeten fabrikanten bijvoorbeeld voldoen aan kwaliteitsnormen en voorschriften van onder andere de Food and Drug Administration (FDA), de Environmental Protection Agency (EPA), de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en de Securities and Exchange Commission (SEC).

Fabrikanten kunnen direct of indirect op tal van gebieden van invloed zijn op de naleving van de productienormen, waaronder:

  • Veiligheid van het product
  • Gezondheid, veiligheid en impact op het milieu
  • Gegevensbescherming
  • Exportcontroles
  • Anticorruptie
  • IT-veiligheid en beveiliging
  • Eerlijke concurrentie
  • Arbeidsrecht

Gerelateerde producten: Opcenter Quality, Teamcenter Kwaliteit- en Compliance Management, Opcenter Execution

A glossary of manufacturing compliance terms is displayed on a white background.

Begrijp de voordelen

Consumentenveiligheid en kwaliteitsborging van producten

Naleving van voorschriften zoals Good Manufacturing Practices (GMP) zorgt voor de implementatie van robuuste kwaliteitssystemen en -processen, waardoor de risico's die gepaard gaan met producten die niet aan de normen voldoen, tot een minimum worden beperkt.

Operationele efficiëntie en kostenreductie

Interne processen stroomlijnen en optimaliseren om te voldoen aan de vereisten van de sector en de regelgeving, wat leidt tot een hogere productiviteit, minder fouten en proactieve beperking van mogelijke verstoringen.

Risicobeperking en rechtsbescherming

Potentiële regelgevingskwesties identificeren en aanpakken door een gedocumenteerd kader op te stellen dat aantoont dat de normen proactief worden nageleefd en dat de kans op juridische kwesties of boetes wordt verkleind.

Soorten productievoorschriften en nalevingsmandaten

In sommige sectoren, met name bij de productie van medische apparatuur en geneesmiddelen, draait het om de fabricagevoorschriften van de FDA. Het belangrijkste mandaat voor het toezicht op de regelgeving van de FDA is de veiligheid van de consument. Als gevolg hiervan heeft de FDA Good Manufacturing Practices (GMP) gedefinieerd voor fabrikanten van apparaten en geneesmiddelen, die bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat er kwaliteitssystemen en -processen aanwezig zijn om op consistente wijze veilige producten van hoge kwaliteit te produceren. Daarom vragen fabrikanten in deze sectoren om een productiecertificaat van overeenstemming waarin staat dat ze voldoen aan de GMP.

Softwareontwikkelaars hebben op deze behoefte gereageerd door oplossingen te creëren voor het beheer van de naleving van de regelgeving binnen QMS en systemen voor de uitvoering van de productie (MES). Voor mensen in productiesectoren die gereguleerd worden door de FDA, moeten deze oplossingen voldoen aan Titel 21 CFR Part 11 en Part 820. Deel 11 vereist dat farmaceutische fabrikanten, fabrikanten van medische hulpmiddelen, biotechbedrijven, ontwikkelaars van biologische geneesmiddelen, organisaties voor contractonderzoek en andere door de FDA gereguleerde sectoren (met enkele specifieke uitzonderingen) controles uitvoeren. Deze controles omvatten audits, systeemvalidaties, auditsporen, elektronische handtekeningen en documentatie voor software en systemen die betrokken zijn bij de verwerking van elektronische gegevens die (a) moeten worden onderhouden volgens de FDA-predicaatregels of (b) die worden gebruikt om aan te tonen dat aan een predikaatregel wordt voldaan.

Met de komst van de globalisering zijn internationale normen steeds belangrijker geworden voor fabrikanten die op alle internationale markten aan de voorschriften willen voldoen. Met de implementatie van de EMC-richtlijn (d.w.z. de Europese machinerichtlijn) en soortgelijke regelgeving in andere landen is de naleving van de regelgeving voor de meeste fabrikanten een belangrijke mijlpaal geworden in de ontwikkeling en marketing van producten. Belangrijke internationale industrienormen voor de naleving van de productienormen zijn onder meer:

  • ISO 9001
  • ISO 13485
  • IEC 61215
  • IEC 61646

Bovendien worden er nog steeds nieuwe en geharmoniseerde normen ontwikkeld voor de naleving van de productienormen.

Implementatie van het management voor Compliance

Om de uitdaging van de naleving van de productievoorschriften aan te gaan, moet een consistente top-downstrategie worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de regelgeving in de hele onderneming wordt nageleefd.

Als het management er niet in slaagt een omgeving te creëren die ervoor zorgt dat de productie aan de voorschriften voldoet — of als het management geen documentatie heeft om aan te tonen dat alle nodige stappen zijn ondernomen om dit te bereiken — kan het verantwoordelijk worden gehouden voor inbreuken op de naleving. Daarom moet conformiteit met de productie een vast onderdeel zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering en dus van de organisatiecultuur. De betrokkenheid van werknemers bij en de acceptatie van nalevingstaken, waaronder een volledig begrip van de productievoorschriften, -vereisten en -doelstellingen, vormen een integraal onderdeel van een goede nalevingspraktijk voor de productie.

Meer informatie

eBook

De Opcenter Quality-software van Siemens helpt fabrikanten hun kwaliteitsdoelstellingen te bereiken

Whitepaper

Stroomlijn de kwaliteit en naleving met behulp van de beste praktijken