Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Materiaaloverzicht van de fabricage

Een stuklijst voor de fabricage (MBOM) — fabricagelijst — bevat alle materialen en componenten die nodig zijn om een specifiek product te vervaardigen.

Wat is een MBOM?

De materiaallijst voor de fabricage dient als basisdefinitie die de organisatie informeert wat ze moet maken, terwijl de procesnota (BOP) biedt aanvullende informatie waarin wordt uitgelegd hoe het product gemaakt moet worden.

De stuklijst voor de productie wordt gegenereerd in planning van het productieproces software binnen een fabrikant beheer van de levenscyclus van producten (PLM) systeem. Aangezien producten in veel sectoren complexer zijn geworden, waaronder mechanische, elektronische en softwareontwikkeling, is het creëren van de MBOM binnen geïntegreerde PLM-software essentieel geworden om nauwkeurigheid en flexibiliteit te garanderen.

De materiaallijst voor de fabricage verschilt van de technische materiaallijst (EBOM). Een moderne PLM zorgt er echter voor dat alle materiaallijsten die bij een product horen, zo worden gedefinieerd en beheerd dat ze consistent zijn. Hoewel de EBOM de nadruk legt op hoe materialen en onderdelen zich verhouden tot het functionele ontwerp van het product, geeft de MBOM weer hoe de materialen en onderdelen een compleet product vormen. De EBOM is gebaseerd op ontwerpgegevens en de MBOM op de EBOM.

Gerelateerde producten: Teamcenter | Planning van het productieproces

Manufacturing terms glossary for Bill of Materials and Manufacturing Bill of Materials with key definitions and terminology.

Begrijp de voordelen

De Manufacturing Bill of Materials (MBOM) -software wordt ondersteund in een modern PLM-systeem en biedt een complete, actuele bron van informatie waardoor er geen aparte spreadsheets en systemen meer nodig zijn.

De ontwikkeling van de productie versnellen

Automatiseer de creatie van de MBoM-structuur en zorg voor inzicht in de MBoM met downstream-productiedomeinen en -processen.

Snelle visualisatie en validatie van MBOM-updates

Visuele en realtime mogelijkheden voor afstemming van eBoM naar MBom zorgen ervoor dat de gegevens tijdens de ontwikkelings- en veranderingsprocessen nauwkeurig blijven.

Kosteneffectieve, nauwkeurige uitvoering van geplande producten

Plan en valideer productiegegevens en -processen van hoge kwaliteit om snel over te schakelen op productie.

Hoe de productie van BOM-software werkt

Het effectief en efficiënt beheren van de productierekening is de laatste tijd voor veel fabrikanten ingewikkelder geworden vanwege de noodzaak om consistent te blijven met de EBOM en de groeiende vraag van klanten naar productkeuzes en -variaties. Een individuele productdefinitie en een stuklijst voor elke variant groeien al snel uit tot een onhandige dataset, en het is onaanvaardbaar tijdrovend om de stuklijsten van alle varianten afzonderlijk up-to-date te houden met eventuele ontwerpwijzigingen. De stuklijstsoftware voor de productie lost deze problemen op door te zorgen voor een effectief beheer van de materiaallijsten tijdens de planning, ontwikkeling en productie.

De stuklijstsoftware voor de productie is een veelgebruikte bron van stuklijstinformatie in de hele organisatie van de fabrikant. Het stelt fabrikanten in staat om vooraf de planning van beschikbare productopties en functies te coördineren. Het koppelt de productdefinitie aan partners en leveranciers die kennis nodig hebben op het gebied van productie, service en ondersteuning.

Kenmerken van de software voor de fabricagelijst:

  • Flexibiliteit in de definitie en het beheer van MBOM op basis van een gemeenschappelijke, nauwkeurige productdefinitie, die up-to-date is op het gebied van ontwerp, ontwikkeling, productie en service
  • Afstemming van de MBOM met de technische stuklijst (EBOM) om ervoor te zorgen dat de stuklijsten voor engineering en fabricage correct overeenkomen met de huidige productontwerp- of proceswijzigingen
  • MBOM-configuratiebeheer maakt één enkele definitie van variabiliteit mogelijk, die gedurende de hele levenscyclus van het product kan worden gebruikt
  • MBOM-wijzigingsbeheer dat wijzigingen bijhoudt terwijl ze worden doorgevoerd en automatisch traceerbaarheid mogelijk maakt tussen wijzigings- en productgegevens en de coördinatie van de impact van wijzigingen op de stuklijst
  • Ontwerp en contextbeheer om product- en MBOM-informatie te zoeken en te filteren voor de specifieke behoeften van elke gebruiker
  • MBOM-visualisatie waarmee belanghebbenden in de hele onderneming kunnen communiceren met een nauwkeurige 3D-weergave van de MBOM

Begin met een gratis proefversie

Schermopname van Teamcenter Assembly Planner

Proefversie van Teamcenter Easy Plan

Maak gebruik van een complete set intuïtieve, webgebaseerde mogelijkheden om de productierekening (MBOM) en de proceslijst (BOP) op te stellen en te beheren.

Meer informatie

Blogs over productie

Volg trends en beste praktijken.

Informatieblad over Teamcenter Easy Plan

Ervaring met montageplanning met Easy Plan