Producten die tijdens de ene productieperiode zijn gemaakt, worden gebruikt om bestellingen uit te voeren die in de volgende productieperiode zijn gedaan. Dit betekent dat bij de productieplanning die op voorraad wordt gemaakt, de productie wordt gestart vóór en onafhankelijk van specifieke bestellingen van klanten.
Make-to-Stock wordt beschouwd als een operatie van het type push, wat betekent dat voorraden — grondstoffen en door de leverancier geleverde componenten — door het productieproces worden „geduwd”, en de planning begint met de bevoorrading en doorwerkt tot het eindproduct. Daarentegen op bestelling maken (MTO) is een pull-operatie.
In de huidige productiemarkt is een grote voorraad eindproducten meestal een onaanvaardbare kostenpost, die kosten met zich meebrengt voor voorraadbeheer, opslag, bederf en meer. Op dezelfde manier zijn voorraadtekorten kostbaar als gevolg van versnelde premies, overuren en gemiste levertijden. Daarom is het ideaal van productieplanning op voorraad om de hoeveelheid gereed product op elk gewenst moment af te stemmen op de vraag van de klant gedurende de volgende periode. Om dit ideaal te bereiken, moeten planners de vraag met succes voorspellen en het aanbod en de productiecapaciteit op de juiste manier in evenwicht brengen om aan die vraag te voldoen.
Twee sleutels tot een efficiënte planning van de productie tot de voorraad zijn (1) nauwkeurige voorspelling van de vraag en (2) hulpmiddelen waarmee snel kan worden aangepast aan veranderende voorspellingen. Het voorspellen van de vraag is in bijna elke markt uitdagender geworden vanwege de groeiende verscheidenheid aan producten waarvoor een fabrikant de vraag moet voorspellen, evenals inherent onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op de vraag — natuurrampen, gezondheidscrises en bepaalde seizoensvariaties (bijv. geopolitieke of weergerelateerde tekorten aan grondstoffen), om er maar een paar te noemen.
Moderne systemen voor geavanceerde planning en planning (APS) bieden planners die op voorraad zijn de digitale tools die nodig zijn om haalbare, efficiënte plannen en planningen te genereren en snel aan te passen aan veranderingen in de vraagvoorspellingen, de beschikbaarheid van het aanbod en de productiecapaciteit. Geavanceerde plannings- en planningssoftware kan ook automatisch het schema aanpassen op basis van realtime gegevens.
Gerelateerde producten: Opcenter geavanceerde planning en planning