Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Just-in-time plannen

Just-in-time (JIT) -planning is een strategie die is ontworpen om de hoeveelheid productiewerk in uitvoering (WIP) en de voorraden van grondstoffen en eindproducten tot een minimum te beperken.

Wat is een Just-in-Time-planning?

Just-in-time planning is een aspect van het algemene principe van just-in-time productie. Het belangrijkste doel van JIT-productie is om de tijd tussen de ontvangst van de voorraden en de levering van het eindproduct aan de eindklant tot een minimum te beperken. Hoewel de JIT-productie werd opgevat als een op zichzelf staande methode (ongeveer 50 jaar geleden door de Toyota Motor Corporation), wordt dit tegenwoordig doorgaans beschouwd als een aspect van gestroomlijnde productie.

Just-in-time planning is de manier waarop een fabrikant er dagelijks voor zorgt dat elke bestelling wordt geproduceerd met net genoeg tijd om de bestelling te voltooien levering op tijd. Ditzelfde doel kenmerkt just-in-time planning, maar de tijdshorizon voor JIT-planning is weken of maanden. Just-in-time planning stelt een fabrikant in staat zich aan te passen aan wijzigingen op het laatste moment, die kunnen optreden als gevolg van wijzigingen in de werkorder, tijdsoverschrijdingen, problemen met de beschikbaarheid van materiaal en andere factoren. De JIT-planning is ontworpen om enerzijds late leveringen en anderzijds een achterstand aan materialen, WIP en eindproducten te voorkomen.

Door achterstanden en voorraden te verminderen, helpt een just-in-time planning bedrijven om afval van vervallen of beschadigde materialen te verminderen. Fabrikanten besparen ook op de kosten in verband met de opslag van voorraden of het aanleggen van voorraden van materialen langs een productielijn. Met een just-in-time planning kunnen de productiecycli ook worden geoptimaliseerd, zodat bedrijven kunnen genieten van een hogere productiviteit in hun productiefaciliteiten.

Net als bij andere taken op het gebied van productieplanning en -planning, de uitvoering van just-in-time planning is geëvolueerd van een op papier gebaseerde operatie naar een toepassing van algemene spreadsheetprogramma's naar interactieve softwaresystemen die speciaal zijn ontworpen voor planning en planning. Vandaag geavanceerde planning en planning (APS) systemen beheren de complexiteit van productieschema's. APS-systemen zorgen voor een just-in-time planning met krachtige hulpmiddelen die rekening houden met de vele factoren die van invloed zijn op het productieschema:

  • Beschikbaarheid van grondstoffen en andere benodigdheden
  • Beschikbaarheid van productiemiddelen (apparatuur, personeel)
  • Omvang en leverdatum van elke bestelling
  • Snelheid en capaciteit van elke machine die bij elke bestelling kan worden gebruikt
  • Omschakelingstijd van de productielijn
  • Nieuwe bestellingen waarvoor een snelle leveringstermijn vereist is

Gerelateerde producten: Opcenter geavanceerde planning en planning

Person presenting just-in-time scheduling strategy on whiteboard with detailed slide projection

Begrijp de voordelen

Door geavanceerde planningssoftware te gebruiken om een planningsstrategie te implementeren die precies op het juiste moment werkt, kunnen fabrikanten realistische planningen maken waarin rekening wordt gehouden met veel complexe productievariabelen. Als gevolg hiervan kan het schema zo worden opgesteld dat de productiviteit wordt geoptimaliseerd.

Kortere productietijd

Gebruik geavanceerde planningssoftware om realistische en geoptimaliseerde planningen op te stellen die rekening houden met complexe productievariabelen, vertragingen tot een minimum te beperken en de algehele productie-efficiëntie te verbeteren.

Kortere levertijden

Stel geoptimaliseerde planningen op, beheer effectief productievariabelen en minimaliseer vertragingen bij de uitvoering van bestellingen.

Vereenvoudigde productieschema's

Maak realistische en gestroomlijnde planningen en beheer complexe productievariabelen effectief voor meer operationele eenvoud

Verbeterde capaciteit om aan specifieke behoeften van klanten te voldoen

Geschikt voor een groot aantal complexe productievariabelen, wat zorgt voor meer flexibiliteit en reactievermogen op de eisen van de klant.

Betere naleving van het schema en tijdige levering

Complexe productievariabelen effectief beheren en zorgen voor een efficiënte uitvoering om de deadlines te halen.

Minder voorraad en werk in uitvoering

Omgaan met ingewikkelde productievariabelen om overtollige voorraad en onvoltooide taken in het productieproces tot een minimum te beperken

Just-in-time planningsfunctionaliteit

Geavanceerde planning software voert complexe bewerkingen uit om de optimale productieplanning voor just-in-time te bepalen. Deze omvatten:

Planning op basis van orders met meerdere beperkingen—Planners kunnen op orders gebaseerde planningen maken en een rangschikking of weging toepassen om de bestellingen prioriteit te geven. Het just-in-time planningssysteem maakt planningen op basis van de beschikbaarheid van middelen, aanvullende beperkingen en materiaal dat nodig is voor de bestelling. In planningen kan rekening worden gehouden met verschillende bedrijfssnelheden op verschillende bronnen, kunnen sequentieafhankelijke omsteltijden worden toegepast op basis van de operatiekarakteristieken, en kan er ruimte zijn voor overlappingen en tussenpozen tussen operaties.

Geavanceerde modellering van beperkingen—Just-in-time planningssoftware modelleert geavanceerde beperkingen op het gebied van middelen, zoals regels voor gelijktijdig gebruik, limieten voor de tijd tussen operaties en de mate waarin een operatie kan worden verlengd.

Geavanceerde materiaalbehandeling—Met deze mogelijkheid kan de planner aangepaste regels invoeren over hoe materialen worden verbruikt. Bij de toewijzing van materialen filtert en rangschikt een just-in-time planningssysteem gegevens voor kwaliteitsgerelateerde of klantspecifieke beperkingen op het gebied van materiaalgebruik.

Geavanceerde planningsoptimalisatie—Planners kunnen aanvullende regels voor het optimaliseren van de planning definiëren om problemen aan te pakken zoals het minimaliseren van omsteltijden, de voorkeursvolgorde en het voeren van campagnes. Samengestelde regels kunnen ook worden samengesteld met de workflowtool van de software.

Visualisatie van het assemblageproces—Een just-in-time planningssysteem stelt gebruikers in staat om het assemblageproces te visualiseren, van grondstoffen tot eindproducten en verkooporders. Een grafische weergave van materiaalafhankelijkheden en grafieken van de voorraadniveaus in de loop van de tijd stelt gebruikers in staat te zien waar tekorten zullen optreden. De gebruiker kan ervoor kiezen om ze als beperking te behouden of ze te negeren.

Interactieve weergave van het schema—Just-in-time planningssystemen kunnen zo worden ontworpen dat medewerkers zich kunnen aanpassen aan het schema en tegelijkertijd voorkomen dat ze eventuele wijzigingen die ze aanbrengen, kunnen opslaan. Zulke kijkers maken het mogelijk om:

  • Het verkoopteam om de voortgang van bestellingen te volgen en vragen over bestellingen uit te voeren
  • Management om de werkelijke tijden te vergelijken met de geplande voltooiingstermijnen om de productieprestaties te beoordelen
  • Exploitanten en supervisors op de werkvloer kunnen actuele werklijsten bekijken die door het planningssysteem zijn gegenereerd
  • Ontwikkelingsomgeving—Met geavanceerde planningssoftware kunnen het databaseschema en het beperkingsmodel naar behoefte worden gewijzigd, waaronder het toevoegen van tabellen en velden. Dit betekent dat productieplanners aangepaste planningsregels kunnen opstellen om specifieke planningsproblemen op te lossen, of dat ze aangepaste hulpmiddelen voor gegevensmanipulatie kunnen maken voor gebruik met de workflow-engine.

Een succesvolle implementatie van just-in-time planning vereist nauwe coördinatie met de toeleveringsketen, dus de mate van succes hangt af van de betrouwbaarheid van de ketenpartners in de toeleveringsketen. Een plotselinge stijging van het aantal bestellingen is moeilijker om tegemoet te komen aan de verminderde voorraden van de JIT-planning. Just-in-time planning kan een bedrijf ook kwetsbaar maken voor productieonderbrekingen in het geval van natuurrampen en andere verstoringen. Fabrikanten kunnen de hoogte van het toelaatbare risico bepalen met behulp van geavanceerde planningssoftware die rekening houdt met onvoorziene omstandigheden.

Begin met een gratis proefversie

Afbeelding van een monitor waarop een kaart wordt weergegeven: „Opcenter Scheduling Standard - Gratis online proefversie”

Proefversie voor de planning van Opcenter

Ontdek hoe eenvoudig het is om onmiddellijk te profiteren van actuele planningssoftware en in hoeverre deze u kan helpen bij uw dagelijkse werk.