ISA-95 is de internationale standaard voor de integratie van bedrijfs- en controlesystemen. ISA-95 bestaat uit modellen en terminologie. De officiële naam is „ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration” (internationaal bekend als IEC/ISO 62264). De standaardtitel geeft echter weinig informatie over de waarde ervan. Door gebruik te maken van deze standaard kunt u systeemintegratie vanuit een bedrijfsbreed perspectief bekijken, waardoor u duizenden acties en datapunten kunt ondernemen en deze in een begrijpelijk kader kunt samenvatten. Het richt zich op activiteiten - en het is bedoeld om enerzijds de activiteiten tussen bedrijf en ERP te definiëren en te integreren, en Manufacturing Execution Systems (MES) en Beheer van productieactiviteiten (MOM) aan de andere kant. De norm heeft zelfs betrekking op het gedetailleerde niveau van sensoren en de fysieke processen.
Deze modellen kunnen worden gebruikt om te bepalen welke informatie moet worden uitgewisseld tussen systemen voor verkoop, financiën en logistiek, en systemen voor productie, onderhoud en kwaliteit. Deze informatie is gestructureerd in UML-modellen, die de basis vormen voor de ontwikkeling van standaardinterfaces tussen ERP- en MES-systemen. De ISA-95-standaard kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld als leidraad voor de definitie van gebruikersvereisten, voor de selectie van MES-leveranciers of als basis voor de ontwikkeling van MES-systemen en -databases.
ISA-95 bevat het lagenmodel van technologie en bedrijfsprocessen voor productiebedrijven als niveaus voor de norm. Deze niveaus zijn:
Niveau 0 - Definieert de feitelijke fysieke processen.
Niveau 1 - Definieert de activiteiten die betrokken zijn bij het detecteren en manipuleren van de fysieke processen.
Niveau 2 - Definieert de activiteiten van het monitoren en beheersen van de fysieke processen.
Niveau 3 - Definieert de activiteiten van de workflow om de gewenste eindproducten te produceren.
Niveau 4 - Definieert de bedrijfsgerelateerde activiteiten die nodig zijn om een productiebedrijf te beheren.
De systemen voor het beheer van productieactiviteiten bevinden zich op niveau 3 van het model. Vanuit het oogpunt van componenten of software kunnen de niveaus 1 tot en met 4 als volgt worden bekeken:
Niveau 1: Intelligente apparaten
Niveau 2: Besturingssystemen (bijv. PLC's, DCS's)
Niveau 3: Operationele productiesystemen (bijv. MES)
Niveau 4: Logistieke systemen voor bedrijven (bijv. ERP)
Gerelateerde producten: Opcenter Intelligence, Opcenter Execution