Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

IBS QMS

Het IBS-kwaliteitsmanagementsysteem (QMS), nu onderdeel van Opcenter, biedt een holistische kwaliteitsoplossing voor de gehele levenscyclus van producten en toeleveringsketen.

Wat is IBS QMS?

De QMS-software van IBS helpt fabrikanten bij het controleren van hun inspanningen op het gebied van kwaliteit, productie, traceerbaarheid en naleving om de proces- en productwaarde te optimaliseren. Het helpt fabrikanten om alle kwaliteitsproblemen aan te pakken door oplossingen voor zowel brancheoverschrijdende als branchespecifieke beste praktijken in te bouwen. De QMS-software van IBS voldoet aan belangrijke kwaliteitsnormen, waaronder ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II en AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR deel 11 en 820, ISO 14971 en 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SoX en VDA 6.1.

De QMS-software van IBS is ontworpen om processen op het gebied van productontwikkeling, productie, testen en acceptatie te stroomlijnen en vormt een pijler van Siemens' beheer van productieactiviteiten (MOM) portfolio.

IBS QMS valt nu onder de paraplu van Opcenter Quality en omvat systemen die zijn afgestemd op specifieke belangrijke industrieën en/of functionele gebieden. Met de QMS-oplossingen van IBS kunnen klantspecifieke toepassingen kwaliteitsborging bieden, onafhankelijk van verticale integratie, productieprocessen/modellen en fasen in de toeleveringsketen. Binnen het IBS QMS-portfolio is de toonaangevende IBS QMS Professional een procesgerichte, modulaire, meertalige en brancheoverschrijdende oplossing voor computerondersteunde kwaliteit (CAQ). IBS QMS Automotive richt zich op geïntegreerde kwaliteitsborging in de autobouw en omvat het hele proces, van de carrosserie tot het eindproduct. CompliantProTM is de geïntegreerde oplossing voor compliancebeheer in IBS QMS, die transparantie creëert in elk van de gedefinieerde bedrijfsprocessen en ervoor zorgt dat alle relevante richtlijnen, voorschriften en vereisten worden nageleefd. Deze systemen worden hieronder in meer detail besproken.

Gerelateerde producten: Opcenter Quality | Teamcenter Kwaliteit- en Compliance Management

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
Voordelen van IBS QMS

Fabrikanten die IBS QMS-software in de huidige vorm gebruiken — Opcenter Quality — genieten van zowel kwantitatieve als kwaliteitsverbeteringen in product en productie. Ze bereiken kortere innovatiecycli met complexere producten, waardoor de time-to-market wordt verkort.

Zichtbaarheid van alle productiegegevens in één oogopslag

Vergroot de zichtbaarheid door in één oogopslag een uitgebreid overzicht te bieden van alle productiegegevens voor weloverwogen beslissingen.

Lagere inspectie- en herbewerkingskosten

Ervaar een aanzienlijke verlaging van de inspectie- en herbewerkingskosten, wat bijdraagt aan de algehele operationele efficiëntie en kosteneffectiviteit.

Lagere garantie- en verplichtingskosten

Verbeter de financiële prestaties en klanttevredenheid door een betere productkwaliteit.

Lagere kosten voor terugroepacties en terugroepacties

Zorg voor een aanzienlijke vermindering van het aantal terugroepacties en de bijbehorende kosten, wat zorgt voor een grotere operationele efficiëntie en klanttevredenheid door een betere productkwaliteit.

Toegenomen klanttevredenheid

Optimaliseert processen, vermindert defecten en zorgt voor producten van hogere kwaliteit, wat leidt tot betere klantervaringen.

Toegenomen klanttevredenheid

Verhoog de klanttevredenheid door geoptimaliseerde processen, minder defecten en een betere algemene productkwaliteit, wat bijdraagt aan een hogere klanttevredenheid.

Functionaliteit van de IBS QMS-software

De QMS-software van IBS ondersteunt veel meer dan alleen inspectieroutines en documentatie ondersteunen. Dankzij de holistische benadering van kwaliteit maakt de kwaliteitsbeheersoftware van IBS QMS het mogelijk om met de kwaliteitsplanning te beginnen tijdens de engineering en het ontwerp van een product. Het gaat verder met de kwaliteitscontrole tijdens de productie van het product. De QMS-software van IBS detecteert risico's en fouten in het ontwerp en de fabricage van het product, zodat continue verbetering kan plaatsvinden. Met name door kwaliteitsgegevens van ontwerp en productie te verzamelen, levert IBS QMS de informatie die nodig is om continu en duurzaam te beginnen met het oplossen van problemen bij producten en productie — continu en duurzaam.

De functies van IBS QMS-software voor kwaliteitsbeheer omvatten:

  • Een gestructureerde methode voor het definiëren en initiëren van de noodzakelijke stappen om een product van de planningsfase naar serieproductie te brengen, meestal geavanceerde productiekwaliteitsplanning (APQP)
  • Analyse van de storingsmodus en -effecten (FMEA) ter ondersteuning van het preventief vermijden van defecten met een evaluatie van de gevolgen van storingen en de bijbehorende risico's al in de planningsfase
  • Verwerving van relevante gegevens en kosten voor externe en interne klachten
  • Kwaliteitsbeheer van leveranciers, waaronder inspectie van binnenkomende goederen, beoordeling van leveranciers, leveranciersaudit en klachtenbeheer
  • Meetbeheer om de prestaties van instrumenten te controleren en meters te kalibreren volgens productspecificaties
  • Productiekwaliteit, inclusief inspectieplanning, inspectie tijdens productie en statistische procescontrole (SPC) om tolerantievarianties te helpen detecteren, hoofdoorzaken te identificeren en defecten in realtime te corrigeren
  • Compliancebeheer (klant/leverancier/intern)
  • Audit (leverancier/intern)
  • Verwerving en evaluatie van defecten

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

IBS QMS Professional is een meertalige, brancheoverschrijdende standaardoplossing voor computerondersteunde kwaliteit (CAQ). De IBS QMS Professional-modules zijn ontworpen om processen op het gebied van productontwikkeling, productie, testen en acceptatie te stroomlijnen.

IBS QMS Professional harmoniseert en standaardiseert kwaliteitsprocessen gedurende de hele levenscyclus van het product. Van ontwerp en planning (ideevorming) tot het productieproces (realisatie) en terug naar continue verbetering (gebruik), IBS QMS Professional ondersteunt een volledig, gesloten kwaliteitsproces. Tijdens de productieplanning, de ontwikkelings- en constructiefase vindt een aanzienlijke procesoptimalisatie plaats. Vervolgens worden de inkoop- en productieprocessen beheerd om de gewenste kwaliteit te bereiken. Het volwassen product is dan een belangrijke bron van input, ook al zijn er lessen getrokken, voor het productontwerpproces, waardoor de kwaliteitskring wordt gesloten.

IBS QMS Professional voert kwaliteitsprocessen op een veilige manier uit door alle complexiteiten van producten en processen vast te leggen en te verantwoorden. Het systeem ondersteunt interfaces met een breed scala aan meetapparatuur, van eenvoudige kalibers tot complexe coördinatenmeetmachines of 100% inspectiemachines. Het meterbeheersysteem biedt hulpmiddelen voor het beheer van verschillende soorten meters (bijv. mechanisch, elektrisch) en voor het documenteren van alle procedures met betrekking tot de meetgeschiedenis (bijv. kalibratie van meters, uitgifte/teruggave en reparatie). De keuze van meters is een essentiële vereiste om te komen tot gestandaardiseerde documentatie van relevante product- en procesgegevens van hoge kwaliteit, en het helpt bij het identificeren en controleren van de deadlines voor elke meter.

Belangrijker nog, IBS QMS Professional voldoet aan de wettelijke normen en garandeert — en demonstreert — volledige naleving. Fabrikanten moeten voldoen aan normen en richtlijnen respecteren die relevant zijn voor hun specifieke branche.

IBS QMS Professional is ontworpen om de transparantie in het hele productiebedrijf te vergroten en de risico's en kosten van kwaliteitsproblemen en procesovertredingen te verminderen. Als procesgericht, modulair systeem dat wordt ondersteund door de betrouwbaarheid en structuur van de Deming-cyclus (Plan-Do-Check-Act), zorgt IBS QMS Professional voor prestaties van de hoogste kwaliteit. De Deming-cyclus ondersteunt IBS QMS Professional in de hele productwaardeketen als een wetenschappelijke, stapsgewijze aanpak voor probleemoplossing en continue verbetering. Bovendien richt IBS QMS Professional zich op wat doorgaans een ongelijksoortige reeks kwaliteitsactiviteiten binnen de onderneming is en vervangt veel gedecentraliseerde tools voor het beheer van kwaliteitsprocessen door verschillende databases in een heterogeen en niet-geïntegreerd IT-landschap. Het systeem bevat alle kwaliteitsrelevante gegevens in een gecentraliseerde database.

IBS QMS Automotive

IBS QMS Automotive zorgt voor transparantie in het volledige scala aan productiegegevens, van de leverancier tot de dealer, waardoor de bedrijfscapaciteit, stiptheid en stabiliteit worden beschermd en de verwerkingstijden tijdens de productie worden verkort. Het beheerst de technische complexiteit van de autoproductie, biedt een volledig beheer van configuraties en biedt eenvoudige toegang tot alle productiegegevens in één oogopslag.

Met zijn specifieke aanpassing aan de behoeften van de automobielindustrie, heeft IBS QMS Automotive:

  • Voldoet aan alle belangrijke normen, waaronder QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 en AIAG
  • Ondersteunt de strategie zonder defecten
  • Ondersteunt vacaturekaarten voor elektronische voertuigen
  • Beheert herbewerking efficiënt
  • Beheert de locatie en de dynamische creatie van voertuigspecifieke inspectieopdrachten
  • Genereert uitgebreide traceerbaarheid met nauwkeurige lokalisatie van defecte producten
  • Verlaagt de garantiekosten en versnelt de behandeling van klachten
  • Voorkomt meerdere inspecties en scherpt het inspectieproces aan
  • Bepaalt bedrijfsratio's voor procesoptimalisatie

ProTM, compatibel met IBS QMS

IBS QMS CompliantPro is een geïntegreerde compliance-oplossing die duurzame ondersteuning biedt op alle gebieden van corporate governance, risicobeheer en compliance. Het ondersteunt wijzigingsgeschiedenis, escalatiemechanismen, e-mailmeldingen en meer.

CompliantPro kan worden aangepast aan bestaande bedrijfsprocessen en deze duidelijk in kaart brengen. Geïntegreerde controlefuncties en verantwoordelijkheidsstructuren maken een snelle en effectieve informatiestroom mogelijk, wat op zijn beurt het mogelijk maakt trends en risico's sneller te identificeren en negatieve gevolgen te vermijden.

De IBS QMS CompliantPro-oplossing integreert gebruikersbeheer om betrouwbare rol- en functietoewijzingen voor elke individuele gebruiker mogelijk te maken. Dit zorgt voor toegangsbeveiliging op elk niveau. Het systeem is sterk gericht op beste praktijken en op voorschriften en vereisten.

IBS QMS CompliantPro is ontworpen om waardegericht en betrouwbaar bedrijfsmanagement te ondersteunen tot tevredenheid van alle groepen belanghebbenden. Het maakt tijdige naleving mogelijk van alle relevante interne en externe voorschriften en normen die van toepassing zijn op het bedrijf, zowel vandaag als in de toekomst, zonder hoge kosten voor de organisatie. Pro, compatibel met IBS QMS:

  • Bevordert een Culture of Compliance™ in bedrijven in de hele toeleveringsketen
  • Zorgt ervoor dat aan alle relevante normen en voorschriften wordt voldaan, evenals aan wettelijke vereisten
  • Biedt een zeer configureerbare en schaalbare softwareoplossing
  • Creëert geen sectorbeperkingen, waardoor het in elke organisatie kan worden gebruikt
  • Ondersteunt een grote verscheidenheid aan verschillende documenttypen, verschillende rechten en verschillende workflows
  • Kan door elke eenheid worden gebruikt, ongeacht de locatie