Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Ontwerp van de vormplaat

Ontwerptekeningen van formboards zijn één-op-één, volledige representaties van de ontwerpgegevens van de kabelboom, verrijkt met aanvullende informatie over de fabricage.

Wat is een ontwerp voor vormplaten?

Samen met de kabelboomobjecten worden alle voor de fabricage relevante objecten, zoals bundelvorken, connectorhouders, cliphouders of positie-indicatoren met tape, grafisch weergegeven op deze modellen van vormplaten. Bekistingsborden bieden visuele hulpmiddelen voor de bedieners die hen begeleiden tijdens de montage van het harnas.

Gerelateerde producten: Ontwerper van Capital Formboard

A person is standing in front of a whiteboard with a marker in their hand, possibly explaining something.

Begrijp de voordelen

Visualisatie en optimalisatie van de lay-out

Met Formboard Designer kunnen ontwerpers de lay-out van kabelbomen creëren en visualiseren in een 3D-omgeving.

Detectie en validatie van fouten

De tools van Formboard Designer bevatten vaak functies voor foutdetectie en -validatie.

Efficiënte documentatie en ondersteuning bij de productie

Met de Formboard Designer-tools kunnen gedetailleerde documentatie en productie-instructies worden opgesteld voor de productie van kabelbomen.

Wat is een tekening op het formboard?

Een vormbordtekening is synoniem met een formboarddiagram. Ontwerpers van formboards moeten geoptimaliseerde lay-outs maken die tijd en moeite besparen met betrekking tot elk onderdeel, aangezien het in een bepaalde zone op het bord wordt geplaatst. Een formboard-diagram is een weergave van de ontwerpgegevens van de kabelboom als een digital twin. Dit diagram wordt aangevuld met informatie over zones, armaturen en boorpunten, en het maakt het mogelijk om lay-outs te maken zonder dat er fysieke prototypes nodig zijn.

Wat is het ontwerp van de kabelboom?

Het ontwerp van een kabelboom is het proces waarbij een ingenieur de vereisten van een elektrisch onderdeel van het systeem evalueert, rekening houdend met de beschikbare fysieke ruimte om een geheel van draden te maken om zo nodig stroom en informatie te leveren. Het ontwerp moet alle noodzakelijke componenten met elkaar verbinden en mag geen invloed hebben op andere systemen die cruciaal zijn voor de werking en het doel van het product.

Tekeningen van vormplaten bij de fabricage van kabelbomen

Met effectief ontworpen bekistingsborden voor kabelbomen kunnen productietechnici productielijnen bouwen die efficiënter zijn. Tekeningen op formboard maken het mogelijk efficiënte productielijnen te creëren die de bestaande productiemiddelen zo effectief mogelijk gebruiken en tegelijkertijd snelle reacties mogelijk maken op nieuwe situaties, zoals veranderende Takt-tijden, de vereiste assemblageduur van het product die nodig is om aan de vraag te voldoen. De resultaten zijn betere beslissingen op de werkvloer en een kortere tijd om winstgevend te zijn.

Voordelen van een samengevoegd vormbord

Met behulp van samengevoegde vormborden kunnen productietechnici productielijnen ontwerpen waarmee ze verschillende (maar zeer vergelijkbare) harnassen op dezelfde lijn kunnen produceren. Dat wil zeggen, meerdere productielijnen kunnen worden vervangen door één enkele, samengevoegde lijn, waardoor beschikbare fabrieksruimte en andere middelen vrijkomen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de productiviteit en efficiëntie van individuele productielijnen worden verhoogd door gebruik te maken van samengevoegde vormplaten.

Digitale oplossing voor dubbele vormplaten

Een uitgebreide oplossing voor de ontwikkeling van E/E-systemen kan een digital twin-benadering mogelijk maken voor het maken van een formboard. Dergelijke software kan ontwerpers van vormborden helpen om geoptimaliseerde, ergonomische indelingen te maken op basis van dynamische feedback over de arbeidsinspanning of de tijden die verband houden met elk onderdeel, aangezien het in een bepaalde zone op het bord wordt geplaatst. Ontwerpers kunnen ook samengevoegde of gecombineerde formboards maken en onderhouden voor efficiënte productielijnen en ruimtegebruik in de fabriek.

Uitgebreide oplossing voor de ontwikkeling van E/E-systemen

Capital is een voorbeeld van een uitgebreide oplossing voor de ontwikkeling van E/E-systemen die kan worden gebruikt voor het ontwerpen van vormplaten. Het omvat het ontwerp, de fabricage en de service van elektrische systemen en omvat ook E/E-systeem- en softwarearchitecturen, netwerkcommunicatie en ontwikkeling van geïntegreerde software.

Met deze software kunt u:

  • Creëer een volledige weergave van de bestaande ontwerpgegevens in een formboard-diagram.
  • Pas het formboard aan voor de beste ergonomische indeling met behulp van live statistieken en analyses.
  • U kunt de bundels eenvoudig manipuleren zodat het harnas op het bord past, waarbij rekening wordt gehouden met de minimale buigradius en andere beperkingen.
  • Plaats armaturen automatisch op de juiste locatie met behulp van automatische regels en beperkingen.
  • Voeg meerdere formboards samen of combineer ze om de productie-efficiëntie te maximaliseren.

Meer informatie

Lezen

Ontdek hoe de Capital-toolsuite technische teams ondersteunt bij het overwinnen van productie-uitdagingen om sneller de zone van de winstgevendheid van de productie te bereiken.

Leer

Maak uitgebreide modellen die zorgen voor realistische kabelboomkosten en waarmee productingenieurs van kabelbomen efficiënt productgegevens kunnen voorbereiden.

Kijk

Ontwerpers van vormborden moeten geoptimaliseerde lay-outs kunnen maken die tijd en moeite besparen. Ontdek in deze video de oplossingen van Siemens Capital voor het ontwerpen en optimaliseren van vormplaten.