Eindige elementenanalyse is het modelleren van producten en systemen in een virtuele omgeving om potentiële (of bestaande) problemen met de productprestaties te vinden en op te lossen. FEA is de praktische toepassing van de FEM, die door ingenieurs en wetenschappers wordt gebruikt om complexe structurele, akoestische, elektromagnetische, thermische, vloeistof- en multifysische problemen wiskundig te modelleren en numeriek op te lossen. FEA-software kan in een breed scala van industrieën worden gebruikt, maar wordt vooral gebruikt in de luchtvaart-, automobiel-, elektronica-, industriële machines-, scheepvaart- en consumentenproductenindustrie.
Een model met eindige elementen (FE) bestaat uit een systeem van punten, genaamd „knopen”, die de vorm van het ontwerp vormen. Aan deze knooppunten zijn de eindige elementen verbonden die de eindige elementenmaas vormen en die de materiaal- en structurele eigenschappen van het model bevatten, waarmee wordt bepaald hoe het op bepaalde omstandigheden zal reageren. De dichtheid van het netwerk met eindige elementen kan in het hele materiaal variëren, afhankelijk van de verwachte verandering in de spanningsniveaus in een bepaald gebied. Regio's waar grote veranderingen in stress optreden, hebben doorgaans een hogere maasdichtheid nodig dan gebieden waar weinig of geen spanningsvariatie optreedt. Aandachtspunten kunnen onder meer breukpunten zijn van eerder getest materiaal, filets, hoeken, complexe details en gebieden met veel belasting.
Gerelateerde producten: Simcenter 3D | Simcenter Nastran | Simcenter, vrouw | Simcenter MAGNET | Simcenter E-machine ontwerp | Simcenter FLOOFD voor NX