Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Software voor het beheer van het onderhoud van apparatuur

Software voor het beheer van het onderhoud van apparatuur ondersteunt proactieve probleemoplossing en een optimale planning van de apparatuur.

Wat is software voor het beheer van het onderhoud van apparatuur?

Software voor het beheer van apparatuur houdt het gebruik van apparatuur elektronisch bij en beheert preventief en correctief onderhoud. Het detecteert automatisch omstandigheden die onderhoud vereisen om ervoor te zorgen dat de apparatuur optimaal blijft presteren. Het onderhoudsbeheer van apparatuur definieert en volgt onderhoudsvereisten waarbij de middelen centraal staan op basis van kalenderdatum, gebruikstijd en doorvoer. Nadat de onderhoudsvereisten aan middelen zijn toegewezen, vindt de handhaving plaats tijdens de uitvoering van de diensten op de werkvloer.

De mogelijkheden van software voor het beheer van apparatuur zorgen ervoor dat de apparatuur van een fabrikant geldig en gecertificeerd is voor het beoogde gebruik. Software voor het beheer van apparatuur zorgt ervoor dat apparatuur voldoet aan de juiste kalibratie- en onderhoudsschema's. Apparatuur die niet gecertificeerd is, kan niet worden gebruikt voor productie.

Software voor het beheer van het onderhoud van apparatuur ondersteunt proactieve probleemoplossing en een optimale planning van de apparatuur. Het traceert en plant het onderhoud automatisch op basis van tijd of gebruik, inclusief de handhaving van vooraf gedefinieerde processtromen voor taken.

Productiedruk in grote hoeveelheden, programma's voor kostenreductie en betrouwbaarheid van apparatuur zijn problemen waar fabrikanten dagelijks mee te maken hebben. Daaronder vallen complexe regelgeving, hogere kwaliteitseisen en initiatieven voor continue verbetering. De huidige lean manufacturing omvat het waarborgen van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van apparatuur. Om deze prioriteiten effectief te kunnen beheren, is een oplossing voor onderhoudsbeheer nodig die toegang biedt tot informatie, zoals preventieve onderhoudsschema's voor apparatuur, en die de kwalificatie en beschikbaarheid van middelen afdwingt.

Software voor onderhoudsbeheer van apparatuur voor zichtbaarheid en controle

Software voor het beheer van apparatuur biedt inzicht en controle om de productiviteit te verhogen en de efficiëntie te verbeteren. Zorg ervoor dat de apparatuur zo efficiënt mogelijk blijft presteren.

  • Onderhoudsschema's beheren en handhaven
  • Verlaag de onderhoudskosten door een proactieve aanpak
  • Ervoor zorgen dat de kwalificaties van de medewerkers worden nageleefd
  • Verminder dure onderbrekingen van de productielijn als gevolg van een defect aan de apparatuur
  • Houd u aan de beste productiepraktijken

Gerelateerde producten: Opcenter Execution

A person is working on a machine in a factory with a tool in their hand.

Begrijp de voordelen

Software voor het beheer van apparatuur biedt uitgebreide tracering van middelen en onderhoudsplanning.

Integratie

De software biedt volledige integratie met productieprocessen voor een gesloten overzicht.

Planningen voor onderhoudsvereisten configureren

Configureer de onderhoudsbehoefteschema's op basis van de verwerkingscapaciteit, de verstreken tijd en specifieke en terugkerende datums.

E-mailmeldingen

Geef aan wie e-mailmeldingen zal ontvangen over onderhoud in behandeling, achterstallig onderhoud en achterstallig onderhoud.

Eenvoudig beheer

Activeer en deactiveer eenvoudig onderhoudsvereisten en automatiseer de procedures voor diagnose en probleemoplossing van apparatuur.

Onderhoudsplanning

Taken creëren voor preventieve en correctieve onderhoudsactiviteiten.

Kalibratie en testen

Integreer kalibratiespecificaties en testprocedures in onderhouds-, reparatie- en revisiewerkzaamheden.

Maximaliseer de productiviteit en efficiëntie

Software voor het beheer van apparatuur helpt u het gebruik van apparatuur bij te houden, onderhoudsschema's te beheren, middelen beschikbaar of onbeschikbaar te maken en gekwalificeerde middelen te definiëren die kunnen worden geselecteerd wanneer met de werkzaamheden aan een bedrijf wordt begonnen. Wanneer apparatuur preventief onderhoud ondergaat, wordt deze automatisch onbeschikbaar gemaakt. Zodra het onderhoud is voltooid, wordt de apparatuur weer online gebracht en beschikbaar gemaakt voor productie.

Met software voor het beheer van apparatuuronderhoud kunt u het gebruik van hulpbronnen bijhouden op basis van de verstreken tijd, gebruikstijd en productiehoeveelheden, en, op basis van vooraf gedefinieerde limieten, ervoor zorgen dat de productie niet hoger is dan de onderhoudsvereisten. Het biedt inzicht in hulpbronkwesties en een gedetailleerde geschiedenis van alle activiteiten in het verleden. Zonder dit niveau van zichtbaarheid zou het vrijwel onmogelijk zijn om de werkelijke prestatiewaarden voor apparatuur te bepalen.

Proactief beheer van het onderhoud van apparatuur

Met software voor het beheer van apparatuuronderhoud kunt u een proactieve omgeving creëren door middel van preventief onderhoud. Een typische reactieve break-and-fix-aanpak kan kritieke productielijnen stilleggen en uw vermogen om aan de vraag van de klant te voldoen in gevaar brengen. De reactieve aanpak verhoogt ook de onderhoudskosten door overuren en kosten voor goederen die te laat worden verzonden.

Gedwongen naleving van de kwalificaties van apparatuur

Volledige integratie met een systeem voor de uitvoering van de productie (MES) zorgt voor de beschikbaarheid en kwalificatie van de apparatuur vóór gebruik. De juiste keuze van de apparatuur voor de operator wordt te allen tijde op de werkvloer afgedwongen.

Meer informatie

Beheer van productieactiviteiten

Opcenter is een portfolio met oplossingen voor uniform Manufacturing Operations Management (MOM) dat digitaal softwarebeheer mogelijk maakt.

Systeem voor de uitvoering van de productie

Manufacturing Execution Systems (MES) volgen en handhaven productieprocessen om de kwaliteit en efficiëntie te waarborgen.