Elektronische werkinstructies bevatten volledige, afdwingbare instructies voor de operator. Software voor elektronische werkinstructies is zodanig gestructureerd dat operators hun taken uitvoeren zoals gespecificeerd. In de elektronische werkinstructies worden zowel de specifieke operator als de genomen acties bijgehouden. Taken kunnen zo worden geconfigureerd dat toestemming van de operator vereist is of dat specifieke gegevens moeten worden verzameld, of dat er een informatiegeschiedenis wordt aangemaakt in het audittraject van de productie. De operators bevestigen elke taak zoals ze wordt uitgevoerd met een simpele klik, een specifieke „ja” -invoer of door gedetailleerde parametrische gegevens te verzamelen. Software voor elektronische werkinstructies kan ook elektronische handtekeningen vereisen om elke taak uit te voeren.
Door gebruik te maken van een uitgebreide suite van 2D- en 3D-toepassingen voor het ontwerpen en bekijken van werkinstructies wordt de communicatie van montage-instructies naar de werkvloer verbeterd door 3D-weergaven en actuele processtappen te bieden.
AR in elektronische werkinstructies is ideaal voor het verbeteren van de kwaliteit en productiviteit van productieactiviteiten waarbij voor de uitvoering van kritieke taken gebruik wordt gemaakt van personeel op de werkvloer. Deze omvatten de productie in kleine hoeveelheden van zeer configureerbare producten waarvoor complexe en langdurige assemblageprocedures nodig zijn, en assemblages die hoge kosten met zich meebrengen als gevolg van montagefouten.
Met elektronische werkinstructiesoftware kunnen takenlijsten worden geconfigureerd om in een specifieke volgorde of in een willekeurige volgorde te worden uitgevoerd. Alle verplichte taken moeten met succes worden voltooid voordat het materiaal naar de volgende operatie wordt verplaatst. Software voor elektronische werkinstructies kan taken configureren waarbij gegevens worden verzameld met boven- en ondergrenzen die worden gecontroleerd op het moment dat de gegevens worden verzameld.
Software voor elektronische werkinstructies vervult de volgende functies:
- Begeleidt de operator
- Handhaaft procedures
- Machtigt de lijngoedkeuring
- Verzamelt gegevens en verifieert waarden
- Onderneemt actie op het gebied van uitzonderingen
- Integreert elektronische handtekeningen
- Vult het audittraject in
Bij de productieplanning kunnen ingenieurs elektronische werkinstructies opstellen voor operaties volgens de Bill of Process (BOP). De software voor de planning van het productieproces koppelt tekstuele instructies aan referentieonderdelen, bronnen en visuele hulpmiddelen, waaronder grafische 3D-weergaven, om het personeel op de werkvloer nauwkeurige en duidelijke aanwijzingen te geven.
Voor de invoer door de operator wordt via elektronische werkinstructies automatisch het formulier gegenereerd op basis van de taakdefinities, en de operator voert elke waarde in. Eenmaal ingevoerd of gescand, wordt elke waarde vergeleken met de boven- en ondergrenzen, en een waarde die niet aan de specificatie voldoet, mislukt de taak.
De elektronische werkinstructies kunnen zo worden geconfigureerd dat een situatie die niet aan de specificaties voldoet of andere procesfouten automatisch acties initiëren, zoals het product in de wacht zetten, het doorsturen naar een herbewerkingscommissie of een materiaalbeoordelingscommissie (MRB), of een bericht e-mailen, afhankelijk van de geconfigureerde bedrijfsregels.
Effectieve elektronische werkinstructiesoftware is volledig configureerbaar om een breed scala aan productieprocedures nauwkeurig te modelleren. Takenlijsten kunnen via elektronische procedures worden toegewezen aan een werkcel, werkstation of hulpbron (apparatuur). Als de elektronische werkinstructiesoftware modulair is, kunnen taken en takenlijsten één keer worden gedefinieerd en in meerdere procedures worden gebruikt. Wijzigingen in een takenlijst worden automatisch toegepast op alle items op de takenlijst.
Taken in elektronische werkinstructies kunnen gemakkelijk worden aangepast als de productieprocessen veranderen. Software voor elektronische werkinstructies is ontworpen met mogelijkheden voor revisiebeheer om ervoor te zorgen dat operators de juiste revisie van instructies gebruiken.
De goedkeuring van de lijnen kan eenvoudig worden afgedwongen met behulp van elektronische procedures. De taken „Proces starten” en „Proces beëindigen” zorgen ervoor dat er in een werkcel slechts één eenheid, partij of batch wordt verwerkt.