Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Interconnectiesysteem voor elektrische bedrading

Het interconnectiesysteem voor elektrische bedrading (EWIS) is zowel een concept als een praktijk waarbij draden, kabels, harnassen, connectoren, terminals, hulpstukken en alle andere elektrische apparaten die in vliegtuigen worden aangetroffen, worden gebruikt als onderdeel van een systeem, in plaats van een conglomeraat of assemblage van afzonderlijke componenten.

Wat is EWIS?

De EWIS-voorschriften zijn opgesteld door de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) na een paar grote incidenten met luchtvaartmaatschappijen aan het einde van de jaren negentig. Er werd gedacht dat storingen als gevolg van de elektrische bedrading aan boord van deze vliegtuigen een belangrijke oorzaak waren van deze ongevallen. Als reactie daarop publiceerde de FAA bijgewerkte EWIS-voorschriften en -richtlijnen voor fabrikanten en leveranciers van originele apparatuur (OEM's). Voor elk nieuw platform is het voldoen aan de EWIS-voorschriften een verplichte procedure voor de certificering van commerciële vliegtuigen.

Gerelateerde producten: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer

This image was used on the glossary/technology page for EWIS.

Begrijp de voordelen

Veiligheid

Goed ontworpen en onderhouden EWIS-systemen helpen bij het voorkomen van elektrische storingen, kortsluiting en brand, die kritieke veiligheidsrisico's in vliegtuigen vormen.

Betrouwbaarheid en prestaties

Een goed ontworpen EWIS draagt bij aan de algemene betrouwbaarheid en prestaties van vliegtuigsystemen.

Compliance en onderhoud

Naleving van wettelijke normen en onderhoudsvereisten is een ander belangrijk voordeel van EWIS.

Waar staat EWIS voor?

EWIS staat voor Electrical wiring Interconnect System. Het is gereguleerd om de veiligheid van complexe systemen, zoals vliegtuigen, te handhaven.

Waarom is EWIS nodig?

De prestaties en veiligheid van een vliegtuig zijn afhankelijk van de integriteit van het elektrische systeem gedurende de hele levensduur van het vliegtuig. Het EWIS is een cruciaal vliegtuigsysteem dat nodig is voor een veilige werking, waardoor het noodzakelijk is om een nauwkeurige en betrouwbare werking en communicatie in het hele elektrische systeem te behouden.

Volgens de EWIS-voorschriften moeten elektrische componenten worden geselecteerd op basis van hun elektrische specificaties en worden geïnspecteerd en getest in extreme omstandigheden waaraan het onderdeel kan worden blootgesteld. De EWIS-voorschriften bevatten ook richtlijnen voor de juiste installatie en bescherming van componenten en een voldoende ontwerpdefinitie om herhaalbaarheid in de productie- en onderhoudsprocessen te garanderen. De EWIS-voorschriften stellen een hogere standaard vast voor de betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem dan eerdere voorschriften.

EWIS-softwareoplossingen

Moderne vliegtuigen hebben meer elektrische inhoud om betere prestaties en capaciteit te bieden. Als gevolg hiervan hebben elektrische systemen meer vermogen nodig en vormen ze een hoger risico op naleving vanwege de toegenomen complexiteit. Om deze vele uitdagingen aan te pakken, omvatten hoogwaardige E/E-softwareoplossingen analyse- en simulatietools om gebruikers te helpen bij het valideren van de naleving van de regelgeving eerder in het ontwerpproces voor taken zoals het uitvoeren van elektrische belastingsanalyses (ELA).

Het doel van moderne softwareoplossingen en -technologie is om het elektrische ontwerp, de conformiteit en certificering van vliegtuigen te stroomlijnen. Capital Load Analyzer, onderdeel van de Capital® -softwaresuite van Siemens Digital Industries Software, is bijvoorbeeld een van de eerste elektrische systeemtechnologieën in de sector die gebruik maakt van de digital twin, ontwerpautomatisering en digitale gegevenscontinuïteit om naleving van de regelgeving te vergemakkelijken.

Deze aanpak voor het invullen van een ELA volgt geaccepteerde richtlijnen en biedt een geschikte manier om de volgende belangrijke nalevingsperspectieven aan te pakken:

  • Beheer de vereiste informatie voor ELA, zoals kabeldiagrammen met één lijn, operatiescenario's (alle vluchtfasen), analyseaantekeningen, enz.
  • ELA-iteraties, ELA-rapporten en ELA-analyses uitvoeren en iteraties rapporteren
  • Toon waar nodig conformiteit voor elke configuratie

EWIS en zijn uitdagingen

Een gevolg van het toegenomen gebruik van elektrische oplossingen om te voldoen aan hogere prestatie- en missievereisten is de toegenomen omvang, het gewicht en de complexiteit van het EWIS. Met het toegenomen gebruik van digitale communicatie is EWIS-content veranderd van eenvoudige, punt-naar-punt analoge verbindingen naar meer geavanceerde digitale netwerkbussen. Hiervoor kunnen op zijn beurt dure datakabels nodig zijn, waardoor de EWIS-kosten en de complexiteit van de productie toenemen. De complexiteit van EWIS wordt nog verergerd door een groot aantal regels om elektrische interferentie tot een minimum te beperken, de signaalscheiding voor redundante systemen en natuurlijk om te zorgen voor conformiteit en/of commerciële certificering.

Ontdek producten die verband houden met EWIS

Meer informatie

Lezen

Witboek - Risico-evaluatiemiddelen voor het interconnectiesysteem voor elektrische bedrading (EWIS) Buy-Down Compliance Risk in de lucht- en ruimtevaart



Witboek
- Het risico van ruimtevaart- en defensieprogramma's verminderen tijdens de ontwikkeling en integratie van het platform

Automatisering helpt om te voldoen aan de EWIS-richtlijnen

EWIS betekent dat bedrijven nieuwe benaderingen moeten onderzoeken om draad- en kabelboomsystemen te beheren. Capital levert de technologie die OEM's in de ruimtevaart nodig hebben om te voldoen aan hun elektrificatie-eisen van vandaag en tot ver in de toekomst.

Leer

Onze oplossingen voor elektrische systemen ondersteunen een volledig digitale draad, van de definitie en architectuur van elektrische en elektronische systemen (E/E) tot publicaties over het ontwerp, de fabricage en de service van kabelbomen.