Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Discrete productie

Discrete productie creëert tastbare, telbare goederen, van afzonderlijke componenten zoals moeren tot grotere assemblages zoals auto's. Deze producten kunnen gemakkelijk worden geobserveerd, aangeraakt en geteld. Het wordt veel gebruikt in de automobiel-, ruimtevaart-, defensie-, industriële apparatuur- en elektronica-industrie.

Wat is discrete productie?

Discrete productie is een benadering van industriële productie die resulteert in individuele eindproducten. Dit wordt bereikt door binnenkomende materialen, onderdelen, componenten en/of subassemblages door een reeks productiestappen te leiden, zoals bewerking, assemblage, etsen, bevestigen, polijsten, naaien, verpakken en meer. Discrete productie resulteert in eindproducten die van elkaar verschillen en kunnen worden geteld. Het produceert meestal ook artikelen die kunnen worden afgebroken in hun onderdelen.

Deze twee kenmerken onderscheiden discrete productie van procesproductie, waarbij producten worden geproduceerd die doorgaans worden gemeten in massa of volume. Deze producten, zoals shampoos of vruchtensappen, kunnen niet afzonderlijk worden geteld, en ze ondergaan vaak onomkeerbare veranderingen waardoor het onmogelijk is ze weer op te splitsen tot hun bestanddelen.

Voorbeelden van discrete productie variëren van nanotechnologieën tot vliegtuigen. Hoewel de elektronica- en halfgeleiderindustrie, de automobiel- en transportsector en de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie enkele van de meest voorkomende voorbeelden van discrete productie zijn, is een breed spectrum van andere industrieën afhankelijk van discrete productieprocessen om hun goederen te produceren. Deze omvatten:

  • Automobiel
  • Ruimtevaart en defensie
  • Elektronica
  • Industriële machines
  • Zwaar materieel
  • Marine
  • Medische apparatuur

Opgemerkt moet worden dat bij de vervaardiging van talrijke producten zowel discrete als procesmatige handelingen nodig zijn. Om bijvoorbeeld glazen flessen te maken, moet men het glas maken door middel van procesproductie en vervolgens de afzonderlijke flessen produceren door middel van discrete fabricage.

Discrete productietechnieken en -technologieën hebben vooruitgang geboekt tijdens alle vier industriële revoluties, van ambachtelijke productie via massaproductie en computerautomatisering naar Industrie 4.0-interconnectiviteit, realtime gegevens, slimme apparaten en autonome systemen. Discrete fabrikanten behouden of vergroten hun concurrentievoordeel vandaag door digitale hulpmiddelen en systemen te implementeren via discrete productiesoftwareoplossingen.

Aanverwant product: Opcenter Execution (Discrete Execution)

A factory floor with machinery and workers in a production line.

Begrijp de voordelen

Fabrikanten in afzonderlijke sectoren maken gebruik van discrete productiesoftware om zowel de productiviteit van hun faciliteiten als de kwaliteit van hun eindproducten te maximaliseren.

Grotere flexibiliteit

Discrete productiesoftware maakt productieprocessen mogelijk en verhoogt de efficiëntie door meer flexibiliteit en capaciteit te bieden, specifiek gericht op de productie-eisen van de kleinere partijen van vandaag.

Beter beheer en controle

Stel gebruikers in staat om complexe producten en ingewikkelde toeleveringsketens efficiënt en nauwkeurig en eenvoudig te beheren en te controleren.

Efficiënte naleving van regelgeving en documentatie

Stroomlijn en verbeter de efficiëntie van de naleving van regelgeving en documentatieprocessen voor naadloze en nauwkeurige productieprocessen.

Lagere productiekosten

Draag bij aan lagere productiekosten door processen te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en mogelijkheden te identificeren voor het optimaliseren van hulpbronnen.

Klanttevredenheid verbeteren

Zorg voor een grotere klanttevredenheid door te zorgen voor precisie in de productie, tijdige leveringen en betere communicatie tijdens het hele productieproces.

Software voor discrete productie

Discrete productiebedrijven zijn al lang in dienst computerondersteund ontwerp en productie (CAD/CAM) digitale hulpmiddelen bij hun ontwerp- en engineeringsinspanningen, en meer recentelijk hebben ze software geïmplementeerd die CAD/CAM-tools, evenals Enterprise Resource Planning (ERP) en andere bedrijfssystemen met elkaar verbindt met de productievloer. Beheer van productieactiviteiten (MOM) software orkestreert de daadwerkelijke productie van een eindproduct op basis van bedrijfs-, ontwerp- en technische gegevens. Door de virtuele wereld te verbinden met de fysieke productievloer, stelt software voor productiebeheer voor afzonderlijke productie bedrijven in staat de productieprestaties te optimaliseren, de efficiëntie en flexibiliteit te verbeteren en de tijdige leveringen te maximaliseren.

Procesproductie versus discrete productiesoftware verschillen aanzienlijk als het gaat om de functionaliteit voor het beheer van productieactiviteiten. Dit komt omdat procesproductie zich richt op formules, hoofdrecepten en masterbatches, terwijl discrete productie zich richt op materialen, bewerking en assemblages. De verschillende operationele parameters en essentiële prestatie-indicatoren (KPI's) die voor de twee productiebenaderingen worden gemeten en bijgehouden, stellen verschillende eisen aan de beheersystemen voor productieactiviteiten en vereisen software die op die eisen is afgestemd om de voordelen van de software-implementatie te maximaliseren. Om de verschillen te illustreren, kunnen afzonderlijke productiewerkzaamheden in uitvoering (WIP's) visueel, mechanisch of elektrisch worden geïnspecteerd, terwijl de procesproductie-inspectie regelmatig bemonstering en laboratoriumtests omvat.

Een centrale pijler van de beheersoftware voor productieactiviteiten voor discrete productie is de systeem voor de uitvoering van de productie (MES). MES voor discrete productie is onmisbaar geworden voor een hoog percentage discrete fabrikanten omdat ze te maken hebben met nieuwe markten, nieuwe materialen en nieuwe productietechnologieën, evenals met een groeiende complexiteit van eindproducten en de toeleveringsketen die hen ondersteunt. Bedrijven moeten de efficiëntie en productiviteit van installaties op peil houden of versnellen, en ook zorgen voor extreme flexibiliteit in alle productieprocessen.

De belangrijkste kenmerken van MES voor discrete productie zijn onder andere:

  • Integratie van wet- en kwaliteitseisen in productieactiviteiten
  • Synchronisatie van productieprocessen in de hele toeleveringsketen
  • Zichtbaarheid op de werkvloer ter ondersteuning van realtime inspanningen op het gebied van kwaliteit en efficiëntie
  • Geoptimaliseerde volgorde van productieactiviteiten en WIP's
  • Directe toegang tot productiedocumentatie
  • Effectief personeelsbeheer, met inbegrip van opleiding en certificering
  • Geoptimaliseerd beheer van materialen en onderhoudsactiviteiten
  • Goed geplande toewijzing en controle van middelen

Relevante bronnen voor discrete productie

eBook

De gids voor leidinggevenden op het gebied van digitale productie

Webinar

MES voor de automobielindustrie

eBook

Transformatie van de productie van industriële machines

Video

MES voor de productie van lucht- en ruimtevaart en defensie

Infographic

MOM met Opcenter Execution Discrete

Maak gebruik van de kracht van low-code MES-mogelijkheden