Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Ontwerp voor productie en assemblage

Design for manufacturing and assembly (DFMA) is een technische methodologie die zich richt op het vereenvoudigen van het ontwerp van een product om het fabricagegemak en de efficiëntie van de assemblage te verbeteren.

Wat is ontwerp voor productie en assemblage?

Ontwerp voor productie en assemblage is een technische methode die gericht is op het verminderen van de time-to-market en de totale productiekosten door prioriteit te geven aan zowel het gemak waarmee de onderdelen van het product kunnen worden vervaardigd als de vereenvoudigde assemblage van die onderdelen tot het eindproduct — en dat allemaal tijdens de vroege ontwerpfasen van de levenscyclus van het product.

Voordat het de unieke filosofie werd waar het tegenwoordig bekend om staat, werd DFMA vroeger beschouwd als twee verschillende methodologieën: Design for Manufacturing (DFM) en Design for Assembly (DFA). DFMA houdt zich bezig met de selectie van kosteneffectieve grondstoffen en probeert de complexiteit van de productieactiviteiten tijdens de ontwerpfase van het product tot een minimum te beperken (wat de minst verstorende en dure tijd zou zijn om deze problemen aan te pakken) om de totale productietijd en -kosten voor de productcomponenten te verkorten. Op dezelfde manier houdt DFA zich bezig met het verminderen van de montagetijd, kosten en complexiteiten van het product door het aantal afzonderlijke onderdelen, de assemblagestappen en de mogelijke variabiliteit in de bouwkwaliteit tot een minimum te beperken.

Belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden bij DFM:

Planning
Raadpleeg productie-experts over uw ontwerp. Het verlagen van de productiekosten is nog nooit zo eenvoudig als in de ontwerpfase.

Materiaal
Gebruik indien mogelijk materialen die voldoen aan de fabricage, die bepalend zijn voor de productieprocessen en -middelen, het materiaalbeheer en de kwaliteitscontrole.

Processen
Ken het productieproces om de kosten te verlagen. Met 3D-printen kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn om één monolithisch onderdeel te ontwerpen in plaats van meerdere componenten te vervaardigen.

Normen
Gebruik standaardonderdelen of -componenten. Dit zal de kosten van nieuwe ontwerpen verlagen en tegelijkertijd het voorraadbeheer en de time-to-market verbeteren.

Gerelateerde producten: Teamcenter Planning van productieprocessen en gegevensbeheer | Solid Edge-ontwerp voor productie

A glossary page with a list of terms related to design for manufacturing and assembly (DFMA) is displayed.

Begrijp de voordelen

Door gebruik te maken van generatief ontwerp kunnen ingenieurs duizenden ontwerpen maken en simuleren (waarvan ze er vele misschien niet zelf voor ogen hadden) in een fractie van de tijd die normaal nodig zou zijn. Het generatieve ontwerpproces kan complexe vormen op maat gemaakte, als beste oplossing opleveren.

Ontwerpoptimalisatie in generatief ontwerp

Generatieve ontwerpalgoritmen onderzoeken talloze ontwerpmogelijkheden op basis van gedefinieerde parameters zoals materiaal, productiemethode en prestatie-eisen, wat leidt tot lichtere, sterkere of efficiëntere ontwerpen dan traditionele ontwerpen

Complexiteit beheren met generatief ontwerp

Generatief ontwerp is geschikt voor complexe geometrieën die voor een menselijke ontwerper moeilijk of onmogelijk te bedenken zijn. Dit maakt het mogelijk om ingewikkelde, organische vormen te creëren die zijn geoptimaliseerd voor specifieke functionaliteiten

Generatief ontwerp zorgt voor tijd- en kostenbesparingen

Door het ontwerpproces te automatiseren, kan generatief ontwerp de tijd die nodig is om meerdere ontwerpalternatieven te genereren aanzienlijk verkorten. Deze efficiëntie vertaalt zich in kostenbesparingen, vooral wanneer het ontwerp vaak wordt herhaald

Meer informatie

Planning van het productieproces

Ga sneller in productie met de planning van het productieproces en gegevensbeheer van Teamcenter. Werk onmiddellijk en veilig samen om de productie en assemblage van onderdelen te optimaliseren.

Hulpprogramma voor de productie van laminaatcreatie

Met het hulpprogramma Manufacturing Laminate Creation kunnen gebruikers al vroeg in het ontwikkelingsproces, gelijktijdig met de ontwerpfase, productiegegevens genereren en organiseren.

Ontwerp voor de productie

Het ontwerp voor de fabricage speelt een belangrijke rol tijdens de ontwerpfase van het product, waarbij essentiële productiegerelateerde aspecten van het product worden gedefinieerd.