Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Planning van de materiaalvereisten op basis van de vraag

Vraaggestuurde planning van materiaalvereisten (DDMRP) is een benadering van productieplanning en productieplanning ontworpen om overvoorraden en tekorten in de toeleveringsketen van de productie te verminderen.

Planning van de materiaalvereisten op basis van de vraag

DDMRP is ontworpen om overvoorraden en tekorten in de toeleveringsketen van de productie te verminderen. Het algemene doel van vraaggestuurde planning van materiaalbehoeften is gericht op het overwinnen van de moeilijkheden en tekortkomingen van conventionele planningsbenaderingen voor moderne, complexe toeleveringsketens.

DDMRP wijkt af van de traditionele planning van materiaalbehoeften (MRP 1) en fabrikaat op voorraad (MTS) planning omdat die minder afhankelijk is van voorspellingen. Het helpt ook om de uitdaging van lange levertijden te overwinnen die gepaard gaan met op bestelling maken (MTO) planning. DDMRP bepaalt waar in de toeleveringsketen strategische voorraadbuffers moeten worden geplaatst en hoe groot deze buffers moeten zijn.

De voorraadbuffers die worden gebruikt bij de planning van de vraag naar materiaalbehoeften worden ook wel „ontkoppelingspunten” genoemd. Dat komt omdat elke voorraadbuffer helpt om opeenvolgende levertijden, die zich anders opstapelen, los te koppelen en de levertijd tot onaanvaardbare niveaus te verlengen. Als er bijvoorbeeld een voorraadbuffer wordt gecreëerd tussen een tussenliggend, complex onderdeel en de assemblagestap waarbij dat onderdeel in het eindproduct wordt opgenomen, dan wordt de levertijd voor het eindproduct losgekoppeld van de levertijd voor het complexe onderdeel.

De kortere doorlooptijden die worden geboden door de planning van de materiaalvereisten op basis van de vraag, helpen een van de kritieke nadelen van op bestelling maken en andere pull-activiteiten te beperken. Omdat verkooporders aanleiding geven tot conventionele MTO-operaties, vinden de productieprocessen allemaal plaats tussen het moment van de bestelling en de levering. Door bepaalde productieactiviteiten effectief te verplaatsen naar de periode voordat de bestelling is ontvangen, verkort DDMRP de leveringstermijn.

De planning van de materiaalvereisten op basis van de vraag is gebaseerd op bepaalde aspecten van MRP 1 en combineert deze met elementen uit andere productiepraktijken. In het bijzonder maakt DDMRP gebruik van een gestroomlijnde productie pull-methode om het aantal wachtrijen bij elke operatie te beperken, en de nadruk te leggen op het verminderen van de variabiliteit ten opzichte van Six Sigma in de productie.

Gerelateerde producten: Opcenter geavanceerde planning en planning

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line and a red line.

De voordelen van DDMRP

Een groot aantal bedrijven in het productiespectrum maakt gebruik van vraaggestuurde planning van de materiaalvereisten, omdat deze is afgestemd op nieuwe uitdagingen die worden veroorzaakt door een grotere productvariëteit, kleinere partijen en batches en complexere productieactiviteiten.

Verkorting van de doorlooptijd

Stroomlijn de activiteiten en verhoog de algehele efficiëntie door voorraadbuffers strategisch in de toeleveringsketen te plaatsen, waardoor uiteindelijk het reactievermogen wordt verbeterd en de leveringstermijn wordt verkort.

Verbeterde leveringstarief op tijd

Positioneer voorraadbuffers strategisch, verkort de doorlooptijden en verbeter het reactievermogen van de toeleveringsketen om ervoor te zorgen dat de bestellingen van klanten in verschillende productieactiviteiten tijdig worden afgehandeld.

Vermindering van overvoorraden en tekorten

Inventarisbuffers plaatsen, productieplannen optimaliseren en bufferniveaus dynamisch aanpassen om te zorgen voor een evenwichtige en efficiënte toeleveringsketen die overtollige voorraad tot een minimum beperkt en voorraadtekorten tijdens productieactiviteiten voorkomt.

Minder versnelde verzending en productie

Verminder de noodzaak van dringende maatregelen door de kosten en onderbrekingen in verband met versnelde processen in de toeleveringsketen van de productie te verminderen.

Lagere kosten voor de toeleveringsketen, productie en levering

Stroomlijn de activiteiten en minimaliseer onnodige kosten in het hele productiespectrum.

Grotere klanttevredenheid

Verkort de doorlooptijden, verbeter de leveringspercentages op tijd en zorg voor een consistente beschikbaarheid van producten, wat uiteindelijk de algehele klantervaring verbetert door middel van efficiënte en responsieve productieprocessen.

DDMRP uitgelegd in vijf stappen

De planning van de materiaalvereisten op basis van de vraag wordt doorgaans gekenmerkt door een proces in vijf stappen:

  1. Strategische positionering van de voorraad bepaalt waar de ontkoppelingspunten in de toeleveringsketen moeten worden geplaatst.
  2. Bufferprofielen en -niveaus evalueer de omvang van de voorraadbuffer die helpt om het productieplan te optimaliseren
  3. Dynamische aanpassingen definieer de grondslagen voor het wijzigen van de bufferniveaus. Dit kunnen toekomstige gebeurtenissen zijn die bekend worden, wijzigingen in bedrijfsparameters, marktveranderingen of andere gebeurtenissen.
  4. Vraaggestuurde planning gebruikt gegevens uit de vorige DDMRP-stappen en andere planningstools om het productieplan op te stellen.
  5. Zichtbare en gezamenlijke uitvoering wordt gebruikt om leveringsbestellingen te beheren.

Begin met een gratis proefversie

Afbeelding van een monitor waarop een kaart wordt weergegeven: „Opcenter Scheduling Standard - Gratis online proefversie”

Proefversie voor de planning van Opcenter

Ontdek hoe eenvoudig het is om onmiddellijk te profiteren van actuele planningssoftware en in hoeverre deze u kan helpen bij uw dagelijkse werk.

Software voor productie, productie en planning.

Opcenter is een portfolio met oplossingen voor uniform Manufacturing Operations Management (MOM), dat digitaal softwarebeheer mogelijk maakt.

Planning en planning van de productie

Verminder de voorraden, verkort de productiecycli en verhoog uw serviceniveau voor uw klanten.

Optimalisatie van de productieplanning

Optimalisatie van de productieplanning en -planning met onze geavanceerde software voor planning en planning (APS) productfamilie.