Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Bindmiddel spuiten

Bedrijven in de hele sector maken gebruik van bindmiddel om snelle, goedkope onderdelen in kleur te produceren voor ontwerpstudies, onderwijs en prototyping.

Wat is bindmiddel?

Binder jetting is een categorie van additieve productie (AM) technieken waarbij inkjetachtige printkoppen worden gebruikt om selectief een vloeibaar bindmiddel op poedervormig materiaal af te zetten om vaste 3D-objecten te vormen. Omdat de poedermoleculen aan elkaar worden gebonden door een chemische adhesieve reactie in plaats van te smelten of te sinteren op basis van toegepaste thermische energie, onderscheiden bindmiddelstraaltechnieken zich van fusie met poederbed technieken.

Inkjetprinten is algemeen bekend als een vorm van 2D-printen waarbij een afbeelding wordt nagebootst door inktdruppels op papier te stuwen. Het bindmiddelspuitproces werkt op dezelfde manier, maar er wordt gebruik gemaakt van vloeibare lijm in plaats van inkt en een substraat in poedervorm in plaats van papier. Eerst wordt een dunne laag poeder plat over een bouwplatform verspreid. Volgens de aanwijzingen van een CAD bestand, de printkop beweegt heen en weer over het platform en legt selectief druppels bindmateriaal af om delen van het poeder te verharden. Het bouwplatform verandert dan van hoogte, er wordt nog een laag poeder over het voltooide gedeelte verspreid en het proces wordt laag voor laag herhaald totdat het object volledig is afgedrukt.

Binder jetting is een veelzijdig additief productieproces dat compatibel is met een breed scala aan kleefstoffen en materialen in poedervorm. Door kleurstoffen aan de lijm toe te voegen en extra printkoppen te gebruiken, is bindmiddel een van de weinige additieve productietechnieken waarmee veelkleurige objecten kunnen worden afgedrukt, waardoor het ideaal is voor esthetische toepassingen zoals architecturale modellen of decoratieve modellen. De resulterende onderdelen hebben echter een lage dichtheid en zijn vaak structureel zwak. Daarom wordt het spuiten van bindmiddelen doorgaans niet aanbevolen voor het maken van onderdelen die bestand zijn tegen belasting of mechanische belasting. Binder jetting is op zichzelf al een snel en goedkoop proces. Maar afhankelijk van de toepassing kan de nabewerking van de geprinte onderdelen aanzienlijke tijd en kosten met zich meebrengen voor het totale proces.

Gerelateerde producten: NX AM vast vliegtuig | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A model open-wheel car made with binder jetting 3D printing technology

Begrijp de voordelen van bindmiddel jetting

Reproduceer onderdelen in kleur

Voeg matrijzen toe aan het bindmiddel dat wordt gebruikt voor het spuiten van bindmiddelen en uw onderdeel kan in kleur worden afgedrukt voor een nauwkeurige weergave.

Snel onderdelen produceren

Versnel de productie van uw prototypes met Binder Jetting dankzij de hoge werksnelheid.

Verlaag de kosten voor prototyping

Verlaag de kostendruk voor prototyping met goedkope materialen van Binder Jetting.

Gerelateerde bronnen

Software voor additieve productie

Dit blog zal zich richten op deze opwindende nieuwe technologie en de rol die Siemens speelt bij het helpen van onze klanten om te profiteren van de kansen die Additive biedt.

Community

Neem deel aan het gesprek en krijg antwoorden op uw vragen van experts op het gebied van additieve productie.