Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Factuur van verwerking

Voor bedrijfstakken waarin de complexiteit van producten toeneemt en de partij- of batchgrootte afneemt, zijn geïntegreerde procesprocessen (BOP) van cruciaal belang geworden voor kostenconcurrerende productieactiviteiten.

Wat is een procesnota?

Een proces-verbaal (BOP) beschrijft de geplande productieaanpak voor een specifiek product. Het bevat een sjabloon voor beste praktijken voor de productie van elk afgewerkt product. De proceslijst bevat de configuraties van de productielijn, gereedschappen, machines en apparatuur die nodig zijn om het product te maken. De procesnota bevat ook de elektronische werkinstructies (EWI) waarin wordt uitgelegd hoe u deze moet maken. De informatie op de proceslijst vormt een aanvulling op de BOM voor de productie (MBOM), of de materiaallijst van de fabricage, waarin de materialen en componenten staan die nodig zijn om het product te maken.

Voor de ontwikkeling van beheer van de levenscyclus van producten (PLM) software, de procesnota werd handmatig gegenereerd op papier of in geïsoleerde elektronische documenten. Elke wijziging in een product en/of de productieprocessen ervan vereiste een handmatige bijwerking van de proceslijst, de productielijst en de elektronische werkinstructies — een inefficiënt en foutgevoelig proces dat niet zowel zichtbaar als schaalbaar was.

Moderne PLM-systemen genereren een procesoverzicht binnen geïntegreerde planning van het productieproces software. Dankzij deze geïntegreerde mogelijkheid kunnen wijzigingen snel in de procesnota worden verwerkt — en onmiddellijk worden doorgegeven aan de werkvloer voor implementatie. De procesnota geeft het productieplan door aan de beheer van productieactiviteiten (MOM) oplossing, in het bijzonder de systeem voor de uitvoering van de productie (MES), om de uitvoering van het plan te begeleiden en te orkestreren.

Gerelateerde producten: Teamcenter Easy Plan | Tecnomatix

A screenshot of a software interface showing a bill of process with various steps and options.

Begrijp de voordelen

Een geïntegreerde proceslijst stelt fabrikanten in staat gestandaardiseerde beste praktijken te hergebruiken en deze aan te passen op basis van de vereisten op fabrieksniveau, wat leidt tot een hogere productiviteit en lagere operationele kosten.

Ervoor zorgen dat engineering en productie op één lijn blijven

Werk samen aan processtukken tussen functionele domeinen om ervoor te zorgen dat de belangrijkste belanghebbenden op het juiste moment met de juiste gegevens werken.

De introductie van nieuwe producten (NPI's) versnellen

Standaardiseren en hergebruiken van productieprocessen in de proceslijst in meerdere fabrieken.

Zorg voor nauwkeurig en efficiënt wijzigingsbeheer

Zorg voor volledige traceerbaarheid en zichtbaarheid van het product, de productiekennis en het procesoverzicht tijdens veranderingsprocessen.

Hoe de factuursoftware werkt

De procesnota weerspiegelt een nauwe samenwerking tussen engineering, productie en uitvoering door middel van software voor de planning van productieprocessen binnen de PLM-oplossing van een bedrijf. Fabrikanten gebruiken de workflow-, wijzigingsbeheer- en configuratiemogelijkheden van de PLM om de proceslijst op te stellen. De PLM stelt procesplanners ook in staat om productieprocessen in de proceslijst in meerdere fabrieken te standaardiseren en opnieuw te gebruiken.

Productie en planning van de montage softwaretools stellen gebruikers in staat processen en operaties te creëren waarbij de proceslijst de volgorde van de stappen in hun assemblageplannen weergeeft. Ze kunnen relevante onderdelen en assemblages, op basis van de productierekening, toewijzen aan specifieke bewerkingen, samen met gereedschappen en middelen uit de uitrustingslijst (BOE) of via een bibliotheek met geheime voorwerpen. Bij het opstellen of bijhouden van een procesnota kan de gebruiker:

  • Bestaande regels en sjablonen hergebruiken
  • Gebruik een logische opdracht voor het toewijzen van onderdelen om onderdelen toe te wijzen die automatisch worden verbruikt bij verschillende bewerkingen
  • Gebruik een hulpmiddel voor automatisch aanvullen om te verwijzen naar onderdelen, bronnen en visuele hulpmiddelen waarmee elektronische werkinstructies kunnen worden ingevuld
  • Genereer fabrieksspecifieke procesrekeningen op basis van de productrekening
  • Opdrachten traceren tussen de procesfacturen van de fabriek en de procesfactuur van het product
  • De procesnota van het product bijwerken om rekening te houden met eventuele wijzigingen in het ontwerp
  • Voer automatisch een verantwoordingscontrole uit van processen en werkstations waarop elke wijziging betrekking heeft en pak geïdentificeerde conflicten aan

Deze functies resulteren in volledige traceerbaarheid en zichtbaarheid van de proceskosten gedurende de hele ontwikkeling van een product tijdens de ontwikkeling van het product, de fabricage en de evolutie van het ontwerp. Een procesoverzicht dat is gebaseerd op software voor de planning van productieprocessen stelt de fabrikant in staat om gebruik te maken van bestaande product- en procesinformatie, workflows tussen afdelingen te delen, feedback op de werkvloer vast te leggen en wijzigingen effectief te beheren.

Bekijk producten die verband houden met de proceslijst

Begin met een gratis proefversie

Schermopname van Teamcenter Assembly Planner

Proefversie van Teamcenter Easy Plan

Maak gebruik van een complete set intuïtieve, webgebaseerde mogelijkheden om de productierekening (MBOM) en de proceslijst (BOP) op te stellen en te beheren.

Meer informatie

Blogs over productie

Volg trends en beste praktijken.

Software voor de planning van productieprocessen

Ontdek hoe u betere plannen voor het productieproces kunt maken.