Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Ethernet voor auto's

Op Ethernet gebaseerde communicatie biedt een hoge bandbreedte en meer flexibiliteit voor integratie met clouddiensten en consumentenproducten.

Wat is Ethernet voor auto's?

Automotive Ethernet is een soort Ethernet-netwerk met een fysieke laag die is aangepast aan toepassingen in de automobielsector. De kabelkosten worden verlaagd door gebruik te maken van geavanceerde Phy-transceivers die een systeem bieden dat voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit en immuniteit van auto's in automobielomstandigheden. Het maakt communicatie met een hogere baudrate mogelijk dan traditionele netwerktechnologieën voor auto's en maakt het hergebruik mogelijk van Internet Protocol-softwaretechnologieën (IP) uit andere sectoren, rechtstreeks of aangepast aan gebruik in de automobielsector, functionele veiligheid, cyberbeveiliging, enz.

Gerelateerde producten: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer

A diagram of an automotive Ethernet network showing interconnected devices and connections.

Begrijp de voordelen

Automotive Ethernet biedt een robuuste en flexibele communicatie-infrastructuur die zeer geschikt is om de trends op het gebied van connectiviteit, automatisering en elektrificatie te ondersteunen die de toekomst van de automobielindustrie vormgeven.

Hoge bandbreedte

Ethernet zorgt voor snelle datatransmissie, wat cruciaal is voor de verwerking van de toenemende hoeveelheid gegevens die wordt gegenereerd door geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), infotainmentsystemen en andere ingebouwde elektronica.

Schaalbaarheid

Ethernet-netwerken kunnen eenvoudig worden geschaald om plaats te bieden aan extra apparaten en hogere datasnelheden naarmate voertuigsystemen complexer worden.

Betrouwbaarheid

Ethernet biedt een betere betrouwbaarheid in vergelijking met traditionele netwerkprotocollen voor auto's, dankzij functies zoals foutdetectie en -correctie, redundantie en de mogelijkheid om kritieke gegevens te prioriteren.

Kostenefficiëntie

Ethernettechnologie wordt veel gebruikt en gestandaardiseerd, wat leidt tot lagere kosten voor componenten en infrastructuur in vergelijking met bedrijfseigen netwerkoplossingen voor de automobielsector.

Integratie met IP-systemen

Ethernet is compatibel met IP-communicatieprotocollen, waardoor het eenvoudiger wordt om voertuigsystemen te integreren met externe netwerken en diensten, zoals toepassingen in de cloud en draadloze updates.

Ondersteuning voor tijdgevoelige netwerken

Ondersteuning voor tijdgevoelige netwerken (TSN) is een uitbreiding van ethernet voor deterministische communicatie met nauwkeurige timing, essentieel voor realtime toepassingen zoals autonoom rijden en communicatie tussen voertuigen.

Wat is het verschil tussen Ethernet en Ethernet voor auto's?

De verschillen tussen Ethernet en Ethernet voor auto's zitten in de fysieke laag. De communicatie hierboven is IP, zoals bij andere Ethernet-typen. De fysieke laag is geoptimaliseerd voor toepassingen in de automobielsector. 100Base-T1 en 1000Base-T1 zijn standaard geschakelde netwerken voor Ethernet, maar de Phy-transceivers en -kabels zijn verschillend: ze maken gebruik van een goedkoper enkel getwist paar met full-duplexcommunicatie, in plaats van een dubbel getwiste paar. Dit kan een afgeschermd (STP) of een niet-afgeschermd (UTP) twisted pair zijn, afhankelijk van de behoeften. 10Base-T1S is ook een enkel getwist paar, maar een meervoudig dropbus (zoals CAN), in plaats van een geschakeld netwerk.

Dit is iets anders dan Diagnostics over IP (DoIP) dat door veel OEM's in de automobielsector wordt gebruikt voor de aansluiting op de SAE J1962-diagnoseaansluiting, namelijk standaard 100Base-TX ethernet, 4-draads, dubbel getwiste paren.

Waarom wordt Ethernet gebruikt in de automobielsector?

De communicatie tussen elektronische besturingseenheden (ECU's) is complexer geworden, en de netwerkdoorvoer is toegenomen in bandbreedte naarmate de softwarefunctionaliteit in auto's is toegenomen. Op Ethernet gebaseerde communicatie biedt een hoge bandbreedte en meer flexibiliteit voor integratie met clouddiensten en consumentenproducten. En hoewel het misschien een complexere set standaarden en protocollen toevoegt, zijn ze schaalbaarder dan gespecialiseerde automobielnetwerken met dezelfde communicatiesoftware die wordt gebruikt om updates in de loop van de tijd gemakkelijker te maken.

Wat is de bandbreedte van Ethernet voor auto's?

De eerste versie van Ethernet voor auto's, ontwikkeld door Broadcom als BroadR-Reach, vervolgens gestandaardiseerd door de OPEN Alliance SIG aangezien IEEE 100Base-T1 een baudrate heeft van 100 Mbits/sec. Vervolgens is 1000Base-T1 gestandaardiseerd met 1 Gbit/sec, en 10Base-T1S is de nieuwste versie die een goedkopere fysieke laag biedt die 10 Mbits/sec ondersteunt om een alternatief te bieden voor FlexRay en versies met een hoge baudrate van de CAN-bus. Meerdere baudrates van Ethernet kunnen samen worden gebruikt op dezelfde architectuur, zonder complexe gatewaying van verschillende protocollen, waardoor de schaalbaarheid gedurende de levensduur van een bepaalde E/E-architectuur wordt vergemakkelijkt.

Voldoe aan de wetgeving en veiligheidseisen met Ethernet-communicatie voor auto's

De informatie op voertuignetwerken is van gemengd belang — sommige zijn gerelateerd aan de veiligheid of wetgeving, terwijl andere zijn bedoeld voor het comfort of gemak van de bestuurder. De gelijktijdige noodzaak om veiligheidsgerelateerde en niet-veiligheidsgerelateerde informatie door te geven, brengt vereisten met zich mee voor de verwerking en presentatie van dergelijke gegevens en het netwerkontwerp. Ethernet-netwerken bieden aanvullende configuratieopties voor de netwerkontwerper. Ze kunnen verschillende niveaus van protocollen, methoden en elementen gebruiken om ervoor te zorgen dat prioritaire gegevens, signalen en diensten snel beschikbaar zijn, terwijl meerdere soorten gegevens op hetzelfde fysieke netwerk mogelijk zijn.

Vroegtijdige verificatie van het ontwerp van de auto

Ethernet voor auto's biedt veel voordelen ten opzichte van traditionele communicatieprotocollen voor de automobielsector, maar het moet voldoende zijn ontworpen om het potentieel ervan ten volle te benutten. Bovendien hebben OEM's ontwerpregels en -normen die de netwerkontwerpingenieurs instrueren welke beveiligingen moeten worden gebruikt in scenario's voor systeemontwerp. Softwareoplossingen voor de automobielsector hulp bij het opzetten van een ontwerpmodel, waarbij consistentiecontroles mogelijk worden gemaakt om de ontwerper naar problemen te leiden en om ervoor te zorgen dat de netwerken correct zijn ontworpen en consistent worden beschreven in de resultaten van de softwareconfiguratie.

Meer informatie

Kijk

Beheers de ontwerpuitdagingen van Ethernet-communicatie voor auto's.

Lezen

Overwegingen uit de praktijk bij het ontwerpen van geavanceerde voertuignetwerken.

Leer

Complexe producten efficiënt ontwerpen, ontwikkelen en valideren in de context van een digital twin.