De geaggregeerde productieplanning wordt doorgaans toegepast op een periode van 3 tot 18 maanden. De geaggregeerde planning omvat alle productieactiviteiten in een fabriek (of voor grote ondernemingen, verspreid over meerdere faciliteiten), niet alleen individuele productieruns of de productie van individuele producten. Daarom helpt de geaggregeerde productieplanning fabrikanten om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, ondanks aanzienlijke verschillen in de vraag naar individuele producten, die het gevolg zijn van veranderingen in de bestellingen van klanten, de dynamiek van de toeleveringsketen en andere elementen.
Voor fabrikanten die digitale systemen gebruiken in een beheer van productieactiviteiten (MOM) ecosystem, geaggregeerde planning is een mogelijkheid van een geavanceerd plannings- en planningssysteem (APS). Als methodologie kan de geaggregeerde productieplanning worden uitgevoerd met behulp van softwareoplossingen op papier, spreadsheets of softwareoplossingen van eigen bodem. De toenemende complexiteit van producten, productieactiviteiten en toeleveringsketens heeft echter aanzienlijk geleid tot een aanzienlijke toename van de verscheidenheid en hoeveelheid informatie die in de geaggregeerde planning kan worden meegenomen. Daarom zijn fabrikanten geneigd meer gebruik te maken van geavanceerde plannings- en planningssystemen voor hun totale planningsbehoeften.
Aggregatieplanning heeft tot doel de bedrijfskosten te minimaliseren door de productievraag af te stemmen op de productiecapaciteit. In een geaggregeerd plan wordt gespecificeerd welke materialen en andere middelen nodig zijn en wanneer ze moeten worden aangeschaft om de kosten tot een minimum te beperken. Het ideale resultaat van de totale planning is het maximaliseren van de productiviteit van een faciliteit tegen de laagst mogelijke kosten voor de fabrikant.
Gerelateerde producten: Opcenter geavanceerde planning en planning