Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Geavanceerde planning en planning

Advanced Planning and Scheduling (APS) is een digitale oplossing die fabrikanten helpt bij het beheren van de productieplanning en de planning op de werkvloer.

Wat is geavanceerde planning en planning?

Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen om vraag en capaciteit in evenwicht te brengen en haalbare productieschema's te genereren, resulteert geavanceerde plannings- en planningssoftware in kortere doorlooptijden om aan de eisen van klanten te voldoen en eenvoudigere, snellere reacties op onverwachte productiewijzigingen.

De twee belangrijkste componenten van geavanceerde planning en planning — strategische productieplanning en gedetailleerde productieplanning — helpen fabrikanten te anticiperen op de behoeften van productiemiddelen, een efficiënt gebruik van materiaal, mensen en machines te organiseren en waardevolle klantenservice en een hogere winstgevendheid te bieden. Geavanceerde planning en planning kunnen worden gebruikt voor strategische planning op lange termijn die maanden en jaren bestrijkt, tactische planning op middellange termijn met een planningshorizon van enkele weken en gedetailleerde volgorde en planning.

Geavanceerde plannings- en planningssoftware kan worden gebruikt als een op zichzelf staand systeem om de productieplanning en productieplanning te beheren. Het kan ook worden geïntegreerd met Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution System (MES) en andere softwareoplossingen.

Gerelateerde producten: Opcenter geavanceerde planning en planning

Man looks at a computer screen.

Begrijp de voordelen

Geavanceerde planning en planning verbetert de synchronisatie van productieprocessen en biedt meer inzicht om het gebruik en de tijdige levering te verhogen en tegelijkertijd de voorraadniveaus en verspilling te verminderen.

Volledig inzicht en controle

Realtime inzicht in productieactiviteiten en het faciliteren van geïnformeerde besluitvorming voor een optimaal gebruik van hulpbronnen.

Snellere reactie op veranderingen

Productieschema's dynamisch aanpassen in realtime op basis van veranderende vraag, beschikbaarheid van middelen en andere beperkingen, zodat aanpassingsvermogen en flexibiliteit in de productieactiviteiten worden gegarandeerd.

Betere klantenservice

Voldoe effectiever aan de eisen van klanten door een geoptimaliseerde productieplanning, kortere levertijden en een betere nauwkeurigheid van de orderafhandeling, wat uiteindelijk leidt tot meer tevredenheid en loyaliteit.

Geavanceerde plannings- en planningsfuncties

Geavanceerde planningsfunctionaliteit houdt rekening met prognoses en bestellingen op lange termijn, ondersteunt de besluitvorming over de haalbaarheid en heeft invloed op de algemene richting van de productieactiviteiten. Eenvoudig gezegd ondersteunt geavanceerde planning en planning beslissingen over de uitbreiding van het personeelsbestand, de capaciteit van de middelen en de fabrieken. Het helpt fabrikanten om te bepalen wat en hoeveel ze moeten maken, waar en wanneer ze dat moeten maken, en welke middelen precies nodig zijn. De productieplanning kan worden uitgevoerd in een modus met een eindige of oneindige capaciteit en de planningsperioden kunnen dagen, weken, maanden of een combinatie van alle drie zijn.

Geavanceerde planningsfunctionaliteit houdt rekening met de beschikbaarheid van middelen en bijkomende beperkingen, zoals gereedschappen en materialen, om te zorgen voor een nauwkeurig model van de productieomgeving. Advanced Planning plant bestellingen met behulp van intelligente ingebouwde regels. Advanced Scheduling biedt ondersteuning bij het nemen van beslissingen voor overuren, het prioriteren van bestellingen, gesplitste productiebatches, onderhandelingen over de einddatum en de verwerking van bestellingen.

Geavanceerde planning en planning houdt toezicht op tal van aspecten van een productieomgeving, waaronder:

  • Aanmaken van een masterproductieschema
  • Planning op stuklijstniveau (BOM)
  • Interactieve visualisatie van het schema
  • Planning op bestelling
  • Planning op maat
  • Geavanceerde modellering van beperkingen
  • Geavanceerde materiaalbehandeling
  • Optimalisatie van de planning op voorhand
  • Visualisatie van het assemblageproces
  • Interactieve weergave van het schema
  • Planning op basis van orders met meerdere beperkingen

Begin met een gratis proefversie

Afbeelding van een monitor waarop een kaart wordt weergegeven: „Opcenter Scheduling Standard - Gratis online proefversie”

Opcenter APS-proef

Krijg direct toegang tot alle standaardfuncties van Opcenter Scheduling. Ontdek hoe eenvoudig het is om onmiddellijk gebruik te maken van actuele planningssoftware en in hoeverre deze u kan helpen bij uw dagelijkse werk.

Meer informatie

Infographic

APS: Een belangrijk element voor digitale transformatie

eBook

Planning van het beheer van de toeleveringsketen — uitdagingen en kansen