Het 8D-rapport herdenkt de acties die zijn ondernomen in elk probleemoplossend project. Deze acties omvatten het volgende:
D1 Stel het team samen — In elk 8D-proces voor non-conformiteitsbeheer moet een „kampioen” worden aangesteld — een belanghebbende die goed op de hoogte is van het probleem. Stel vervolgens een 8D-team samen met geschikte multifunctionele leden, vertegenwoordigers en expertise.
D2 Beschrijf het probleem — Voor alle duidelijkheid: het 8D-rapport is gebaseerd op de opbouw van een informatiedatabase die de volgende vragen beantwoordt:
- Wie? Aan welke persoon of groep behoort het probleem?
- Wat? Beschrijf het probleem en om welk object of onderdeel het gaat.
- Waar? Waar bevindt het object of onderdeel van het bedrijf zich tijdens het transport? Waar is hij nog meer te zien?
- Wanneer? Wanneer werd het probleem voor het eerst ontdekt? Wanneer in de procescyclus wordt dat gezien? Wanneer is het anders gezien?
- Hoe? Hoe groot? Hoeveel? Hoe is het probleem ontstaan? Wat is de trend? Hoe groot is het probleem? Hoeveel voorwerpen/onderdelen zijn getroffen?
In deze stap blijft het 8D-rapportageteam zich afvragen waarom, totdat ze een punt hebben bereikt waarop ze de noodzakelijke acties definitief kunnen bepalen en een chronologisch actieplan kunnen starten, met inbegrip van verantwoordelijkheden en datums.
D3 Implementeer en verifieer tussentijdse inperkingsmaatregelen — Het 8D-rapport beschrijft alle onmiddellijke maatregelen die zijn genomen om de symptomen van het probleem in te dammen en interne en externe belanghebbenden te beschermen. In deze stap identificeert en registreert het D8-team alle acties die moeten worden ondernomen, waaronder de zuivering of sortering bij de klant, tijdens het transport of intern. Het team moet controleren of de gedefinieerde actie een einde maakt aan defecten bij de klant en leidt tot klantbescherming en klanttevredenheid. Ze moeten ook de effectiviteit van de inperkingsactie valideren en relevante gegevens vastleggen in het D8-rapport.
D4 Voer een analyse van de hoofdoorzaak uit — Het D8-team vindt, definieert en verifieert de hoofdoorzaak (en) van het probleem. Ze verkennen twee hoofdoorzaken: (1) Het „pad dat de oorzaak van het probleem optreedt” geeft aan waarom het probleem zich voordeed met het onderdeel of object. (2) Het „pad naar de oorzaak van de ontsnapping” geeft aan waarom het defect naar de klant is ontsnapt. In beide gevallen moet u het 5Whys-proces gebruiken. Het D8-team verifieert vervolgens de hoofdoorzaken door ervoor te zorgen dat het probleem aanwezig is wanneer de hoofdoorzaak aanwezig is en afwezig als de hoofdoorzaak afwezig is.
D5 Selecteer en verifieer corrigerende maatregelen — Met behulp van de informatiedatabase die is uitgevoerd in stap D2 (en waar nodig aangepast tijdens D3 en D4) analyseert het team om te bepalen wat de beste corrigerende actie is. De belangrijkste criteria zijn impact en risico. Het team verifieert vervolgens of de geselecteerde corrigerende maatregel de hoofdoorzaak wegneemt en geen ander problematisch effect heeft. In het D8-rapport wordt deze informatie bijgehouden.
D6 Implementeer permanente corrigerende maatregelen en standaardiseer het proces — Het D8-team voert het actieplan uit. Om de effecten van de implementatie te elimineren of tot een minimum te beperken, gebruikt het team hetzelfde proces als bij een technische wijziging, waarbij een checklist voor het productproces wordt doorlopen en het proces wordt ondertekend. Het actieplan wordt gevalideerd aan de hand van de originele meetbare indicator die het probleem identificeert. In het geval van een „ontsnappingspad” beoordeelt het team of de inperkingsactie is verwijderd. Als er nog meer ontsnappingen zijn, dan zijn de hoofdoorzaken niet correct geïdentificeerd.
D7 Voorkom dat het probleem zich opnieuw voordoet — Het D8-team identificeert het systeem, de praktijken, de procedures en de specificatienormen die het mogelijk hebben gemaakt dat het probleem zich heeft voorgedaan. De acties, de resultaten en de samenstelling van het team zelf worden opnieuw beoordeeld en een evaluatie is opgenomen in het D8-rapport. Het D8-rapport standaardiseert de proceswijzigingen en koppelt corrigerende maatregelen aan het productontwikkelingsproces, waarbij maatregelen worden geïdentificeerd die soortgelijke problemen voor de huidige productierun en soortgelijke toekomstige producten en processen kunnen voorkomen.
D8 Het eindgesprek en de evaluatie uitvoeren — Het team bepaalt de juiste erkenningen en of het nodig is om de cyclus van probleemoplossing voort te zetten.