Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Automatisering van assemblagelijnen voor auto's met behulp van robotarmen om chassis te lassen

Lijnautomatiseringstechniek voor de automobielindustrie

Automatiseringstechniek voor autolijnen sneller, flexibeler en efficiënter maken met een totaalaanpak.

Maak gebruik van data-apps om de kosten voor automatische lijnautomatisering te verlagen

De auto-industrie transformeert steeds meer naar datagestuurde productie. Productielijnen voor auto's vereisen voortdurende aanpassing en optimalisatie, met zware inspanningen op het gebied van engineering en inbedrijfstelling. Om de kracht van productiegegevens te benutten, moet de stroom van productiegegevens worden geharmoniseerd en gestandaardiseerd. Technologiegedreven oplossingen maken virtuele simulatie en optimalisatie van flexibele productielijnconcepten mogelijk voordat ze in de echte wereld worden geïntroduceerd. Een standaardisatie in automatisering vermindert het risico, zorgt voor winstgevendheid en draagt bij aan de naleving van de regelgeving. Standaardisatie is de basis voor digitalisering en vereenvoudigt de implementatie van digitale toepassingen.

Verkrijg meer efficiëntie in lijnautomatiseringstechniek

Om concurrerend te blijven in het digitale autolandschap, moeten fabrikanten klaar zijn voor de toekomst. Onze oplossingen bieden geavanceerde automatisering, optimalisatie en gegevensbeheer, waardoor de inbedrijfstellingstijd wordt verkort, de optimalisatie van de installatie wordt vereenvoudigd en de productieprestaties worden verbeterd zonder de inzetbaarheid te beïnvloeden.

50% Kortere tijd om in bedrijf te stellen en te bouwen

Snel gebouwd in de bestaande fabriek, terwijl de huidige productie op volle snelheid wordt voortgezet en flexibiliteit wordt geboden voor meerdere configuraties. (Porsche)

50% Kortere time-to-market

Ontwikkel een schaalbare greenfield-fabriek in minder dan twee jaar en bouw een volledig digitale fabriek die 50 procent sneller is dan normaal. Vinfast

95% Verbeterde nauwkeurigheid van ontwerpgegevens

Voldoe aan wereldwijde strategische plannen en verminder de ontwikkelingscycli van nieuwe voertuigen en verbeter tegelijkertijd de kwaliteit en behoud van de merkreputatie. (BYD Auto Company Limited

)

Automatisering, optimalisatie en gegevensbeheer op een hoger niveau

Pas je snel aan veranderingen in de vraag aan dankzij gestandaardiseerde werkwijzen en interoperabiliteit van apparatuur met behulp van automatisering op een hoger niveau. Maak virtuele verificatie en bediening mogelijk om de produceerbaarheid te valideren via digitale tweelingen en simulaties. Maak ten slotte gebruik van de kracht van data uit de productie en het bedrijfsleven.

Robotarmen die voorruitglas bewegen in een slimme autofabriek

Automatisering op een hoger niveau

  • Standaardisatie met behulp van beproefde en gevalideerde sjablonen en bibliotheken om de ontwerptijd te verkorten en een soepele opstart van productielijnen mogelijk te maken.
  • Standaardisatie van automatiseringsapparatuur om het beheer van onderhoud en reserveonderdelen te optimaliseren en om de implementatie van digitale toepassingen mogelijk te maken.
Digitale dubbele virtuele verificatie en bediening van een slimme productiefaciliteit

Virtuele verificatie en bediening

  • Valideer de produceerbaarheid op basis van een virtuele weergave van de toepassing of installatie
  • Evalueer productieprocessen en verschillende lijnconfiguraties door middel van simulatie
  • Gebruik de digital twin om de productie en materiaalstroom te optimaliseren
Digitale weergave van het verzamelen van gegevens op de werkvloer in een slimme productiefaciliteit

Gegevensbeheer op een hoger niveau

  • Gegevens op de werkvloer verzamelen en structureren voor een naadloze samenwerking tussen OT en IT
  • Maak datagestuurde toepassingen mogelijk voor analyse, configuratie, optimalisatie
  • en controle
De vaardigheden op het gebied van transporttechnologie die Siemens biedt, passen perfect bij een autofabriek. We hebben uitgebreid gebruik gemaakt van de technologie van Siemens in de assemblagewinkel.
Reiner Luth, Projectmanager Productie, Porsche AG

Veelgestelde vragen