Skip to main content
TOEPASSING IN DE ECHTE WERELD

Standaardisatie in automatisering

Verhoog de automatiseringssnelheid en schaal met gestandaardiseerde technologieën, processen en interfaces. De oplossingen van Siemens integreren verschillende systemen naadloos, zodat complexe operaties efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Uitdaging

Als u denkt dat het frustrerend is om van smartphone te wisselen, probeer dan eens van leverancier van machines op uw werkvloer te veranderen. U moet machines en automatiseringssystemen van verschillende leveranciers integreren en uw medewerkers trainen om ze te gebruiken. Zonder een oplossing voor standaardisatie leidt dit vaak tot langere stilstandtijden en een langdurig integratieproces.

Oplossing

Verhoog uw efficiëntie, flexibiliteit en concurrentievermogen met Siemens-standaardisatie in automatisering. Onze oplossingen passen gangbare industrienormen toe, waardoor integratie eenvoudiger wordt en interfaces en bestaande systemen worden geharmoniseerd voor optimaal gebruiksgemak.

Key benefits

Icon symbolizing flexibility

Maak gebruik van plug-and-produce-mogelijkheden

Start en schaal uw geautomatiseerde productie sneller op met Siemens-standaardisatie. Ons modulaire machineconcept maakt het eenvoudig om machines toe te voegen en te vervangen als dat nodig is, zodat u fouten en stilstandtijd tot een minimum beperkt.

Icon symbolizing advantages

Veiligheid standaardiseren

Verbeter de veiligheid van uw medewerkers en de prestaties van de fabriek met gestandaardiseerde veiligheidsmaatregelen voor complexe systemen. Siemens-oplossingen integreren veiligheidsmaatregelen en voeren risicobeoordelingen uit om uitschakelzones te definiëren, waardoor veiligheidsrisico’s effectief worden beperkt.

Icon symbolizing complexity

Verminder de afhankelijkheid van specialisten

Identificeer en los machineproblemen sneller op, zonder dure specialistische reparaties. Dankzij de standaardisatie van Siemens wordt de systeemecomplexiteit verminderd, zodat uw productielijn soepel draait zonder speciale training.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Ontwikkel, integreer en vervang machines sneller met Siemens. Ons automatiseringskader hanteert algemene industriële normen in het volledige systeem, zodat operators eenvoudig de machinese status kunnen volgen, processen continu kunnen optimaliseren en stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt.

Maak machine-integratie eenvoudiger

Bedrijf: Rosendahl Nextrom

Locatie: Oostenrijk

Siemens-software: OPC UA

OPC UA van Siemens maakt naadloze integratie van machines mogelijk in bestaande systemen, ongeacht platform of fabrikant. Het zorgt voor veilige machine-naar-machine (M2M) communicatie en betrouwbare gegevensoverdracht, wat de fabrieksautomatisering bij Rosendahl Nextrom aanzienlijk verbetert.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Hebt u nog vragen?

Laten we in gesprek gaan. Neem contact met ons op en ontdek samen met ons waar u het beste kunt starten.