Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Toepassing uit de echte wereld

Infrastructuursystemen besturen en bedienen

Infrastructuurleveranciers hebben te maken met toenemende concurrentiedruk, eisen op het gebied van digitalisering, strenge regelgeving en duurzaamheidseisen. Geavanceerde besturings- en bedieningssystemen zijn essentieel om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ons systeem bereidt u voor op succes in de toekomst.

Uitdaging

Is uw besturings- en besturingssysteem klaar voor de toekomst? Infrastructuurbeheerders hebben te maken met uiteenlopende projecteisen, waarvoor zeer schaalbare oplossingen nodig zijn. Hoe kunt u zorgen voor continue wereldwijde beschikbaarheid, grote, hoogfrequente gegevens veilig naar de cloud overbrengen en de betrouwbaarheid behouden tijdens upgrades? Het voldoen aan strenge beveiligingsnormen (IEC 62443) en het bereiken van een naadloze IT/OT-integratie en tegelijkertijd snelle aanpassingen zonder afbreuk te doen aan historische gegevens of operationele continuïteit zijn kritieke hindernissen.

Oplossing

Toekomstbestendige bedrijfsvoering met een aanpasbare, geïntegreerde oplossing die zorgt voor een naadloze IT/OT-integratie. Het verplaatst gegevens moeiteloos van locatie naar MES of cloud met superieure verwerking en geoptimaliseerd verkeer. Ons platformonafhankelijke systeem is gecertificeerd volgens IEC 62443 en ondersteunt strenge beveiligingsvereisten. Geniet van continu onderhoud waardoor naadloze upgrades en nieuwe functionaliteitsintegratie mogelijk zijn zonder downtime. Hot-Standby Redundantie ondersteunt tot 2048 systemen, wat zorgt voor ongeëvenaarde schaalbaarheid en snelle aanpassing.

Voordelen

  • Maximaliseer uw operationele efficiëntie
  • Standaard veilig met gecertificeerde bescherming
  • Aanpassen zonder beperkingen
  • Realiseer geen downtime terwijl u miljoenen datapunten verwerkt
  • Implementeer in minder dan drie minuten op elk apparaat of besturingssysteem
  • Oneindig schaalbaar dankzij flexibele, redundante architectuur met ondersteuning voor meerdere talen en continu onderhoud van de levenscyclus
  • Online modificaties uitvoeren terwijl de systemen draaien
  • Integreer videobeheer
  • Maak verbinding via uitgebreide opties in zuidelijke of noordelijke richting
Windturbines en zonnepanelen in groene velden met een skyline van de stad en bergen bij zonsopgang.

Hoe gaat u aan de slag

Veranderende behoeften van klanten dwingen tot systeemtoevoegingen, wat resulteert in complexe, onderling verbonden structuren die duur en moeilijk te onderhouden, bij te werken of op te lossen zijn. Deze systemen hebben vaak geen opties die klaar zijn voor de toekomst. We geven zes voorbeelden die de voordelen van aanpasbare besturingssystemen laten zien.

Persoon in oranje veiligheidsvest wijzend naar een monitor op het dashboard met grafieken, weergave van de rijbaan en statuspictogrammen.

Kritiek systeem op een veilige manier bedienen

Een veilige werking is van cruciaal belang voor kritieke infrastructuur. In noodgevallen lopen systemen en mensen risico. Onze oplossingen garanderen 24/7 veiligheid en rampenparaatheid door systemen aan te passen tijdens gebruik zonder downtime, zodat de controle behouden blijft, zelfs in de ergste noodsituaties.

Computerschermen met gemaskerde aanvallers die naar een dashboard kijken achter een schild, omgeven door beveiligingspictogrammen.

Kritieke systemen beschermen

Bescherm kritieke infrastructuursystemen die de bevolking beschermen en de functies van het openbare leven waarborgen. Aanvallen door terroristen of criminelen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de regionale stabiliteit. Om de beschikbaarheid van systemen over gedistribueerde netwerken te garanderen en om te beschermen tegen cybercriminaliteit, is robuuste IT-beveiliging van cruciaal belang.

Securitycamera's en dashboardmonitoren die zijn gekoppeld aan pictogrammen voor gegevens, kaarten en weblocaties.

Gedistribueerde controlekamers beheren

Beheer gedistribueerde controlecentra over geografische afstanden voor een veilige infrastructuur. Apparatuur heeft wereldwijde toegankelijkheid en eenvoudige visualisatie nodig. Videobewaking met HMI/PLC-functies bewaakt de netwerken van fabrieken, waardoor de complexiteit wordt beperkt door extra videocontractanten te elimineren.

Cloud- en serverstack verbonden met een dashboardmonitor met grafieken, weergave van vaartuigen en prestatiepictogrammen.

Schaal uw systeem flexibel op

Het maakt niet uit hoe u gegevens gebruikt, opslaat of historiseert, welk apparaat of besturingssysteem u verkiest — schaalbaarheid en bediening zijn cruciaal voor infrastructuursystemen. Onze oplossingen kunnen worden geschaald van kleine IoT-apparaten tot grote cloudservers met behulp van één softwarestack. Kies flexibel voor gegevensopslag met hoge prestaties.

Persoon met headset en tablet die naar een dashboardmonitor met grafieken, instellingen en prestatiepictogrammen beweegt.

Infrastructuur die klaar is voor de toekomst

Valideer infrastructuurprojecten die gedurende hun hele levenscyclus zijn ontworpen gedurende tientallen jaren. Objectgeoriënteerde gegevensmodellering standaardiseert gegevens voor opslag, organisatie, verwerking en toegang, waardoor het systeem snel kan worden ingesteld en grote gegevens kunnen worden geïmporteerd. Het past de bedrijfslogica aan specifieke vereisten aan.

Dashboardmonitor verbonden met de cloud, serverrack, poortbarrière en gegevens-, chat- en netwerksymbolen.

IT/OT-connectiviteitsplatform

Beheer grote infrastructuursystemen die grote hoeveelheden data genereren, IT/OT-integratie verzamelt, verwerkt en analyseert deze. Gecertificeerde drivers en connectiviteit voor lokale edge-apparaten of gedistribueerde stations maken een naadloze gegevensuitwisseling tussen cloud en edge mogelijk door geïntegreerde cloudconnectiviteit.

Beschikbaarheid

Garandeer 24/7 wereldwijde toegang tot controle- en bewakingsapparatuur op alle locaties. Betrouwbare gegevens zijn essentieel om voorbereid te zijn op noodsituaties. Eén enkel systeem optimaliseert de bedrijfsvoering, vermindert de complexiteit en verhoogt de beschikbaarheid van het systeem op lange termijn.

Gegevensbeveiliging

Infrastructuurprojecten hebben robuuste datatracering nodig. Veilige, hoogfrequente overdracht van grote hoeveelheden data van besturings- en besturingssystemen naar de cloud is van cruciaal belang. Op gegevens gebaseerde systemen zorgen ervoor dat aan de behoeften op het gebied van overdracht en beveiliging wordt voldaan.

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid is essentieel voor uiteenlopende projecten en behoeften van klanten. Operators hebben upgradebare, onderhoudbare systemen nodig met een lange levensduur. Een eenvoudig aan te passen systeem zorgt ervoor dat snel kan worden gereageerd op veranderende eisen van klanten.

Geef uw reis een vliegende start met dit oplossingspakket

Ontdek dit uitgebreide WinCC OA-pakket: software voor schaalbaarheid zonder schaalbaarheid, robuuste industriële beveiliging, compatibiliteit met meerdere platforms en kant-en-klare add-ons die binnen enkele minuten kunnen worden geïmplementeerd. Meer informatie over de transformatie van uw industriële automatisering.

Casestudy

Geen dag zonder water

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Duitsland

  • Hoogste beschikbaarheid met hoge IT Security en consistente gebruikersinterface volgens klantspecificaties van bestaande LSX
  • Onderhoud en verdere ontwikkeling van het besturingssysteem door het SCADA-projectteam van de eindklant
  • Kosteneffectieve en snelle overdracht van het bestaande LSX-besturingssysteem met 75.000 IO via geautomatiseerde massa-export/import

Hebt u ondersteuning nodig om een SCADA-oplossing te kiezen?

Laten we contact maken — onze experts op het gebied van industrie en technologie zullen u begeleiden naar de beste oplossing voor uw vereisten.