Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon met een VR-headset die interageert met het ontwerp van een virtuele auto in een futuristische werkruimte
Oplossingen voor prestatietechniek

Software voor technische simulatie

Met succes omgaan met moderne technische complexiteiten. Verbeter de prestaties van producten in de praktijk met vroege inzichten met behulp van multifysische simulatie- en testsoftware. Verhoog de productiviteit en maak innovatie mogelijk.

Transformeer de prestatietechniek van producten en processen

De groeiende invloed van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en elektrificatie, in combinatie met veranderende regelgeving en hogere verwachtingen van consumenten voor duurzame, gepersonaliseerde en intelligente producten, dragen bij aan de complexiteit van technische uitdagingen in de echte wereld. Om succesvol te zijn, moeten bedrijven technische domeinen, methoden en hulpmiddelen effectief integreren en tegelijkertijd het tekort aan geschoolde ingenieurs aanpakken. De uitgebreide digital twin, waarbij simulatie en testen centraal staan, is cruciaal voor de transformatie van engineering om snel nieuwe concepten te ontwikkelen, te optimaliseren en op de markt te brengen.

66% Verkrijg in een vroeg stadium inzichten met simulatie

66% van de bedrijven geeft aan dat het gebruik van simulatie eerdere inzichten oplevert. (Technische duidelijkheid)

73% Gebruik systeemtechniek op basis van modellen

73% van de topbedrijven maakt gebruik van systeemtechnologie op basis van modellen voor productontwikkeling om tegemoet te komen aan complexe ontwerpeisen in meerdere technische domeinen. (Inzicht in de levenscyclus)

79% Valideer de nauwkeurigheid van de simulatie met een test

79% van de toonaangevende bedrijven faciliteert de samenwerking tussen simulatieanalisten en testingenieurs. Ze valideren simulatiemodellen met testresultaten om de nauwkeurigheid te verbeteren. (Technische duidelijkheid)

Hoe kunt u het productontwikkelingsproces versnellen om sneller innovatieve producten te leveren?

Doorbreek de silo's tussen disciplines en verkrijg eerder inzicht in productprestaties met simulatie- en testoplossingen die geïntegreerde workflows voor meerdere domeinen en multifysica ondersteunen.

Wat kan technische simulatiesoftware voor u betekenen?

Technische simulatiesoftware biedt vroege inzichten in de prestaties van producten, helpt bij het optimaliseren van ontwerpen en maakt modelgebaseerde systeemengineering mogelijk. Dit zorgt voor een snellere time-to-market, een hogere ROI en een concurrentievoordeel op het gebied van engineering en digitale transformatie.

Transformeer de techniek met Simcenter en Altair

Maak gebruik van het meest uitgebreide, intelligente en geïntegreerde simulatie- en testportfolio om uw technische uitdagingen aan te pakken. Versnel innovatie door simulatie, technische data, wetenschap en AI te combineren. Neem snellere, slimmere beslissingen met geïntegreerde oplossingen voor samenwerking tussen bedrijven.

Ingenieur die uitleg geeft over de softwareoplossingen voor vloeistoffen en thermische simulatie van Simcenter.

Computerondersteunde techniek (CAE)

  • In multifysica, computationele vloeistofdynamica (CFD) en computerondersteund ontwerp (CAD) geïntegreerde CFD
  • Computationele chemie voor het ontwerpen van nieuwe materialen
  • Modellering van eindige elementen (FEM)
  • Oplossers voor simulatie van structuren, akoestiek, beweging en elektromagnetisme
Engineer met behulp van de Simcenter-systeemsimulatie.

Modellering en simulatie van systemen

  • Vroegtijdig conceptontwerp en verificatie van systeemprestaties
  • Creatie en evaluatie van de systeemarchitectuur
  • Integratie van simulatie in modelgebaseerde systeemtechnische (MBSE) workflows
  • Op modellen gebaseerde analyse van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid (RAMS)
Kleurrijke geometrische vormen en lijnen die onderling verbonden zijn op een donkere achtergrond, die staan voor netwerkverbindingen of gegevensintegratie

AI en modellering van beperkte bestellingen

  • Ontwerp, verkenning en optimalisatie van de ruimte.
  • Verbeterd zoeken op het gebied van kunstmatige intelligentie
  • Platform voor het bouwen, valideren en exporteren van modellen met beperkte bestellingen (ROM's)
Visuals van het simulatieproces en gegevensbeheer uit de Teamcenter-software.

Workflow- en procesautomatisering

  • Simulatieproces en gegevensbeheer (SPDM)
  • Volledige traceerbaarheid in alle prestatiedomeinen
  • Geautomatiseerde en getemplatiseerde workflows
  • Open integratie van CAD- en CAE-tools
Een chauffeur die de fysieke testoplossing van Simcenter gebruikt.

Fysieke tests

  • Geïntegreerde testhardware- en softwareoplossingen
  • Snelle validatie van prestaties met multifysische tests
  • Versnel de systeemtechniek door test en simulatie te combineren

Ga binnen enkele minuten van CAD naar CAE

Probeer Simcenter voor mechanische simulatie. Zet CAD-geometrie snel om in bruikbare geometrie voor simulatie. Ontdek hoe eenvoudig het is om structurele analyses uit te voeren en snel inzicht te krijgen in de prestaties van het ontwerp. Breng een ontwerpwijziging aan en kijk hoe uw model automatisch wordt bijgewerkt voor snelle iteraties.

Visueel van een 3D-model dat is gemaakt met de Simcenter 3D-software.

Lees wat echte ingenieurs zeggen over Simcenter

De perceptie van de gebruiker is van cruciaal belang; het is een weerspiegeling van hoe goed Simcenter het doet en of onze continue softwarereleasecycli bij u passen.

Simcenter G2-hoofdbadges.
Door al vroeg in het project gebruik te maken van simulatie, hebben we de kosten en tijd aan de voorkant aanzienlijk verlaagd, omdat we in de kortst mogelijke tijd het juiste ontwerpoplossing kregen. Het is enorm belangrijk omdat we mensen ertoe kunnen brengen de juiste ontwerpbeslissingen te nemen, waardoor de ontwikkelingstijd met 50 tot 80 procent wordt verkort.
Euan Freeman, Hoofdingenieur, Cox Marine

Begin moeiteloos aan uw technische reis

Maak gebruik van onze experts

Neem contact op met diensten op het gebied van technisch advies om u te helpen uw technische digital twin te bouwen.

Opleiding op het gebied van toegang

Ontdek hoe Siemens Xcelerator Academy kan u helpen Simcenter onder de knie te krijgen en de productiviteit snel te verhogen.

Word lid van de community

Word lid van onze gemeenschap van Simcenter-experts en breid uw kennis uit!

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Kijk

Webinar Ik automatiseer de thermische analyse van printplaten (PCB's) om de ontwikkeling te verkorten

Webinar Ik werk gemakkelijk samen met het cloudgebaseerde samenwerkingsplatform van de volgende generatie

Luister

Podcast | De evolutie van de digital twin in de industrie

Podcast | De kracht van AI in realtime optimalisatie van voertuigdynamiekparameters

Lezen

E-boek Ik geef uw technische teams de mogelijkheid om grenzen te verleggen en innovaties sneller op de markt te brengen

E-boek I Hoe CFD-simulatie kleine en middelgrote bedrijven (KMO's) helpt concurrerend te blijven