Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

MainMATE wordt aangedreven door ZETA

ZETA, met 27 dochterondernemingen wereldwijd, is gespecialiseerd in planning, automatisering, digitalisering en kwalificatie van op maat gemaakte biofarmaceutische faciliteiten voor aseptische procesoplossingen. ZETA fungeert als leverancier van totaaloplossingen, waarbij installatietechniek wordt gecombineerd met HVAC- en cleanroomontwerp. Met haar FrameWorks biedt ZETA een gemeenschappelijk gereedschapslandschap voor de uitvoering van CAPEX-projecten - voor alle projectpartners en disciplines die alle projectfasen bestrijken (CD, BD, DD, fabricage, kwalificatie, inbedrijfstelling). Het voordeel: de hoogste kwaliteit, binnen het tijdsbestek en de geplande kosten.

Waarom digitale onderhoudsassistent voor de procesindustrie?

MainMate is uw slimme partner voor onderhoud — ontworpen voor moeiteloze toegang tot documenten, geoptimaliseerde workflows voor mobiel gebruik en betrouwbaar offline gebruik. Het stroomlijnt het onderhoud van apparatuur en installaties, verhoogt de efficiëntie en biedt teams intuïtieve digitale hulpmiddelen die klaar zijn voor de industrie voor Manufacturing 4.0.

Geen antwoord gevonden

Voordelen

  • Altijd en overal toegang: Of het nu op een laptop, tablet of smartphone is, MainMate zorgt voor naadloze toegang tot alle vereiste informatie. Schermen die geoptimaliseerd zijn voor mobiel gebruik en offlinecapaciteiten houden technici productief, waar ze ook werken.
  • Slimmere planning, naadloze start: plan onderhoudswerkzaamheden tot 40% sneller dankzij de intuïtieve interface van MainMate, gestructureerde workflows en directe toegang tot documenten, zodat teams efficiënt kunnen coördineren en vertragingen kunnen voorkomen.
  • In de helft van de tijd aan boord: de overzichtelijke, begeleide gebruikerservaring van MainMate maakt taaknavigatie moeiteloos. De intuïtieve structuur vermindert de trainingsinspanningen en de inwerktijd, waardoor nieuwe technici veel sneller productief kunnen worden.
  • Onderhoud op maximale snelheid: geoptimaliseerde workflows, een ontwerp dat klaar is voor mobiele apparaten en offlinefunctionaliteit versnellen de uitvoering van het onderhoud met minder onderbrekingen - wat een hogere betrouwbaarheid van de installatie ondersteunt en de jaarlijkse uitvaltijd bij uitschakeling met 20% vermindert.
  • Hogere voorspelbaarheid en operationele controle: MainMate zorgt voor structuur, duidelijkheid en digitale transparantie in uw processen op de werkvloer. Door teams met elkaar te verbinden en onderhoudstaken te stroomlijnen, helpt dit om stabielere, voorspelbaardere en datagestuurde activiteiten te creëren.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Geen antwoord gevonden

Efficiëntie verhogen in snelle biotechprojecten

Het snelle LOBA-biotechcentrum van ZETA laat zien hoe MainMate de efficiëntie verhoogt: het biedt duidelijke, snelle en betrouwbare onderhoudsinformatie gedurende de hele levenscyclus van de faciliteit.

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen