Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

FrameWORKS wordt aangedreven door ZETA

ZETA, met 27 dochterondernemingen wereldwijd, is gespecialiseerd in planning, automatisering, digitalisering en kwalificatie van op maat gemaakte biofarmaceutische faciliteiten voor aseptische procesoplossingen. ZETA fungeert als leverancier van totaaloplossingen, waarbij installatietechniek wordt gecombineerd met HVAC- en cleanroomontwerp. Met zijn FrameWorks biedt ZETA een gemeenschappelijk gereedschapslandschap voor de uitvoering van CAPEX-projecten - voor alle projectpartners en disciplines die alle projectfasen bestrijken (CD, BD, DD, fabricage, kwalificatie, inbedrijfstelling). Het voordeel: de hoogste kwaliteit, binnen het tijdsbestek en de geplande kosten.

Waarom Kaders?

FrameWorks is het geïntegreerde digitale ecosysteem van ZETA dat alle technische disciplines, leveranciers en projectfasen met elkaar verbindt in één gedeelde omgeving. Het harmoniseert gegevens, stroomlijnt de samenwerking en vormt de basis voor een Digital Twin die klaar is voor de toekomst.

Voordelen

  • Uniforme techniek
    Alle disciplines werken op een gemeenschappelijk platform met consistente gegevens en begeleide workflows. Dit voorkomt hiaten in de informatie, vermindert de complexiteit en zorgt voor een soepele overdracht van concept tot inbedrijfstelling.
  • Snellere uitvoering van projecten
    Dankzij geharmoniseerde gegevensstromen en realtime samenwerking nemen teams over de hele wereld sneller beslissingen en verminderen ze vertragingen, waardoor de oplevering van projecten wordt versneld en de time-to-market met wel 50% wordt verkort.
  • Volledige transparantie
    Dankzij realtime inzichten blijft elke partner op één lijn. Gedeelde gegevenstoegang minimaliseert misverstanden, ondersteunt betrouwbare beslissingen en zorgt voor een gestage voortgang van het project.
  • CAPEX-dekking van begin tot eind
    FrameWorks ondersteunt de volledige levenscyclus van een project - van conceptueel ontwerp tot operationele paraatheid - en zorgt voor gestructureerde gegevens, verbonden tools en een naadloze keten van technische activiteiten.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Industriële farmaceutische productiefaciliteit

Fasttrack EPC-project LOBA

LOBA Biotech heeft in slechts 25 maanden tijd een peginterferonfaciliteit opgeleverd met behulp van FrameWorks, waarmee de typische tijdlijn met 50% werd verkort en de impact van geïntegreerde digitale engineering werd aangetoond.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Farmaceutische producten

Speciaal ontwikkeld voor de farmaceutische en biotechnologische industrie

Volledige levenscyclusondersteuning, van laboratorium tot grootschalige productie met digitale kwalificatie, traceerbaarheid en geautomatiseerde documentatie. Op maat gemaakte workflows, gevalideerde apparatuurcatalogi en geïntegreerde hulpmiddelen helpen farmaceutische en biotechteams om te versnellen, aan de regels te blijven voldoen en op te schalen in sterk gereguleerde omgevingen.

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten