Ervaar de kracht van gecontextualiseerde data met XHQ
Verschillende IT-systemen die in industriële projecten worden gebruikt, maken het moeilijk om tijdige zakelijke en operationele beslissingen te nemen op basis van actuele en volledige informatie. XHQ verbindt, aggregeert, contextualiseert en visualiseert bedrijfsmiddelen- en bedrijfsinformatie uit meerdere back-endgegevensbronnen, zodat u beter onderbouwde beslissingen kunt nemen en de controle kunt houden met realtime informatie binnen handbereik. Al meer dan 22 jaar gebruiken klanten over de hele wereld en in verschillende sectoren XHQ om meetbare voordelen te behalen, zoals:
- 8% verlaging van de bedrijfskosten
- Een stijging van 9% in het gebruik van faciliteiten
- Een stijging van 2,5% in de operationele beschikbaarheid
- 11% stijging van de productie
- 95% vermindering van achterstallige veiligheidsopdrachten
- Een verbetering van het aantal problemen met het anticipatieproces met 10-15%