Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control wordt aangedreven door wtec GmbH

wtec maakt digitale transformatie in gebouwen mogelijk door de verlichtingsinfrastructuur om te zetten in een op IP gebaseerd data- en controleplatform. Met smartengine krijgen klanten realtime bezettings-, energie- en milieugegevens, geïntegreerd via open API's in Siemens Building X en Desigo CC om de bedrijfsvoering, duurzaamheid en energie-efficiënte ruimteautomatisering op grote schaal te optimaliseren.

Waarom smartengine wtec: Digitale ruggengraat voor efficiënte gebouwen?

smartengine van wtec is een op IP gebaseerde verlichtings- en multisensorinfrastructuur die een realtime digitale ruggengraat vormt voor commerciële gebouwen. Het is bestemd voor vastgoedeigenaren, exploitanten en ondernemingen die op zoek zijn naar een lager energieverbruik, lagere CO₂-emissies en meer operationele transparantie. Door de combinatie van LED-besturing met DC-voeding, uitgebreide sensorgegevens en geïntegreerde RTLS maakt dit automatisering op basis van de bezettingsgraad en meetbare efficiëntieverbeteringen mogelijk.

Schema voor de infrastructuur van slimme kantoren

Voordelen

  • Verminderde energie- en CO₂-emissies:
    smartengine van wtec vermindert het energieverbruik van verlichting met tot 80% en HVAC-energie met maximaal 34% door automatisering die wordt aangedreven door de bezettingsgraad. Dit leidt tot meetbare CO₂-reductie, lagere energiekosten en betere ESG- en duurzaamheidsprestaties.
  • Lagere totale eigendomskosten:
    De vereenvoudigde, op DC gebaseerde infrastructuur zonder bestuurder vermindert de complexiteit van componenten, bekabeling en onderhoudsinspanningen. Ruimtewisselingen op basis van software maken dure herbekabeling overbodig. Er zijn geen vervangende batterijen of extra RTLS-gateways nodig.
  • Volledige operationele transparantie:
    Een compact multisensornetwerk biedt realtime en historische gegevens over de bezetting, de IAQ, het energieverbruik en het gebruik van activa. Dit maakt datagestuurde beslissingen, voorspellend onderhoud en hoogwaardige, gedetailleerde gegevensintegratie in platforms zoals Building X en Desigo CC mogelijk.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Energie gebaseerd op de bezettingsgraad en de beste Lighting Control

smartengine van wtec integreert verlichtings-, aanwezigheids- en IAQ-sensoren om HVAC en lichtregeling op basis van de bezetting mogelijk te maken. Realtime datatoevoer naar platforms zoals Desigo CC en Building X, waardoor de verlichtingsenergie tot 80% en de HVAC-energie tot 34% wordt verlaagd, terwijl het comfort en de ESG-rapportage worden verbeterd.