Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

WiTTRA C{x}ameleon Tag wordt aangedreven door Wittra Networks AB

Wittra Networks levert een wereldwijd toonaangevend netwerk voor realtime locatiesystemen (RTLS), waarmee apparaten naadloos kunnen worden gevolgd en sensorgegevens kunnen worden verzameld in binnen- en buitenomgevingen binnen één draadloze implementatie. Door UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty en LoRa LPWAN te integreren in één hybride gateway, ondersteunt het platform diverse gebruikssituaties op grote schaal.
De oplossing is gebaseerd op één Governance Model en powered by one gateway en verenigt connectiviteit, positionering en gegevens in een schaalbare infrastructuur, waardoor een betrouwbare gegevenslaag wordt gecreëerd voor fysieke AI, realtime inzichten en operationele optimalisatie. Ontwikkeld en geproduceerd in Europa.

Waarom Sensor, positioneringsbaken of mesh-router — alles in één?

Wittra C (x) ameleon is een softwaregedefinieerd randknooppunt dat kan worden geconfigureerd als sensor, mesh-router of positioneringsbaken. Dankzij geïntegreerde detectie, UWB-positionering en veilige draadloze levering via de gateway maakt dit flexibele implementaties, realtime gegevensverzameling en schaalbare infrastructuur mogelijk die efficiënte, AI-gestuurde operaties ondersteunt.

Zwart elektronisch apparaat op witte achtergrond

Voordelen

  • Verlengt de levensduur van hardware en vermindert verspilling - Dankzij de softwaregedefinieerde hardware-benadering kan één apparaat meerdere functies vervullen (tracker, router, beacon), waardoor de levensduur van de hardware wordt verlengd, afval tot een minimum wordt beperkt en de behoefte aan meerdere SKU's wordt verminderd, wat de duurzaamheid bevordert en de impact op het milieu vermindert.
  • Optimaliseert de inventaris en verlaagt de kosten - Door meerdere gespecialiseerde apparaten te vervangen door één configureerbare eenheid, vermindert C {x} ameleon de complexiteit en kosten van de voorraad drastisch, verbetert het ROI en versnelt de time-to-market voor industriële implementaties.
  • Flexibele functionaliteit op aanvraag - Het apparaat kan op afstand van identiteit wisselen (bijvoorbeeld een Sense 360-tracker, Mesh Router of Positioning Beacon) via veilige draadloze updates, waardoor flexibele netwerkaanpassing mogelijk is zonder fysieke hardwarewijzigingen.
  • Robuust en IP67-gecertificeerd - De C {x} ameleon is ontworpen voor zware omgevingen en is compact, robuust en IP67-afgedicht, wat zorgt voor een betrouwbare werking buitenshuis, ondergronds of in industriële omgevingen, en ondersteunt diverse IoT-toepassingen.
  • Geïntegreerde sensoren en positionering - Bevat meerdere ingebouwde sensoren en geavanceerde locatiefuncties met Software Defined Radio-technologie, die nauwkeurige sensor- en positioneringsgegevens naar de cloud levert voor uitgebreide tracking en monitoring van bedrijfsmiddelen

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Smelterijen van Eramet

Eramet verbetert de smelterijen

Eramet vereiste nauwkeurige tracking en monitoring van respectievelijk de pollepels met betrekking tot de locatie en de temperatuur van de binnenpan om energieverspilling tijdens het voorverwarmingsproces te verminderen.

Ontdek bronnen en gerelateerde producten