Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Commissioning WLAN wordt aangedreven door Wireless.Consulting

Wij zijn een wereldwijd actieve SIEMENS Solution Partner die gespecialiseerd is in advies, planning, integratie en foutanalyse van digitale draadloze netwerken zoals WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G en 5G.
Samen met onze klanten ontwikkelen we oplossingen op maat voor efficiënte, veilige en betrouwbare communicatie.
Wireless.Consulting GmbH biedt de klant optimale oplossingen voor draadloze netwerken en ook een uitgebreide ondersteuningsdienst. Naast advies, planning en installatie, bereiden we uw netwerk nauwkeurig voor door een WLAN-locatieonderzoek uit te voeren.

Waarom Uw draadloze netwerk WERKT vanaf het begin?

De inbedrijfstelling volgt op de installatie van de vooraf geconfigureerde componenten. Alle componenten worden gecontroleerd op de juiste plaatsing, uitlijning en installatie en kleine defecten worden indien nodig rechtstreeks gecorrigeerd. Grote defecten worden gedocumenteerd en voorzien van een aanbeveling voor actie. Elke inbedrijfstelling omvat de zogenaamde nivellering van het systeem, waarbij de transmissie- en ontvangstparameters van de WLAN-infrastructuur op elkaar worden afgestemd. De enquête na de installatie documenteert de status van het WLAN-netwerk op het moment van inbedrijfstelling.

Het resultaat: een gestandaardiseerde en geaccepteerde WLAN-infrastructuur die voldoet aan de vereisten van de dienst
beschrijving. Als er afwijkende parameters worden bepaald of zelfs noodzakelijk zijn, worden deze ook gedetailleerd gedocumenteerd.

WE CONTROLEREN - U WEER

De inbedrijfstelling van het WLAN bestaat uit een logische reeks bewezen stappen. Het omvat de fasen van voorbereiding, technische uitvoering ter plaatse, inclusief de meetapparatuur, evaluatie en nabewerking.

Voordelen

  • protocol voor meting van radiovelden
  • protocol voor een spectrale analyse

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen

Vereisten