Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een breed scala aan mogelijke toepassingen voor het LOGO! compacte controller in een productieomgeving.
BEVEILIGING VAN INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

SIMATIC WinCC V8

Maak naadloze bewaking en bediening van geautomatiseerde processen mogelijk met SIMATIC WinCC V8-software voor toezicht en gegevensverzameling (SCADA). Ons innovatieve, schaalbare procesvisualisatiesysteem is ideaal voor complexe industriële omgevingen die nauwkeurige bescherming tegen cyberbedreigingen vereisen.

VOOR PROCESSEN, MACHINES EN INSTALLATIES

Flexibel, transparant en interoperabel SCADA-systeem

Of u nu een enkel station hebt of een gedistribueerd systeem met redundante servers, SIMATIC WinCC V8 biedt complete SCADA-functionaliteit voor zeer complexe procesvisualisatietaken. Krachtige functies maken het volgende mogelijk:

  • Efficiëntie met een alles-in-één, gebruiksvriendelijke interface plus krachtige editors, automatische projectplanning en een native verbinding met de TIA Portal.
  • Schaalbaarheid: SIMATIC WinCC V8 past zich aan en groeit om aan uw individuele behoeften te voldoen.
  • Transparantie via eenvoudige dashboards die realtime gegevens bijhouden en complexe gegevensevaluaties weergeven.
  • Openheid: maak verbinding met bestaande systemen, gebruik open standaarden zoals OPC UA, REST of MQTT en integreer op maat gemaakte oplossingen.

SIMATIC WinCC V8.1 is IEC 62443-4-2 gecertificeerd

Bereik robuuste cyberbeveiliging met WinCC V8.1, nu officieel gecertificeerd en in overeenstemming met IEC 62443-4-2. Bescherm gevoelige productiegegevens met SCADA-software die zorgt voor ingebouwde, veilige communicatie op alle niveaus en geavanceerde systeemversterking.

Een promotiebeeld voor de SIMATIC WINCC V8-softwareproduct.

Veelgestelde vragen

Ontdek de mogelijkheden