Robot based manufacturing machines with SINUMERIK wordt aangedreven door VLM Robotics
VLM Robotics werkt aan agile 4.0-productierobotica en maakt het mogelijk om een van de belangrijkste huidige problemen voor fabrikanten op te lossen: de versnippering van hun productie als reactie op de verwachtingen van massale aanpassing...<br/>VLM-Robotics produceert robotcellen voor productie als NDT-besturing, bewerking, verlijming, additieve productie, enz.<br/>De cellen, die altijd met numerieke besturing worden bestuurd, zijn over het algemeen multifunctioneel, multitechnologisch (bijvoorbeeld: additieve productie + besturing tijdens het proces + bewerking) en meerdere robots.<br/>Ze zijn altijd geïnstrumenteerd, werken in een gesloten circuit in realtime, zijn volledig datagestuurd en hebben dus de capaciteit om grote onderdelen (>1 miljoen) flexibel te produceren (d.w.z. telkens unieke producten zonder serie-effect)<br/>