Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

AM-technology consulting and implementation wordt aangedreven door VLM Robotics

VLM Robotics works on agile 4.0 manufacturing robotics and makes it possible to solve one of the major current problems for manufacturers: the fragmentation of their production in response to expectations of mass customization...
VLM-Robotics manufactures robotic cells for manufacturing as NDT control, machining, bonding, additive manufacturing, etc.
Its cells, always controlled with numerical control, are generally multi-function, multi-technology (for ex: additive manufacturing+ control in process + machining) and multi-robot.
Always instrumented, they operate in a closed loop in real-time, are entirely data-driven and thus have the capacity to produce large parts (>1m) agilely (i.e. unique products each time without series effect)

Waarom AM-technology consulting and implementation?

Expertise in alle ALM-processen (WAAM, LMD-p, LMD-w, Coldspray) voor hybride toepassingen (scannen, frezen, niet-destructieve tests). Maakt gebruik van NX-software, Digital Twin, SINUMERIK ONE CNC met eigen programmering en gespecialiseerde procesinstrumentatie. Biedt besturing met een gesloten circuit, hardware-innovaties en Industrial Edge voor traceerbaarheid en optimalisatie.

NX+NC

Voordelen

  • het concurrentievermogen van flexibele productie
  • elke keer een goede rol spelen
  • maak het deel op de cel af dankzij hybridatie (scan, NDT, miling...)
  • oplossing gebaseerd op industriële standaarden (eenvoudig te bedienen, te onderhouden, te upgraden)
  • groene transitietechnologie

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen

Vereisten