Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

vadiMAP wordt aangedreven door VadiMAP

VadiMap is een energieoplossing voor gebouwen die eigendom is van VadiMus, het bedrijf dat een baanbrekend proptech-aanbod heeft ontwikkeld, genaamd VadiMap. In 2020 lanceerde VadiMus VadiMap om de energietransitie van gebouweigenaren uit commerciële, institutionele en industriële segmenten te versnellen. Deze enorme onderneming van VadiMus omvatte het samenbrengen van de beste experts uit de bouw-, energie- en AI-sector. Zoals de technologieën die VadiMap uniek maken, orkestreert het bedrijfsmodel datasets en partnerschappen om alle gebouweigenaren een complete energieoplossing te bieden, ongeacht hun geografische locatie.

Waarom Aanbevelingen voor energie-efficiëntie op basis van AI?

-De VadiMap Prescription is een geautomatiseerde haalbaarheidsstudie, powered by AI en beheerd door mensen, voor een fractie van de tijd en kosten
-Een voorschrift van de optimale technologieën die nodig zijn om energiedoelstellingen te bereiken, kostenbesparingen, vermijding van uitval en CO2-reductie
-Een Energy Star-score voor gebouwen om te voldoen aan de vereisten voor gebouwprestaties (BPS) en Building Energy Disclosure (BED)

Voordelen

  • Energiekostenbesparingen tot 30% ten opzichte van alternatieven EN terugverdientijd binnen 2 jaar
  • Tot 24 uur per dag autonomie en tot 100% koolstofneutraliteit
  • Aantoonbare sociale verantwoordelijkheid verbetert aanzienlijk de aanwerving en het behoud van werknemers, de manier van denken van klanten en de tevredenheid van aandeelhouders

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen

Vereisten

Energierekeningen

Weging van doelstellingen

Foto's van verwarmingsapparatuur, elektrisch hoofdpaneel

Identificatie van de belastingen voor elke stroomonderbreker

Enkellijns schema (SLD) van de elektriciteitsdistributie (indien van toepassing of beschikbaar)

Kritieke belastingen