SiQuench is een actief vlamboogbeveiligingssysteem dat boogeffecten beperkt door een interne boog in subcyclustijden te doven. Dit minimaliseert de schade aan apparatuur en de uitval van de service, waardoor de reparatiekosten en de uitvaltijd voor operaties worden verlaagd. Het herbruikbare, onderhoudsvrije systeem biedt proactieve veiligheidsmaatregelen die verder gaan dan de veiligheid die volgens de normen is vastgelegd, waardoor de beschikbaarheid van processen wordt verbeterd en activa worden beschermd.
Drie beschikbare optiesSiQuench is beschikbaar als volledig geïntegreerde oplossing voor Siemens NXAIR-schakelapparatuur. Het bestaat ook als kerncomponent of als QuickFit-module voor integratie in elk type MV-luchtgeïsoleerde schakelapparatuur.