Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Orb - Automated inspections wordt aangedreven door Unleash Live

Unleash Live is een computervisiebedrijf voor ondernemingen dat diensten levert op het gebied van energie, nutsvoorzieningen, mijnbouw en grondstoffen, en kritieke infrastructuur in gedistribueerde portefeuilles op meerdere locaties. Hardware-onafhankelijk en inzetbaar in hybride edge- en cloudomgevingen, en voldoet aan de vereisten voor gegevenssoevereiniteit, privacy en beveiliging die industriële activiteiten vereisen. Operators verenigen visuele gegevens van elke aangesloten camera of drone in één enkele operationele informatielaag, met ruimtelijke context via Fusion Atlas, AI-detectie via de AI App Store en operationele rapportage via Cloud Insights. Het resultaat: minder inspectie-OPEX, eerdere detectie van defecten waardoor de CAPEX voor vervanging van bedrijfsmiddelen wordt uitgesteld, en strengere naleving van de regelgeving.

Waarom Informatie over de inspectie van bedrijfsmiddelen voor kritieke infrastructuur?

Orb is informatiesoftware voor bedrijfsinspectie voor nutsbedrijven en olie- en gasbedrijven die inspectieprogramma's voor bedrijfsmiddelen uitvoeren op meerdere locaties. Het vervangt langzame handmatige inspectieworkflows door geplande, herhaalbare opnames op basis van drones, AI-foutdetectie maakt rapportage over de status van bedrijfsmiddelen mogelijk, zodat vermogensbeheerders de inspectiecyclustijden verkorten, de blootstelling van veldpersoneel beperken en onderhouds- en nalevingsbeslissingen nemen op basis van actuele, controleerbare gegevens.

Voordelen

  • Snellere cycli van inspectie tot beslissing. Geplande, herhaalbare registratie en automatische foutdetectie verkorten de tijd tussen het inspecteren van een bedrijfsmiddel en het handelen naar de toestand ervan, zodat onderhoud wordt gepland op basis van actuele gegevens in plaats van achterstallige achterstanden.
  • Lagere blootstelling in het veld en inspectie OPEX. Minder beklimmingen, ritten met vrachtwagens en rechtstreekse aanrijdingen per inspectieprogramma, waarbij gestandaardiseerde drone-opnames de arbeidsintensieve handmatige methoden op verschillende locaties vervangen.
  • Bewijsmateriaal dat klaar is voor de controle van de naleving. Elke inspectie, detectie en beslissing wordt vastgelegd in een gecentraliseerd systeem, waardoor vermogensbeheerders verdedigbare dossiers hebben voor toezichthouders en interne borging.
  • Eén standaard voor verschillende locaties en beleggingscategorieën. Eén enkele operationele inspectieworkflow vervangt gefragmenteerde puntinstrumenten, en de detectieprestaties verbeteren naarmate uw inspectiegegevens worden verzameld.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Endeavour Energy - Inspectie van distributiemiddelen

Endeavour Energy - Inspectie van distributiemiddelen

Geautomatiseerde drone-inspectie van 25.000 km distributienetwerk in NSW, Australië. Verbeterde inspectiecyclustijden, coördinatie van veldteams en het volgen van de voortgang.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Inspectie van pijpleidingen en bedrijfsmiddelen/installaties

Inspectie van pijpleidingen en bedrijfsmiddelen/installaties

Standaardiseer de inspectie van pijpleidingen en industriële structuren op verschillende locaties met drones. Geautomatiseerde foutdetectie met geospatiale context zet inspectiebeelden om in informatie over de toestand van de bedrijfsmiddelen, waardoor de blootstelling van het veldpersoneel en ongeplande uitvaltijd in gevaarlijke omgevingen wordt verminderd.

Veelgestelde vragen