Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Motor Condition Monitoring with Automated Spark Detection AI wordt aangedreven door Unleash Live

Ontwikkelaar van een op AI gebaseerd videoanalyseplatform dat is ontworpen om onmiddellijke inzichten te bieden om de kosten te verlagen, de productiviteit te verbeteren, de nauwkeurigheid te verhogen en de veiligheid te verbeteren. Het platform van het bedrijf maakt gebruik van algoritmen voor kunstmatige intelligentie om objecten uit videostreams te volgen en te monitoren via cameratoezicht, dronecamera's vanuit de lucht, robotcamera's en sensoren, waardoor klanten directe beslissingsmogelijkheden kunnen bieden voor een beter beheer van veldoperaties.

Waarom Borstelbewaking op basis van kunstmatige intelligentie op basis van gelijkstroommotoren?

Unleash live, en Siemens zijn een partnerschap aangegaan om het onderhoud van gelijkstroommotoren aanzienlijk te verbeteren. Traditionele methoden zijn gebaseerd op handmatige inspecties, die tijdrovend en riskant zijn voor bemanningen die draaiende motoren inspecteren. De oplossing controleert continu de motorborstels, 24 uur per dag, 7 dagen per week, zodat er geen uitschakeling nodig is. Geavanceerde AI analyseert vastgelegde videogegevens, identificeert mogelijke problemen en voorspelt nauwkeurig de slijtage van de borstels. Het geeft operators realtime informatie over de staat van de borstels, zodat ze proactief onderhoud kunnen plannen, de uitvaltijd tot een minimum kunnen beperken en de productie kunnen maximaliseren. De oplossing is gemakkelijk toegankelijk dankzij de eenvoudige implementatie ter plaatse. De oplossing maakt gebruik van een Siemens IPC520A (Tensorbox) voor randverwerking en biedt uitgebreide analyses naast informatie van bestaande sensoren. Deze uitgebreide gegevens kunnen naadloos worden geïntegreerd met uw voorspellende analysesystemen voor een holistisch beeld van de motorgezondheid.

Voordelen

  • Continue monitoring - Werkt 24/7 samen met de fabriek
  • Realtime informatie - Operators krijgen onmiddellijk updates
  • Verbeterde nauwkeurigheid - De samenwerking tussen Siemens en Unleash zorgt voor precisie

Uitgelichte mogelijkheden