Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

UDMTEK Platform wordt aangedreven door UDMTEK

UDMTEK, opgericht in 2007 in Suwon, Zuid-Korea, stimuleert industriële innovatie door middel van geavanceerde machinetaalverwerking en op AI gebaseerde automatiseringsinformatie. De gepatenteerde PLC-tolktechnologie vertaalt besturingslogica van meerdere merken in uniforme taal

Door gebruik te maken van uniforme besturingslogische modellering en voorspellende analyses verbetert UDMTEK de betrouwbaarheid van het systeem, vermindert het de uitvaltijd en optimaliseert het de productieprestaties. De kernoplossing biedt uiterst nauwkeurige diagnostiek en logische verificatie, ter ondersteuning van de transformatie van slimme fabrieken van de volgende generatie.

Door diepgaande automatiseringsexpertise te integreren met geavanceerde AI-mogelijkheden, stelt UDMTEK fabrikanten in staat intelligente, veerkrachtige en volledig datagestuurde productie-ecosystemen te ontwikkelen.

Waarom Zoek de hoofdoorzaak van machineproblemen?

Het UDMTEK-platform bewaakt productielijnen om onderbrekingen, onverklaarbare machineonderbrekingen, alarmen en abnormale operationele patronen te detecteren. Door de PLC-besturingslogica te interpreteren, lokaliseert het systeem de exacte hoofdoorzaak van problemen met apparatuur en ondersteunt het voorspellend onderhoud. Het platform analyseert de uitvoeringsvolgorde en logische relaties binnen het PLC-programma en onderzoekt het gedrag van contacten, spoelen en vergrendelingen.

Voordelen

  • Het UDMTEK-platform analyseert digitale PLC-signalen en sensorgegevens om lijnproblemen op te sporen. Door de uitvoeringssequenties van PLC's te volgen met gesynchroniseerde Gantt- en ladderweergaven, worden de hoofdoorzaken van alarmen en problemen met de apparatuur geïdentificeerd, waardoor snellere probleemoplossing en voorspellend onderhoud mogelijk zijn.
  • Door de hoofdoorzaken te identificeren door middel van logische PLC-analyse, analyseert UDMTEK de timing van de besturingssequentie en correleert de sensorgegevens tussen besturingssegmenten om abnormaal gedrag vroegtijdig te detecteren. Dit maakt nauwkeurige diagnostiek, voorspellend onderhoud, minder uitvaltijd en verbeterde betrouwbaarheid van de apparatuur mogelijk.
  • Het systeem kan eenvoudig worden geïmplementeerd zonder extra hardware door rechtstreeks op bestaande PLC's aan te sluiten. Met Edge en een gecentraliseerde platformarchitectuur maakt dit veilige gegevensverzameling en schaalbare implementatie van lijn- tot fabrieksniveau mogelijk.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Hyundai Auto.: De productie stopt met tussenpozen

UDMTEK heeft een discrepantie in de timing ontdekt tussen een voertuigdetectiesensor en de levering van MES-gegevens aan de PLC. Dit verschil in microtiming veroorzaakte herhaalde stille stops tijdens de modelwisselingen. Door het type van het besturingslogische signaal aan te passen, werd het probleem opgelost, waardoor downtime werd voorkomen en ongeveer $20 miljoen per jaar werd bespaard.