Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

TXOne Stellar wordt aangedreven door TXOne Networks

tXone Networks biedt cyberbeveiligingsoplossingen die de betrouwbaarheid en veiligheid van industriële besturingssystemen en OT-omgevingen garanderen door middel van de OT Zero-Trust-methodologie. De OT‑technologie overwint de beperkingen van traditionele cyberdefensie, stroomlijnt het beheer, verlaagt de beveiligingsoverhead en lost uitdagingen sneller op. <br/>txONE Networks biedt zowel op het netwerk als op eindpunten gebaseerde oplossingen die geïntegreerd zijn met de gelaagde structuren en verschillende middelen die gebruikelijk zijn op werklocaties, waardoor realtime, diepgaande beveiliging wordt geboden aan zowel bedrijfskritieke apparaten als het OT-netwerk

Waarom Risico's beperken zonder de bedrijfsvoering in gevaar te brengen?

Stellar is een uitgebreide OT/CPS-beveiligingsoplossing die continue detectie en respons biedt, afgestemd op de specifieke vereisten van het OT-domein. Met succesvolle implementaties in een breed scala van sectoren is bewezen dat Stellar de betrouwbaarheid, efficiëntie en stabiliteit van activiteiten gedurende de gehele levenscyclus van bedrijfsmiddelen verhoogt.
Stellar maakt gebruik van een ontwerp met één agent en biedt naadloze bescherming waarbij bedrijfsmiddelen centraal staan en volledig toezicht houdt op oudere OT-apparaten en moderne cyberfysieke systemen (CPS). Intuïtief gecentraliseerd beheer, consistente beleidshandhaving en actiegerichte waarschuwingen stellen beveiligingsteams van elke omvang en vaardigheidsniveau in staat om de beveiligingspositie van hun organisatie succesvol te verbeteren.
Door gebruik te maken van een uitgebreide bibliotheek met ICS-toepassingen en -certificaten handhaaft Stellar de operationele integriteit van de CPS door middel van detectie van gedragsafwijkingen en elimineert het configuratieafwijkingen voor oude en vaste activa wanneer apparaten worden vergrendeld.

TxONE Stellar

Voordelen

  • Unified agent vereenvoudigt de beveiliging (een combinatie van CPSDR, preventie van bedreigingen en vergrendeling)
  • Ondersteuning en bescherming van besturingssystemen op lange termijn (van WinXP/Win2000 naar latere versies)
  • Automatische detectie van de gebruikte OT-toepassingen en automatische generatie van regels
  • Bescherming van apparaten die niet kunnen worden gepatcht, zoals oudere systemen en apparaten met een luchtopening
  • Eenvoudige implementatie

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

Vereist meer dan 400 MB vrije schijfruimte; 1,5 GB voor installatie

Minimaal 100-350 MB geheugen op basis van de gebruikte functies

Ondersteunt alleen Intel/AMD 64-bits CPU's

Heeft .Net Framework 3.5 SP1 of 4.0 nodig

Werkt op Windows 2000 tot Windows 11, Server 2000—2025