Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

TXOne Portable Inspector wordt aangedreven door TXOne Networks

tXone Networks biedt cyberbeveiligingsoplossingen die de betrouwbaarheid en veiligheid van industriële besturingssystemen en OT-omgevingen garanderen door middel van de OT Zero-Trust-methodologie. De OT‑technologie overwint de beperkingen van traditionele cyberdefensie, stroomlijnt het beheer, verlaagt de beveiligingsoverhead en lost uitdagingen sneller op.
txONE Networks biedt zowel op het netwerk als op eindpunten gebaseerde oplossingen die geïntegreerd zijn met de gelaagde structuren en verschillende middelen die gebruikelijk zijn op werklocaties, waardoor realtime, diepgaande beveiliging wordt geboden aan zowel bedrijfskritieke apparaten als het OT-netwerk

Waarom Scan uw OT-assets om ze malwarevrij te houden ?

Portable Inspector is een draagbaar, installatievrij beveiligingshulpmiddel in het USB-formaat. Het vereenvoudigt de OT-beveiliging, met als doel iedereen die in een OT-omgeving werkt met cyberbeveiligingscapaciteiten te wapenen tegen kwaadwillende handelingen.
Het kan worden gebruikt om nieuwe apparatuur te inspecteren voordat deze naar de productie wordt gestuurd, om regelmatige audits en voorraadbeheerfuncties uit te voeren en om geavanceerde beveiliging te bieden voor apparaten die buiten de band zitten en geïsoleerde apparaten.
De belangrijkste beveiligingsinspectiesoftware die aanwezig is in het USB-apparaat kan worden gebruikt om de aanwezigheid van malware in de bedrijfsmiddelen in de OT-omgeving te detecteren, zelfs als er geen ruimte is, en het verzamelt ook een volledige inventaris van de software en kwetsbaarheden die aanwezig zijn in het apparaat.
Met zijn AES-256-gecodeerde opslagruimte van 64 GB die beschikbaar is in de Pro-versie, kan deze worden gebruikt om op een veilige manier gegevens uit te wisselen op de werkvloer.
Dankzij zijn optionele softwareconsole kunnen de resultaten en logboeken van het scannen van bedrijfsmiddelen worden gecentraliseerd om een uitgebreid beveiligingsoverzicht te creëren.

pro-g-2.png

Voordelen

  • Beheer de beveiligingsstatus van elk bedrijfsmiddel, zelfs als er een luchtgat is
  • Eenvoudig te gebruiken, zelfs zonder kennis van cyberbeveiliging
  • Eén enkele tool om meerdere platforms te beschermen
  • Downloaden en uploaden van bestanden van de machines in een veilige modus
  • Minimale impact op de prestaties van de actieve toepassingen
  • Scanmachines zonder installatie, zelfs met een oud besturingssysteem (vanaf WinXP/2k)

Uitgelichte mogelijkheden