Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

IEC 62443 Industrial Cybersecurity Certification wordt aangedreven door TÜV SÜD

Via testing-, inspection-, auditing, advisory- and trainingsservices we support customers to secure and speed up their digital transformation globally

Waarom Versterking van het vertrouwen in automatisering voor R&D, productontwikkelaar?

Oorspronkelijk ontwikkeld voor de toeleveringsketen van industriële automatisering en besturingssystemen, is het de toonaangevende industriële cyberbeveiligingsstandaard geworden voor fabrieken, faciliteiten en systemen. De standaard is van toepassing op leveranciers van componenten, systeemintegratoren en eigenaren van activa. Door middel van een reeks gedefinieerde procesvereisten zorgt de norm ervoor dat alle toepasselijke beveiligingsaspecten op een gestructureerde manier worden aangepakt en dat de concurrentiekracht wordt vergroot.

62443 raamwerk

Voordelen

  • Vertrouwen van klanten
  • Veerkracht
  • Compliance

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

62443

Industrieel platform voor beheer van externe toegang

Toen Secomea ontdekte dat zijn auditor niet was geaccrediteerd volgens IEC 62443, koos het voor TÜV SÜD. De certificering bewijst dat de oplossing voor toegang op afstand een veilige levenscyclus voor productontwikkeling volgt volgens IEC 62443-4-1.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Vertrouwen in geautomatiseerde gebouwen

IEC 62443 is een meerdelige internationale standaard voor IACS-cyberbeveiliging. De vier delen hebben betrekking op algemene concepten, organisatorische processen, systeemvereisten en productcomponenten, en bieden een holistisch, op de levenscyclus gebaseerd raamwerk met duidelijke beveiligingsrollen.